OPC UA

FactoryTalk Optix Studio
ist mit dem OPC UA-Standard (OPC Unified Architecture) konform und kann mit jedem OPC UA-Client oder -Server kommunizieren.
TIPP: Geräte mit einem konfigurierten
FactoryTalk Optix-Anwendung
können als OPC UA-Client oder -Server arbeiten.

Komponenten

Verwenden Sie diese OPC UA-Komponenten für die Entwicklung Ihrer Anwendungslogik:

Kommunikation

Für die Zulassung zur Kommunikation zwischen OPC UA-Komponenten muss Ihr System der Mindestsicherheitsrichtlinie und dem Sicherheitsmodus für Meldungen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter OPC UA-Kommunikationssicherheit und OPC UA-Zertifikate und -Schlüssel.

Begleitspezifikationen

Verwenden Sie vordefinierte Begleitspezifikationen oder importieren und exportieren Sie Begleitspezifikationen. Weitere Informationen finden Sie unter OPC UA-Begleitspezifikationen.

Lokalisierte Knoten

Wenn ein OPC UA-Client (siehe OPC UA-Client hinzufügen) Knoten von einem OPC UA-Server (siehe OPC UA-Server hinzufügen) importiert, wird jeder lokalisierte Variablenwert als Übersetzungsschlüssel und nicht als lokalisierter Text importiert. Informationen für die Anzeige des Textfelds mit Text auf dem Client-Gerät finden Sie unter Gebietsschema-Sprache zu einem Lokalisierungswörterbuch hinzufügen und importieren Sie das Lokalisierungswörterbuchs vom Server. Für Nicht-FTOptix-Server verwenden Sie die Eigenschaft
Gebietsschema-ID für Verbindung
des OPC UA-Clients. Der Client stellt dann eine Verbindung mit dieser Gebietsschema-ID her und der Server sendet den Wert der lokalisierten Textvariablen als lokalisierte Texte mit dieser Gebietsschema-ID.
Zusätzlich zum Import des Lokalisierungswörterbuchs müssen Sie ein Gebietsschema für die Eigenschaft
Lokalisierung/Gebietsschemata
angeben, einen neuen Benutzer hinzufügen, bei dem für die Eigenschaft „Sprache“ dieses Gebietsschema festgelegt ist und diesen Benutzer dann als Startbenutzer im systemeigenen Präsentationsmodulobjekt angeben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal