OPC UA-Zertifikate und -Schlüssel

Um sicher zu kommunizieren, müssen OPC UA-Anwendungen über entsprechende öffentliche Zertifikate und private Schlüssel verfügen.
Sie können dieselbe Zertifizierung für Projekte verwenden, die OPC UA-Server- und OPC UA-Client-Objekte haben. Weitere Informationen finden Sie unter OPC UA-Kommunikationssicherheit.
Sie können die vertrauenswürdigen Zertifikate anderer OPC UA-Anwendungen zur Entwurfszeit oder zur Laufzeit einstellen. Setzen Sie Zertifikate zur Entwurfszeit für:
  • Die verfügbaren Zertifikate
  • Eine Funktionalität, die zur Laufzeit nicht verfügbar ist
WICHTIG: Wenn eine bekannte Anwendung ihr Zertifikat ändert, führen Sie zur Entwurfszeit Folgendes durch:
  • Wiederholen Sie die Konfiguration.
  • Veröffentlichen Sie erneut die
    FTOptixApplication
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal