Funktionsblockdiagramm-Elemente

Elemente eines Funktionsblockdiagramms (FBD) sind die Komponenten, die für die Erstellung eines FBD-Programms benötigt werden. Alle in der folgenden Tabelle aufgelisteten Elemente können zu einem FBD-Programm in
FactoryTalk Design Workbench
hinzugefügt werden.
FBD-Programmelemente
Element
Beschreibung
Elemente, die Informationen speichern und verarbeiten
Anweisungen einschließlich Operatoren, Funktionen und Funktionsblöcke (einschließlich benutzerdefinierter Funktionsblöcke).
Verbindungspunkt für die Eingangsvariable, die der Funktionsblock zur Ausführung seiner Operationen verwendet.
Verbindungspunkt für die Ausgangsvariable, die der Funktionsblock zur Ausführung seiner Operationen verwendet.
Verbindungspunkt für die Eingangs- oder Ausgangsvariable, die der Funktionsblock zur Ausführung seiner Operationen verwendet.
Formatloser Text, der überall im FBD-Programm eingefügt werden kann
Kommentare dienen nur der Dokumentation und werden vom Programm nicht ausgeführt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal