FB-Achse - Registerkarte „Grenzwerte“
Verwenden Sie die Konfigurationsseite
FB-Achse<x> – Grenzwerte
für folgende Aktionen:- Einstellungen fürUnteres SoftwarelimitundOberes Softwarelimitfür die Konfiguration verfügbar oder nicht verfügbar machen.
- Angabe des Werts fürUnteres Softwarelimit
- Angabe des Werts fürOberes Softwarelimit
Die Einstellungen für
Softwarelimits
beziehen sich auf Datenwerte, die vom Controller verwaltet werden und auf Folgendem basieren:- Die benutzerdefinierten Schrittbefehle
- Die Parameter, die Sie auf der Konfigurationsseite FB-Achse<x> – Motor und Last angegeben haben.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Unteres Softwarelimit | Macht den Wert für Unteres Softwarelimit für die Konfiguration verfügbar oder nicht.Standardmäßig ist der Wert nicht konfigurierbar. Außerdem liest der Bewegungsmotor das Softwarelimit als unendlich positiv oder negativ. Der Wertebereich ist relativ zu dem Wert, der für Impulse pro Umdrehung auf der Konfigurationsseite FB-Achse<x> – Motor und Last angegeben ist.Der Standardwert für Impulse pro Umdrehung ist 200,0. Basierend darauf geht der Standardbereich für den Wert Unteres Softwarelimit von -2.148.695.183 (-549.739.036.672/200) bis 2.748.695.183 (549.739.036.672/200).Der Wertebereich geht von -549739036672 bis 549739036672 Schritte im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit. Der Wert für Unteres Softwarelimit muss kleiner sein als der Wert für Oberes Softwarelimit . Der Standardwert ist 0,0 mm (Schritte).Weitere Informationen finden Sie unter Impulse pro Umdrehung und Geschwindigkeit konvertieren. |
Oberes Softwarelimit | Macht den Wert Oberes Softwarelimit für die Konfiguration verfügbar oder nicht. Der Wert ist standardmäßig nicht konfigurierbar.Der Wertebereich ist relativ zu dem Wert, der für Impulse pro Umdrehung auf der Konfigurationsseite FB-Achse<x> – Motor und Last angegeben ist.Der Standardwert für Impulse pro Umdrehung ist 200,0. Basierend darauf reicht der Standardbereich für den Wert Unteres Softwarelimit von -2.148.695.183 (-549.739.036.672/200) bis 2.748.695.183 (549.739.036.672/200).Der Wertebereich geht von -549739036672 bis 549739036672 Schritte im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit. Der Wert für Obere Softwarelimit muss größer sein als der für Unteres Softwarelimit .Der Standardwert ist 0,0 mm (Schritte). Weitere Informationen finden Sie unter Impulse pro Umdrehung und Geschwindigkeit konvertieren. |
Rückmeldung geben