FB-Achse – Registerkarte „Motor und Last“

Verwenden Sie die Konfigurationsseite
FB-Achse<x> – Motor und Last
für folgende Aktionen:
  • Auswählen der Skalierung der Einheit, die mit den Werten Ihres mechanischen Systems übereinstimmt.
  • Angabe der Anzahl der Impulse für eine Umdrehung des Motors
  • Angabe der Wegstrecke (linear oder rotierend), die die Last bei einer Umdrehung des Motors zurücklegt
Einstellungen auf der Konfigurationsseite FB-Achse – Motor und Last
Kategorie
Beschreibung
Benutzerdefinierte Einheit
Gibt die Skalierung der Einheit an, die mit den Werten Ihres mechanischen Systems übereinstimmt.
Diese Einheiten werden auf alle Befehle und Werte der Achsenbenutzereinheiten für die Programmierung, Konfiguration und Überwachungsfunktionen angewandt.
  • Die angegebene Einheit für
    Position
    wird für alle Einheitsparameter der Achse verwendet. Wenn zum Beispiel Zoll als benutzerdefinierte Einheit für
    Position
    angeben, wird
    Zoll
    auch als Einheit für
    Distanz pro Umdrehung
    verwendet.
    Folgende Optionen stehen zur Wahl:
    • mm
      für Millimeter
    • cm
      für Zentimeter
    • Zoll
    • U
      für Umdrehung
    mm
    ist die Standardoption.
  • Zeit ist die schreibgeschützte Zeitmessungseinheit für den Controller. Die Einheit ist
    s
    für Sekunde.
Motordrehung
Impulse pro Umdrehung
Gibt die Anzahl der Impulse für eine Umdrehung des Motors an.
Der Wertebereich geht von 0,0001 bis 8388607 im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit.
Der Standardwert ist 200,0.
Distanz pro Umdrehung
Gibt die lineare oder rotierende Wegstrecke an, die die Last bei einer Umdrehung des Motors zurücklegt.
Der Wertebereich geht von 0,0001 bis 8.388.607 im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit, gemessen in der
benutzerdefinierten Einheit
. Beispiel: 1,0 mm
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal