Konfigurationsseite für Achse – Grenzwerte

Konfigurieren Sie die Bewegungseinstellungen für die
Micro800
-Controller, die die Bewegung unterstützen. Fügen Sie eine Achse hinzu, um die Konfigurationsseiten für die Achse zu erstellen.
Auf der Konfigurationsseite
Achse<x> – Grenzwerte
können Sie die folgenden Vorgänge ausführen:
  • Geben Sie das Stoppverhalten der Achse an: sofortiger Stopp oder Verzögerungsstopp.
  • Konfigurieren der Hardware-Grenzwerte für die Achse. Die Parameter der
    Hardwarelimits
    beziehen sich auf die von den Hardware-Geräten (z. B. Endlagenschalter und Näherungssensoren) empfangenen Eingangssignale. Die Hardware-Eingangssignale erkennen die Anwesenheit einer Ladung zwischen den maximalen oberen und minimalen unteren verfügbaren Bewegungsbereichen der Ladung oder beweglichen Struktur, die diese Ladung trägt, wie etwa die Ladefläche eines Verschiebewagens. Die Hardware-Parameter werden diskreten Eingängen zugewiesen, die mit Daten-Tags und Variablen verknüpft sind.
  • Konfigurieren der Software-Grenzwerte für die Achse. Die Parameter der
    Softwarelimits
    beziehen sich auf Datenwerte, die vom Controller verwaltet werden und auf benutzerdefinierten Schrittbefehlen und den Motor- und Lastparametern basieren, die Sie auf der Konfigurationsseite Motor und Last angegeben haben.
Achse – Einstellungen auf der Registerkarte "Limits"
Einstellung
Beschreibung
Hardwarelimits
Bei Erreichen des Hardwarelimits übernehmen Sie
Gibt das Stoppverhalten der Achse an:
  • Sofort anhalten
  • Stopp nach Verzögerung anhand der benutzerdefinierten Einstellungen
Die Optionen sind:
  • Nothalt-Profil
    Stoppt die Achse nach dem Verzögern anhand der benutzerdefinierten Einstellungen, die Sie auf der Seite Dynamik angegeben haben. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Erzwungener Halt für PTO-Hardware
    Hält die Achse unmittelbar an. Um
    Erzwungener Halt für PTO-Hardware
    auszuwählen, müssen Sie
    Unteres Hardwarelimit
    und
    Oberes Hardwarelimit
    auswählen.
Unteres Hardwarelimit
Stellt die Parameter für das untere Hardwarelimit zur Konfiguration zur Verfügung oder nicht. Die Parameters sind standardmäßig verfügbar.
  • Aktive Ebene
    gibt die aktive Ebene für das von einem Hardware-Gerät gesendete Eingangssignal fest, wie etwa einem Schalter. Die Standardeinstellung für die aktive Ebene ist
    Niedrig
    .
  • Schaltereingang
    ist schreibgeschützt und enthält die Verdrahtungsinformationen für ein Hardware-Gerät.
Oberes Hardwarelimit
Stellt die oberen Hardwarelimit-Parameter zur Konfiguration zur Verfügung oder nicht. Die Parameters sind standardmäßig verfügbar.
Aktive Ebene
gibt die aktive Ebene für das von einem Hardware-Gerät gesendete Eingangssignal fest, wie etwa einem Schalter. Die Standardeinstellung für die aktive Ebene ist
Niedrig
.
Schaltereingang
ist schreibgeschützt und enthält die Verdrahtungsinformationen für ein Hardware-Gerät.
Software-Grenzwerte
Unteres Softwarelimit
Stellt den Parameter
Unteres Softwarelimit
zur Verfügung oder nicht. Er ist standardmäßig nicht verfügbar.
Sie können den Parameter
Unteres Softwarelimit
oder
Oberes Softwarelimit
einzeln zur Verfügung stellen.
Der Wertebereich ist relativ zu dem Wert, den Sie für
Impulse pro Umdrehung
auf der Konfigurationsseite Motor und Last angegeben haben. Der Standardwert für
Impulse pro Umdrehung
ist
200,0
.
Der Standardbereich des Werts
Unteres Softwarelimit
geht von -10.732.174 (-2.146.435.072/200) bis 10.732.174 (2.146.435.072/200).
Der Bereich für die verfügbaren Werte geht von -2.146.435.072 bis 2.146.435.072 Schritte, die im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit dargestellt werden.
Der Standardwert ist 0,0 mm.
Oberes Softwarelimit
Stell den Parameter
Oberes Softwarelimit
zur Konfiguration zur Verfügung oder nicht. Er ist standardmäßig nicht verfügbar.
Der Wertebereich ist relativ zu dem Wert, den Sie für
Impulse pro Umdrehung
auf der Konfigurationsseite Motor und Last angegeben haben. Der Wert für
Obere Softwarelimit
muss größer sein als der für
Unteres Softwarelimit
.
Der Standardbereich des Werts
Oberes Softwarelimit
geht von -10.732.174 (-2.146.435.072/200) bis 10.732.174 (2.146.435.072/200).
Der Bereich für die verfügbaren Werte geht von -2.146.435.072 bis 2.146.435.072 Schritte, die im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit dargestellt werden.
Der Standardwert ist 0,0 mm.
Nothalt-Profil
Wechselt zur Konfigurationsseite Dynamik, auf der Sie die Parameter für das Nothalt-Profil angeben können.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal