Konfigurationsseite Achse - Dynamik

Konfigurieren Sie die Bewegungseinstellungen für die
Micro800
-Controller, die die Bewegung unterstützen. Fügen Sie eine Achse hinzu, um die Konfigurationsseiten für die Achse zu erstellen. Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Achse<x> – Dynamik
für folgende Aktionen:
  • Konfigurieren der maximalen Geschwindigkeit, Beschleunigung, Verzögerung und Jerk-Einstellungen zum Starten und Anhalten der Achse unter normalen Betriebsbedingungen.
  • Konfigurieren der Achsen-Nothalt-Einstellungen für einen Notfall
Achse – Einstellungen auf der Registerkarte „Dynamisch“
Einstellung
Beschreibung
Profil Normalbetrieb
Start/Stopp-Geschwindigkeit
Legt die Anfangsgeschwindigkeit fest, mit der sich eine Achse zu drehen beginnt, und die Endgeschwindigkeit, bevor die Achse zum Stillstand kommt.
Start/Stopp-Geschwindigkeit
wird in Benutzereinheit pro Sekunde und 1/min (Umdrehungen pro Minute) angezeigt. Durch die Eingabe der Geschwindigkeit in eines der Felder wird der jeweils andere Wert aktualisiert.
Die Standardbenutzereinheit ist mm/s und wird mithilfe des Parameters
Position
auf der Konfigurationsseite Motor und Last angegeben.
Der Wert liegt im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit vor und reicht von 0,005 bis 500,0 mm/s. Der Standardwert ist 5,0 mm/s oder 300,0 1/min.
Der Wert für
Start/Stopp
-Geschwindigkeit kann nicht größer sein als der Wert für
Max. Geschwindigkeit
.
Max. Geschwindigkeit
Gibt die Ziel- oder Höchstgeschwindigkeit für die Achse an.
Max. Geschwindigkeit
wird in Benutzereinheit pro Sekunde und 1/min angezeigt.
Der Wert liegt im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit vor und reicht von 0,005 bis 500,0 mm/s. Der Standardwert ist 500,0 mm/s oder 30.000,0 1/min.
Weitere Informationen finden Sie unter Impulse pro Umdrehung und Geschwindigkeit konvertieren.
Max. Beschleunigung
Gibt die maximale Beschleunigungsrate an, die die Geschwindigkeit bestimmt, mit der die Achse ansteigt.
Beschleunigung ist die Änderungsrate der Geschwindigkeit.
Der Wert liegt im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit vor und geht von 0,005 bis 50.000,0 mm/s
2
. Der Standardwert ist 50.000,0 mm/ s
2
.
Max. Verzögerung
Gibt die maximale Verzögerungsrate an und bestimmt damit die Geschwindigkeit, mit der die Achse anhält.
Negative Beschleunigung wird üblicherweise als Verzögerung beschrieben.
Der Wert liegt im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit vor und reicht von 0,005 bis 50.000,0 mm/s
2
. Der Standardwert ist 50.000,0 mm/ s
2
.
Max. Ruckbewegung
Gibt die maximale Änderungsrate der Beschleunigung relativ zur Zeit an.
Eine Ruckbewegung ist das Maß der Änderungsrate der Beschleunigung, wenn eine Kraft aufgebracht wird. Um die Auswirkungen einer Ruckbewegung zu minimieren, vermeiden Sie abrupte Beschleunigungsänderungen.
Der Wertebereich reicht von 0 bis 50.000,0 mm/s
3
. Der Standardwert ist 50.000,0 mm/s
3
.
Nothalt-Profil
Stopptyp
Gibt das Nothalt-Verhalten der Achse an.
Sofortiger Stopp
hält die Achse unmittelbar an.
Beim
Verzögerungsstopp
werden die Einstellungen für
Stopp-Geschwindigkeit
,
Stopp-Verzögerung
und
Stopp-Ruckbewegung
verwendet, um die Achse anzuhalten.
Der Standard-Stopptyp ist
Verzögerungsstopp
.
Stopp-Geschwindigkeit
Gibt die Geschwindigkeitsrate für die Achse während eines Nothalts in Benutzereinheit pro Sekunde und 1/min an. Durch die Eingabe der Geschwindigkeit in eines der Felder wird der jeweils andere Wert aktualisiert.
Der Wertebereich reicht von 0,005 bis 500,0 mm/s. Der Standardwert ist 5,0 mm/s oder 300,0 1/min.
Der Wert für
Start/Stopp
-Geschwindigkeit kann nicht größer sein als der Wert für
Max. Geschwindigkeit
.
Stopp-Verzögerung
Gibt die Verzögerungsrate für die Achse während eines Nothalts an.
Der Wert liegt im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit vor und geht von 0,005 bis 50.000,0 mm/s
2
. Der Standardwert ist 5000.0 mm/s
2
.
Die Parameter für
Profil Normalbetrieb
und
Nothalt-Profil
funktionieren unabhängig voneinander. Beispielsweise kann die Verzögerung für
Nothalt-Profil
größer sein als die maximale Verzögerung für
Profil Normalbetrieb
.
Stopp-Ruckbewegung
Gibt die Ruckbewegungsrate für die Achse während eines Nothalts an. Der Wert liegt im Gleitkommaformat mit einfacher Genauigkeit vor und reicht von 0 bis 50.000,0 mm/s
3
. Der Standardwert ist 0,0 mm/s
3
.
Die Standardwerte in der Tabelle sind abhängig von den Werten für
Impulse pro Umdrehung
und
Distanz pro Umdrehung
, die Sie auf der Konfigurationsseite Achse – Motor und Last angegeben haben.
Die Standardwerte in der Tabelle gelten in folgenden Fällen:
  • Impulse pro Umdrehung
    ist auf
    200,0
    festgesetzt.
  • Distanz pro Umdrehung
    ist auf
    1,0
    festgesetzt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal