Benutzerprogrammierte Socket-Statistiken für Micro820 L20E-, Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller

Das benutzerprogrammierte Socket-Protokoll überwacht die Socket-Statistiken für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller. In
FactoryTalk Design Workbench
werden mit Socket-Anweisungen in Controller-Programmen Sockets für die Kommunikation per TCP (Transmission Control Protocol) und UDP (User Datagram Protocol) erstellt und geöffnet.
Socket-Anweisungsblöcke umfassen:
Die Parameter in der folgenden Tabelle sind verfügbar, wenn Sie
Benutzerprogrammierte Sockets
aus der Liste
Protokolle
auswählen.
Überwachung der Ethernet-Kommunikationsstatistiken in Echtzeit
Parameter
Beschreibung
Total available
Zeigt die maximale Anzahl der unterstützten Socketinstanzen an.
Created
Zeigt die Anzahl der erstellten Socket-Instanzen an.
Weitere Informationen finden Sie in der SOCKET_CREATE-Anweisung.
TCP connections
Zeigt die Anzahl der TCP-Instanzen an.
Clients
Zeigt die Anzahl der als TCP-Clients geöffneten Socket-Instanzen an.
Servers
Zeigt die Anzahl der als TCP-Server geöffneten Socket-Instanzen an.
Non-configured
Zeigt die Anzahl der noch nicht konfigurierten Socket-Instanzen an.
UDP datagrams
Zeigt die Anzahl der als UDP geöffneten Socket-Instanzen an.
Pakete
TCP success - Read
Zeigt die Anzahl der gelesenen TCP-Pakete an.
TCP success - Write
Zeigt die Anzahl der geschriebenen TCP-Pakete an.
TCP failure - Read
Zeigt die Anzahl der ungelesenen TCP-Pakete an.
Weitere Informationen finden Sie im SOCKET_READ-Anweisungsblock.
TCP failure - Write
Zeigt die Anzahl der ungeschriebenen TCP-Pakete an.
Weitere Informationen finden Sie im SOCKET_WRITE-Anweisungsblock.
UDP success - Read
Zeigt die Anzahl der gelesenen UDP-Pakete an.
UDP success - Write
Zeigt die Anzahl der geschriebenen UDP-Pakete an.
UDP failure - Read
Zeigt die Anzahl der ungelesenen UDP-Pakete an.
Weitere Informationen finden Sie im SOCKET_READ-Anweisungsblock.
UDP failure - Write
Zeigt die Anzahl der nicht gesendeten UDP-Pakete an.
Weitere Informationen finden Sie im SOCKET_WRITE-Anweisungsblock.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal