Loading

Standard-Workstations (USA-, LA- und APAC-Bereich)

Bieten Sie praktische Schulungen in zentralen Anwendungen der industriellen Automatisierung, die auf die regionalen Anforderungen abgestimmt sind.
Schulung zur Personalentwicklung
  • Von Ausbildern angeleitete Kurse
    • Überblick
    • Arbeitsstation-Laborbücher
    • Arbeitsstation-Laborbücher
  • Zertifizierungsprogramme
  • Job Aids
  • Schulungskalender
  • Competency Learning Plans
  • Learning+-Schulungsabonnements
Vollständiger Kurskatalog
CompactLogix 5370 und PanelView 7 Workstation (ABT-TDCMPX-PVP7)
CompactLogix 5370 und PanelView 7 Workstation (ABT-TDCMPX-PVP7)

Diese Workstation erfüllt die Anforderungen Ihres Unternehmens an Trainingssimulationen, indem sie einen überlegenen Ansatz zur Simulation der Anlagenvisualisierung bereitstellt.

ControlLogix mit 5069 Compact I/O-Workstation (ABT-TDCLX4-B)
ControlLogix mit 5069 Compact I/O-Workstation (ABT-TDCLX4-B)

Diese Workstation simuliert die gleichen Steuerungsschemata, die in Ihrer Anlage ausgeführt werden. Sie verfügt über ein E,A-Chassis mit 4 Steckplätzen für Modulerweiterung und Flexibilität.

ControlLogix-Workstation – Ohne Motion (ABT-TDCLX3-D)
ControlLogix-Workstation – Ohne Motion (ABT-TDCLX3-D)

Diese Workstation simuliert die gleichen Steuerungsschemata wie in Ihrer Anlage. Sie umfasst ein E,A-Chassis mit 10 Steckplätzen für die Modulerweiterung und Flexibilität.

GuardLogix Controller-Workstation (ABT-TDGRDLX1-D)
GuardLogix Controller-Workstation (ABT-TDGRDLX1-D)

Diese Workstation wird verwendet, um Sicherheitsbefehle innerhalb einer GuardLogix-sicherheitsgerichteten Aufgabe zur Überwachung der Sicherheitsschaltung zu programmieren.

Kinetix 5700-Servo-Drive-Schulungs-Workstation (ABT-TDK5700-B)
Kinetix 5700-Servo-Drive-Schulungs-Workstation (ABT-TDK5700-B)

Mit dieser Workstation konfigurieren, programmieren, nehmen Sie Kinetix 5700-Servo-Antriebe in einem EtherNet,IP-Netzwerk in Betrieb und betreiben sie.

Micro850-Controller-Workstation (ABT-TDM850)
Micro850-Controller-Workstation (ABT-TDM850)

Diese zusammengebaute Workstation vermittelt praktische Erfahrung mit grundlegender Installation, Verdrahtung, Konfiguration und Fehlerbehebung.

PowerFlex 755 AC-Drive-Workstation (ABT-TDPF755-B)
PowerFlex 755 AC-Drive-Workstation (ABT-TDPF755-B)

Diese Workstation bietet zahlreiche Kommunikationsoptionen, darunter integriertes EtherNet,IP, und ist damit ein Arbeitstier für Ihre Antriebs-Schulungsanwendungen.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left Standard-Workstations (USA-, LA- und APAC-Bereich)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: