Workstation-Funktionalität
Die ControlLogix-Workstation bietet eine Möglichkeit, dieselben Steuerungsschemata zu simulieren, die in Ihrer Anlage verwendet werden. Ganz gleich, ob Sie die Engineering-Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter erweitern oder ein effektives Programm entwickeln möchten, um Ihre Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen – die ControlLogix-Workstation hilft Ihnen, das Beste aus Ihrer Investition herauszuholen.
Untergebracht in einem neuen, leichten Gehäuse für die einfache Verwendung auf dem Tisch. Diese Workstation umfasst ein Chassis mit 4 Steckplätzen für Modulerweiterung und Flexibilität, lokale digitale E/A und verteilte analoge 5069 Compact I,O™ über ein EtherNet,IP-Netzwerk.