Loading

PowerFlex 755 Frequenzumrichter Schulungs-Workstation

Teilenummer: ABT-TDPF755-B

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDPF755-A Training Workstation (Schulungs-Workstation)

Workstation-Funktionalität

Die PowerFlex 755-Frequenzumrichter-Workstation bietet ein flexibles Paket aus Leistungs-, Steuerungs- und Bedienerschnittstellenoptionen, um die Anforderungen an Platzbedarf, Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Simulation zu erfüllen.

Mehrere Kommunikation­soptionen, einschließlich integriertem EtherNet/IP, machen die PowerFlex 755-Workstation zudem zum Arbeitstier für Ihre Anforderungen an Frequenzumrichter-Schulungsanwendungen.


Schulungszweck

Diese Workstation ist für Kunden vorgesehen, die Arbeitsaufgaben üben möchten, die nicht häufig im Fertigungsbereich ausgeführt werden. Die Workstation ist als Hilfsmittel zur Stärkung und Aufrechterhaltung von Fähigkeiten konzipiert. 

Hauptkomponenten

Netzwerk-Hardware

  • Bedienerschnittstellenmodul

Steuerungshardware

  • HP PowerFlex® 755-Frequenzumrichter mit integrierter EtherNet/IP-Kommunikation
  • PowerFlex® 755-Optionsmodul für Dual-Encoder 
  • 25-W-Oriental-Motor 

Bedienfeld des Frequenzumrichters mit:

  • Programmierbare Digitalausgänge
  • Programmierbare Digitaleingänge
  • 0–10 V-Drehzahlsollwert
  • 0–10 V-Analogausgang
  • Benutzerkonfigurierbarer Analogeingang
  • Benutzerkonfigurierbarer Analogausgang
  • Sicherheitsgeschwindigkeitsrelais mit Schalter
  • Safe-Off-LED-Modul (24 V)

Abmessungen des Geräts

  • Breite: 28″ (71.5 cm)
  • Höhe: 28″ (71.5 cm)
  • Tiefe: 16″ (41 cm)
  • Gewicht: 108 lbs. (49 kg)

220–240 V-Steckeroptionen

Das in der Literature Library verfügbare Dokument zu 220–240 V-Steckeroptionen für Workstations, die in EMEA/AP eingesetzt werden (GMST10-PP524).

Verwandte Produkte

  • Die Workstation kann in Verbindung mit den folgenden Produkten verwendet werden:
  • PowerFlex 750-Series Configuration and Startup Lab Book (ABT-CCA182-TLB)
  • PowerFlex 750-Series Drive Maintenance and Troubleshooting Lab Book (ABT-CCA183-TLB)

Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
  5. Chevron LeftChevron Left Workstation für PowerFlex 755 Frequenzumrichter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: