Loading

Workstation für GuardLogix®-Steuerungstraining

Teilenummer: ABT-TDGRDLX1-D

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDGRDLX1-C Training Workstation (Schulungs-Workstation)

Workstation-Funktionalität

Sie können diese Workstation verwenden, um Sicherheitsbefehle innerhalb einer GuardLogix-sicherheitsgerichteten Aufgabe zur Überwachung der Sicherheitsschaltung zu programmieren. Mit dieser Workstation senden Sie Sicherheitsdaten über ein EtherNet,IP-Netzwerk mithilfe der Producer- und Consumer-Technologie.

Sie können außerdem Standard-Tags auf Sicherheits-Tags abbilden. Die GuardLogix-Steuerung lässt sich sperren, um Komponenten der Sicherheitssteuerung vor Änderungen zu schützen. Ein integriertes Lichtgitter simuliert die Gefahrstellenabsicherung.


Schulungszweck

Diese Workstation ist für Kunden vorgesehen, die solche Arbeitsaufgaben üben möchten, die nicht häufig im Fertigungsbereich ausgeführt werden. Die Workstation ist als Hilfsmittel konzipiert, um Fähigkeiten zu stärken und aufrechtzuerhalten.

Hauptkomponenten

Netzwerk-Hardware

  • EtherNet,IP-Modul mit 16 Sicherheitseingängen und 16 Impulstest-Ausgängen 
  • EtherNet,IP-Bridge-Modul
  • Stratix 2000® 5-Port-Ethernet-Switch

Steuerungshardware

  • ControlLogix®-Chassis mit 4 Steckplätzen 
  • ControlLogix®-Netzteil
  • ControlLogix®-Hauptsteuerung 
  • GuardLogix-Sicherheitspartner
  • Lichtgitter-Set
  • MatGuard™-Sicherheitsmatte

Bedienfeld mit Schnittstelle

  • 8× duale diskrete Eingänge/Ausgänge
  • 1× Wahlschalter
  • Not-Halt-Taster

Abmessungen des Geräts

  • Höhe: 20.5″ (52.5 cm)
  • Länge: 24.5″ (62.5 cm)
  • Tiefe: 12.5″ (31.75 cm)
  • Gewicht: 69 lb (31.5 kg)

220–240 V-Steckeroptionen

Das verfügbare Dokument in der Literature Library zu 220–240 V-Steckeroptionen für Workstations, die in EMEA/AP verwendet werden (GMST10-PP524).

Zugehörige Produkte

Die Workstation kann in Verbindung mit den folgenden Produkten verwendet werden:

  • GuardLogix Fundamentals and Maintenance Lab Book (ABT-SAF-LOG101TLB)
  • GuardLogix Application Development Lab Book (ABT-SAF-LOG103TLB)

Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Support
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Schulungs-Workstations
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: