Loading
EtherNet/IP-Schaltschranklösung
Neues Produkt

EtherNet/IP-Schaltschranklösung
Allen-Bradley

Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung ist ein wirtschaftliches Gateway, das traditionell festverdrahtete Komponenten verbindet und nahtlose Datenkonnektivität sowie eine höhere Effizienz in modernen Schaltschrankdesigns ermöglich.
Sprechen Sie mit einem Spezialisten
  1. Product Selection
  2. Überblick
  3. Dokumentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down

Neues Design für Ihr Bedienfeld

Herkömmliche Schaltschrankkomponenten, wie Motorstarter und Drucktasten, waren bislang fest verdrahtet, da es keine einfache und wirtschaftliche Ethernet-Verbindungsmethode gab. Das hat sich jetzt geändert.

Unsere EtherNet/IP™-Schaltschranklösung optimiert die industrielle Vernetzung durch ein kompaktes, platzsparendes Flachkabel mit 7 Leitern, das die Kommunikation zwischen Geräten verbessert, eine schnelle Instandhaltung erleichtert und die Installation vereinfacht, was zu einer um bis zu 80 % kürzeren Verdrahtungszeit führt.

Loading

EtherNet/IP™-Schaltschranklösung – eBook
Zeitraffervideo von Ethernet/IP in der Schaltschranklösung
eBook
EtherNet/IP™-Schaltschranklösung – eBook

Erfahren Sie, wie die EtherNet/IP™-Schaltschranklösung entwickelt wurde, um die Verdrahtung zu vereinfachen, Platz im Schaltschrank zu sparen und die Inbetriebnahme erheblich zu erleichtern. Unterstützt durch globale Ethernet-Standards und die nahtlose Integration in das Logix-Ökosystem von Rockwell Automation ist diese Lösung ein Eckpfeiler für moderne Steuerungssystemanwendungen.

Jetzt herunterladen

Unterbrechungsfrei in die Zukunft

Diese Lösung nutzt EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol), einen weit verbreiteten Standard für industrielle Automatisierungsanwendungen in Echtzeit, der es Geräten wie Steuerungen, Sensoren, Aktoren und Bedienerschnittstellen ermöglicht, über ein gemeinsames Ethernet-Netzwerk zu kommunizieren.

Durch die Nutzung der Technologie Single-Pair Ethernet (SPE) können Benutzer Entscheidungen in Echtzeit treffen, die Gesamtleistung steigern und die Systemeffizienz verbessern – dank kombinierter Daten- und Energieübertragung in nur einem einzigen Kabel.

Sprechen Sie mit einem Spezialisten

Niederspannungsgeräte verbessern, Netzwerk-Verbindungsfähigkeit erweitern

Wachstum sollte nicht durch Ihre Infrastruktur eingeschränkt werden. Diese Lösung ist für Skalierbarkeit konzipiert und passt sich nahtlos an Ihre wachsenden Anforderungen an. Da Ethernet zum Industriestandard wird, können Sie mit der integrierten EtherNet/IP-Schaltschranklösung langfristige Kompatibilität und Aufrüstbarkeit ermöglichen, ohne dafür Ihr gesamtes System überarbeiten zu müssen.

„Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung wird unsere Produktivität steigern. Wenn man dieses Konzept auf ein großes Motor Control Center oder auf Schaltschränke mit vielen Kabeln ausweitet, wird sich dies stark auf den Montageprozess auswirken.“

Carlos Leopoldo - Commercial Director, Volga

Loading

Entwicklung eines nachhaltigeren Steuerungsschaltschranks

Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung verbessert die Ressourceneffizienz durch eine vereinfachte Integration und den Datenaustausch in Echtzeit. Gleichzeitig werden der Ausschuss reduziert, die Produktion optimiert und die Umweltbelastung bei Fertigung und Entsorgung verringert. Durch die Implementierung dieser neuen Lösung können Sie den Verdrahtungsaufwand und den Kupferverbrauch minimieren, indem Sie die elektrischen Steuerungsverbindungen in einem einzigen Netzwerkkabel zusammenfassen. So können Geräte über eine einheitliche Infrastruktur verbunden werden, wodurch der Bedarf an einer separaten Verdrahtung für jede Komponente erheblich reduziert wird.

Signifikante Einsparungen, die durch eine globale Studie bestätigt wurden

Benutzer konnten folgende Einsparungen erzielen:

50 %
kürzere Testzeit
30 %
kürzere Projektentwicklungszeit

*Getestet vom Rockwell Automation-Systemintegrator Volga mit einem mittelgroßen Schaltschrank (definiert als 4-1-Motorstarter)

Schnellere Produktion mit der Kraft der Innovation

Einfachere Schaltschrankeinrichtung

Durch den Anschluss von Schaltschrankkomponenten mit einem einzigen Kabel ist die Installation einfacher und weniger anfällig für Fehler.

Skalierbarkeit

Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung ist so ausgelegt, dass sie mit Ihrem Betrieb wächst und bei Bedarf erweitert werden kann. Da Ethernet/IP zum Industriestandard wird, können Sie mit der integrierten EtherNet/IP-Schaltschranklösung langfristige Kompatibilität und Aufrüstbarkeit ermöglichen, ohne dafür Ihr gesamtes System überarbeiten zu müssen.

Geringerer Verdrahtungsaufwand

Herkömmliche Schaltschrankdesigns erfordern oft eine umfangreiche Festverdrahtung. Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung vereinfacht dies, da ein einziges Flachkabel für Steuerung und Daten ausreicht, wodurch sich Komplexität und Kosten reduzieren lassen.

Peer-to-Peer-Funktionalität

Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung ermöglicht dank Peer-to-Peer-Funktionalität eine offene Überwachung und Steuerung. Dabei wird die Steuerungslogik auf Komponenten im Schrank verteilt, anstatt sie zentral im Steuergerät zu bündeln. Dies erleichtert die Verwaltung mehrerer Geräte und Systeme in Ihrer gesamten Anwendung und stellt eine Vor-Ort-Steuerung für den Fall bereit, dass Ihre SPS getrennt wird.

Verbesserte Leistung

Die erweiterte Kommunikation über EtherNet/IP verbessert den Datenfluss und die betriebliche Effizienz. Durch die Konsolidierung von Steuerung und Daten in einem einzigen Ethernet-Netzwerk reduziert diese Lösung die Komplexität Ihres Systems und verbessert die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit Ihrer Fertigungsstraße.

Nachhaltigkeit

Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung ermöglicht den Anschluss von Geräten über eine einheitliche Infrastruktur, die Strom und Daten in einem einzigen Kabel bündelt. Dadurch ist eine separaten Verdrahtung einzelner Komponenten nicht mehr erforderlich, was den Ressourcenverbrauch optimiert und den Ausschuss minimiert.

Vereinfachter Konstruktionsverlauf

Mit Studio 5000 Logix Designer können Sie Ihr Programm einfach konfigurieren und Ihre Steuerungssystemgeräte in einer einheitlichen, vertrauten Umgebung warten.

Über Logix Designer können Sie die EtherNet/IP-Schaltschranklösung mithilfe eines einheitlichen Toolsets, einschließlich Add-On-Profilen (AOPs) auf Geräteebene, konfigurieren und in Betrieb nehmen, um schnell auf Netzwerkgeräte und -daten zuzugreifen.

Loading

Loading

Einfach. Erweiterbar. Zertifiziert.

Eine effiziente Motorsteuerung und ein effizienter Schutz in den Zweigstellen sind für jeden Industriebetrieb unverzichtbar. Indem Sie dafür sorgen, dass die Motoren mit maximaler Leistung für Sicherheit und Effizienz laufen, können Sie Ausfallzeiten vermeiden, Energiekosten senken und die Gesamtproduktivität steigern.

Erfahren Sie, wie sich die EtherNet/IP-Schaltschranklösung in das Portfolio für Motorsteuerungs- und Motorschutzlösungen integrieren lässt, einschließlich 100-E, 140ME, 140MT und E100.


Eventuell ist auch dies für Sie von Interesse:

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation Chevron DownChevron Down
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
EtherNet/IP-Schaltschranksystem – Spezifikationen 1834-TD001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
EtherNet/IP-Schaltschranksystem – Benutzerhandbuch 1834-UM001_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
EtherNet/IP™-Schaltschranklösung – eBook 1834-SP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
EtherNet/IP-Schaltschranksystem: Gateway-Installation 1834-PC001_-EN-P
EtherNet/IP-Schaltschranksystem: Installation von Kommunikationsschnittstellenmodulen für Schütze 1834-PC004_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left EtherNet/IP-Schaltschranklösung Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose