Loading
Pressemitteilung | Mai 21, 2025

Rockwell Automation bringt EtherNet/IP-Schaltschranklösung auf den Markt, mit der Hersteller intelligentere und effizientere Schaltschränke bauen können

Neues Angebot kann die Verdrahtungszeit um bis zu 80 % verkürzen und beschleunigt damit Produktion und Innovation

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Veröffentlichung seiner EtherNet/IP™-Schaltschranklösung bekannt gegeben. Ziel dieser bedeutenden Weiterentwicklung ist, die wachsende Nachfrage nach intelligenteren, schnelleren und vernetzteren Fertigungsabläufen zu erfüllen.

Wenn Unternehmen die Produktivität steigern und Ausfallzeiten reduzieren möchten, erleben sie herkömmliche festverdrahtete Bedienfelder häufig als Hindernis, da diese den Datenzugriff einschränken und System-Upgrades erschweren. Die EtherNet/IP-Schaltschranklösung meistert diese Herausforderungen, indem sie die Kommunikation zwischen Geräten und Schaltschrank optimiert, die Systemintegration vereinfacht, den Echtzeitdatenzugriff verbessert und Hersteller dabei unterstützt, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

„Unsere EtherNet/IP-Schaltschranklösung ist ein Gamechanger in Sachen industrielle Konnektivität“, so Kelly Passineau, Produktmanager bei Rockwell Automation. „Durch den Einsatz von Single-Pair-Ethernet/IP-Technologie ermöglichen wir unseren Kunden, die Installationszeit zu verkürzen, die betriebliche Effizienz zu steigern und kabelgebundene Komponenten in ein intelligenteres, datengesteuertes Netzwerk zu integrieren.“

Frühe Nutzer profitieren bereits von den Vorteilen. Volga, ein Systemintegrator-Partner von Rockwell Automation, ist auf elektrische und mechanische Steuerungs- und Automatisierungstechnik spezialisiert. Der führende Hersteller mit Sitz in Brasilien berichtete von enormen Verbesserungen nach der Einführung der EtherNet/IP-Schaltschranklösung.

„Mit der EtherNet/IP-Schaltschranklösung konnten wir unsere Montagezeit um gute 65 % verkürzen und die Verdrahtung von Startern und Bedienelementen im Schaltschrank in kaum mehr als einer Stunde vornehmen“, so Carlos Leopoldo, Commercial Director bei Volga. „Abgesehen von der erheblichen Zeitersparnis bietet dieses System unseren Schaltanlagenbauern zahlreiche Vorteile, darunter Platzeffizienz, anpassbare Farben der Bedienelemente, eine Verringerung der Lagerbestandseinheiten, ein minimiertes Risiko falscher Anschlüsse und einfachere Inspektionen. Es handelt sich um eine bestens durchdachte Lösung, die durch verbesserte Kommunikation, Diagnosen und einfachere Wartung mehr Effizienz und Zuverlässigkeit sowohl für Schaltanlagenbauer als auch für Endkunden bietet.“

Die Hauptvorteile dieses neuen Angebots sind:

  • Schnellere Installation: Bei Anwendung der empfohlenen Normen kann die Verdrahtungszeit im Vergleich zur herkömmlichen festverdrahteten Installation um bis zu 80 % verkürzt werden.
  • Optimierte Raumnutzung: Das kompakte Design ermöglicht eine effiziente Nutzung des Schaltschrankplatzes, sodass mehr Geräte auf derselben Grundfläche installiert werden können und sich die Gesamtgröße des Schaltschranks verringert.
  • Verbesserter Datenzugriff: Die schnelle Echtzeitkommunikation zwischen Geräten erhöht die Produktivität.
  • Skalierbarkeit: Erweiterungen und Anpassungen an zukünftige Netzwerkanforderungen lassen sich mühelos und ohne größere Änderungen der Infrastruktur durchführen.

Darüber hinaus ermöglicht das Plug-and-Play-Design eine einfache Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung und reduziert somit Produktionsunterbrechungen.

Weitere Informationen zur EtherNet/IP-Schaltschranklösung finden Sie auf der Website von Rockwell Automation.

Veröffentlicht 21. Mai 2025

Über Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiter, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2025 Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.


Medienkontakt

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:

Themen: Nachhaltigkeit EtherNet IP-Netzwerk Ethernet IP In-cabinet Solution
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Im Schaltschrank integriertes EtherNet/IP unterstützt intelligentere, effizientere Panels
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: