Loading

Betriebszeit erhöhen mit der IntelliCENTER® Motor Control Center Software
Allen-Bradley

Sehen Sie in Ihr Motor Control Center mit Echtzeitdaten und Diagnose. Die IntelliCENTER® Motorsteuerungssoftware hilft, Kosten für Inbetriebnahme, Wartung und Ausfallzeiten zu senken.
  1. Überblick
  2. Dokumentation
Open All Close All
Überblick
  • Zwei Ingenieure in der Steuerzentrale, die auf Monitore mit der IntelliCENTER® Motor Control Center intelligenten Technologie schauen. Bildschirmfotos aus dem Intelligent Packaged Power-Video
Zwei Ingenieure in der Steuerzentrale, die auf Monitore mit der IntelliCENTER® Motor Control Center intelligenten Technologie schauen. Bildschirmfotos aus dem Intelligent Packaged Power-Video
Chevron LeftChevron Left
Zwei Ingenieure in der Steuerzentrale, die auf Monitore mit der IntelliCENTER® Motor Control Center intelligenten Technologie schauen. Bildschirmfotos aus dem Intelligent Packaged Power-Video
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Allen-Bradley-Logo

Echtzeitdaten sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Mit der IntelliCENTER® Motor Control Center Software erhalten Sie einen klaren Überblick über Ihre Motor Control Center (MCCs) und jedes intelligente Gerät darin. Sie sehen, was läuft, was nicht, die Fehler und Alarme – alles auf einer Plattform.

Exklusiv für CENTERLINE® und FLEXLINE™ Motor Control Center verwendet unsere Motor Control Center Software sicheres EtherNet/IP, um es einfach zu machen, Ihre Motorsteuerungsgeräte aus der Sicherheit einer Steuerzentrale zu konfigurieren, zu betreiben und zu überwachen.

Schnellere Einrichtung, klarere Einblicke, mehr Betriebszeit

  • Herausragende Integration 
  • Enterprise Konnektivität
  • Dezentrale Überwachung & Diagnose
  • MCC-Lineup, Ansicht von oben
  • Einfache Gerätekonfiguration
  • Asset-Dokumentationsverwaltung

Motorsteuerungs-Software hilft, die Produktivität zu steigern

Wir entwickeln Motorsteuerungslösungen für die anspruchsvollsten Branchen – von globalen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen bis hin zu industriellen Bergbau-, Öl- und Gasunternehmen. Und wenn Ihr Betrieb rund um die Uhr auf Zuverlässigkeit angewiesen ist, ist die Transparenz aller Ihrer Motor Control Center und Motorsteuerungsgeräte von entscheidender Bedeutung.

Erleben Sie eine intelligentere Motorsteuerung mit IntelliCENTER® Software – jetzt verfügbar mit:

  • CENTERLINE 2100 Niederspannung Motor Control Center
  • FLEXLINE 3500 Niederspannung Motor Control Center
  • CENTERLINE 1500 Mittelspannung Motor Control Center
Ölraffinerieindustrie und Symbol für Vernetzung für Informationsaustausch und Nutzung intelligenter Technologie,

Industrieingenieur, der in einer Fabrik am Computer arbeitet

IntelliCENTER-Software ist das ultimative Fenster zu Ihrem IntelliCENTER®

Die IntelliCENTER-Software liefert den Echtzeitstatus aller Ihrer intelligenten Motor Control Center-Geräte, einschließlich "Bereit", "In Betrieb", "Warnung", "Fehler" und "Kommunikationsverlust". Diese Transparenz hilft, die Betriebszeit und Produktivität zu erhöhen und eine schnelle Kapitalrendite zu erzielen. Unsere Motor Control Center-Software bietet:

  • Geringere Engineering-, Ausrüstungs- und Installationskosten
  • Beschleunigte MCC-Inbetriebnahme, -Start und -Wartung
  • Erhöhte Betriebszeit mit Echtzeitdaten und Prozessstatus 
  • Verbesserte Sicherheit mit dezentralem Zugriff

Die intelligente Motorsteuerungssoftware hilft Ihnen, ein vernetztes System zu betreiben und zu warten. Jetzt können Sie Ihr Systemdesign mit  FactoryTalk® Design Studio™, einem webbasierten Entwicklungs-Tool für die Zusammenarbeit mit generativer KI und Multi-Controller-Unterstützung zur Steigerung der Produktivität, in die Cloud verlagern.


Reduzieren Sie die Kosten für MCC-Systemdesign und -installation

Motor Control Center, die mit IntelliCENTER®-Technologie entwickelt wurden, verfügen über integriertes EtherNet/IP und intelligente Motorsteuerungen, die alle werkseitig vorkonfiguriert und getestet sind.

  • Komplexe Verdrahtungen werden auf ein 600 V Ethernet-Kabel reduziert, das alle Geräte verbindet und die Installationszeit für die Festverdrahtung um bis zu 90 % verkürzt.
  • Motorsteuerungsgeräte in Ihrem Motor Control Center sind vor der Ankunft am Standort vorkonfiguriert und validiert.
  • Importieren Sie alle EtherNet/IP-Geräte des Motor Control Centers mit einem einzigen Schritt in Ihr Projekt, um eine einfache Zuordnung zu einer Steuerung zu ermöglichen. Gerätekonfigurationen werden automatisch importiert, einschließlich Gerätetyp, Gerätename und IP-Adresse.

Mit einem cloudbasierten Entwicklungs-Tool, FactoryTalk® Design Studio, verbessern Entwickler von industriellen Automatisierungssystemen die Zusammenarbeit und Produktivität mit optimierten Workflows. Das Ergebnis: kürzere Produkteinführungszeiten und Systeme, die weniger Kosten für Bau und Wartung verursachen.

Mann, der ein Ethernet-Kabel an eine Stratix-Steuerung anschließt

CL2100, Elevationsansicht mit aktivierter Statusüberwachung

Mehr Sicherheit für Mitarbeiter, bessere Transparenz der Anlagen

Die IntelliCENTER®-Motorsteuerungssoftware ermöglicht es Bedienern, den Gerätestatus vernetzter Geräte sicher aus der Steuerzentrale zu überwachen – zum Schutz Ihrer Mitarbeiter vor elektrischen Gefahren.

  • Eine leicht verständliche grafische Ansicht stellt alle Motor Control Center-Buckets und angeschlossenen Geräte im MCC-Lineup dar.
  • Das Dashboard bietet eine Ansicht wichtiger Echtzeitdaten.
  • Statusanzeigen zeigen den Gerätestatus jedes Motorsteuerungsgeräts an, sodass Sie leicht erkennen können, was läuft, einen Fehler hat oder Alarm schlägt.

Fehler beheben und Diagnose Ihrer Motorsteuerungsgeräte, ohne sich dem Motor Control Center nähern zu müssen.


Weniger ungeplante Produktionsausfallzeiten

Warnungen und Diagnose-Tools erleichtern die Erkennung und das Beheben von Problemen und steigern die Produktivität. Warnungen fordern Sie zum Handeln auf, bevor ein Fehler auftritt.

Außerdem finden Sie bei Bedarf eine vollständige Motor Control Center-Dokumentation. Ihr IntelliCENTER®-Datensatz bietet eine Bibliothek mit Handbüchern, Verdrahtungsplänen und Ersatzteillisten für alle Komponenten in Ihren Motor Control Center-Buckets und im MCC-Lineup.

Lächelnde asiatische Arbeiterin steht mit Schutzhelm und verschränkten Armen in einer Produktion

Motor Control Center mit IntelliCENTER®-Motorsteuerungssoftware verfügbar

FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE low voltage IEC motor control centers (MCCs). Built for industrial motor control, power distribution and switchgear needs. Meet IEC 61439 1 & 2
Weitere Informationen
CENTERLINE 2100 Motor Control Center für Niederspannung
CENTERLINE 2100 Motor Control Center mit IntelliCENTER® Technologie für industrielle Motorsteuerung in Fabriken
CENTERLINE 2100 Motor Control Center für Niederspannung

Das CENTERLINE 2100 Motor Control Center erfüllt die UL 845-Normen und bietet erweiterte Vernetzungs-, Prozess- und Leistungssteuerungs- sowie Sicherheitslösungen für unzählige Branchen.

Weitere Informationen
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
In einem hohen, grauen, dreiteiligen Industrieschrank aus Metall befindet sich ein CENTERLINE 1500 Motor Control Center.
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Our MCC improves industrial automation efficiency for heavy industrial manufacturing and processing environments and meets UL 347 safety standards.
Weitere Informationen
Bereit, loszulegen?

Sprechen Sie mit einem Experten. Wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebsbüro oder Ihren Distributor.

Kontaktieren Sie uns

Tools & Ressourcen

  • Intelligente Motorsteuerungs­lösungen für die Wasserindustrie
    Luftaufnahme von oben Wasseraufbereitungsanlage, Luftaufnahme von oben Rezirkulations-Klärbecken mit Feststoffkontakt-Klärung und Sedimentationstank, Konzepte und Hintergrund zu Ökosystem und gesunder Umgebung.
    Broschüre
    Intelligente Motorsteuerungs­lösungen für die Wasserindustrie

    Eine integrierte Lösung mit PowerFlex®-Antrieben, CENTERLINE® Motor Control Centern und IntelliCENTER®-Technologie verbessert die Systemleistung und hilft dabei:

    • Reduzierung der Engineering- und Inbetriebnahmekosten
    • Verringerung des Energieverbrauchs
    • Verbesserung der Stromqualität
    • Verringerung der Ausfallzeiten
    Weitere Informationen
  • EtherNet/IP-Motor Control Center mit IntelliCENTER®-Technologie
    FLEXLINE 3500 rok frontseitig zwei vordere Kabelzugänge
    Interaktiv
    EtherNet/IP-Motor Control Center mit IntelliCENTER®-Technologie

    Erfahren Sie, wie EtherNet/IP die Integration verbessert, die Einrichtungszeit für das Motor Control Center verkürzt, die Netzwerkgeschwindigkeit erhöht und eine schnelle Überwachung, Fehler beheben und Diagnose Ihres Motor Control Center von nahezu jedem Ort aus ermöglicht.

    Weitere Informationen
  • Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Fähigkeit
    Fähigkeit
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Our smart solutions deliver real time predictive analytics, high-performance motor control & connected capabilities to increase productivity & reduce downtime
    Entdecken Sie unsere Kompetenzen
  • Einrichten der Gerätestatus-Überwachung von Motor Control Center in FactoryTalk® Design Studio™ mit IntelliCENTER®
    Rockwell Automation Linkes Bug-Logo
    YouTube-Video
    Einrichten der Gerätestatus-Überwachung von Motor Control Center in FactoryTalk® Design Studio™ mit IntelliCENTER®

    So richten Sie die Gerätestatus-Überwachung für Ihr MCC-Lineup in FactoryTalk Design Studio mit IntelliCENTER®-Technologie ein. Erfahren Sie, wie Sie Geräte verbinden, die dezentrale Überwachung aktivieren und den Gerätestatus mit FactoryTalk Design Studio anzeigen.

    Jetzt ansehen
  • Anzeigen und Verwalten von MCC-Lineups in FactoryTalk® Design Studio™ mit IntelliCENTER®
    Rockwell Automation Linkes Bug-Logo
    YouTube-Video
    Anzeigen und Verwalten von MCC-Lineups in FactoryTalk® Design Studio™ mit IntelliCENTER®

    So können Sie Ihre MCC-Lineup in FactoryTalk® Design Studio™ mit IntelliCENTER®-Technologie anzeigen und verwalten. Die Integration von IntelliCENTER®-Datensätzen in Logix Designer ist mit FactoryTalk® Design Studio™ schnell und einfach.

    Jetzt ansehen
  • Dokumentation für Ihre MCC-Lineup in FactoryTalk® Design Studio™: IntelliCENTER® anzeigen
    Rockwell Automation Linkes Bug-Logo
    YouTube-Video
    Dokumentation für Ihre MCC-Lineup in FactoryTalk® Design Studio™: IntelliCENTER® anzeigen

    Erfahren Sie, wie Sie die Dokumentation für Ihre MCC-Lineup in FactoryTalk® Design Studio™ mit IntelliCENTER®-Technologie anzeigen. Finden Sie schnell Zeichnungen, Handbücher und Ersatzteillisten für Ihr LV Motor Control Center oder MV Motor Control Center mit FactoryTalk® Design Studio™.

    Jetzt ansehen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung für CENTERLINE 2100 Motor Control Centers 2100-SG003_-EN-P
Auswahlanleitung für CENTERLINE 1500 Mittelspannungs-Steuerungen 1500-SG001_-EN-P
CENTERLINE 1500 Motor Control Center mit IntelliCENTER-Technologie unter Verwendung eines EtherNet/IP-Netzwerks 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Referenzhandbuch für CENTERLINE Motor Control Center mit IntelliCENTER-Technologie, die ein EtherNet/IP-Netzwerk verwenden MCC-RM001_-EN-P
IntelliCENTER Software Benutzerhandbuch MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
IntelliCENTER Active X Application Technique MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left IntelliCENTER® Motor Control Center-Software
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: