Loading

Beleuchtungssteuerung
Allen-Bradley

Die Beleuchtungssteuerungsprodukte umfassen Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze, Lichteinspeisungstrennschütze und kombinierte Lichteinspeisungsschütze.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Die Beleuchtungssteuerungsprodukte umfassen Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze, Lichteinspeisungstrennschütze und kombinierte Lichteinspeisungsschütze. Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze sind mit bis zu 12 Polen und mit Kontakten mit einer Nennspannung von 20 A für Abzweigleitungen erhältlich. Lichteinspeisungstrennschütze schalten große Lichtblöcke ein und aus. Unsere Schütze sind erhältlich in Größen bis 2250 A. Sie können sie zur Steuerung von Voll-Bus- und Split-Bus-Beleuchungsverteilerschalttafeln verwenden.

Products
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
502L mit Trennschalter
Unsere kombinierten Lichteinspeisungsschütze mit Trennschalter der Serie Bulletin 502L vereinen Schalt- und Überstromschutz in einem Gehäuse.
503L mit Leistungsschalter
Unsere Bulletin 503L Kombination Lichteinspeisung Schütze mit thermomagnetischem Lastschalter bestehen aus einem Bulletin 500L Lichteinspeisung Schütz und einem thermomagnetischen Lastschalter, die in einem gemeinsamen Gehäuse montiert sind.
Feed-Through Verdrahtung für 500FL
Unsere Feed-through Verdrahtung elektrisch gehaltenen Lichtschütze der Serie 500FL steuern große Lichtblöcke.
Lichtschütze mit 500L Top Verdrahtung Feeder Disconnect
Unsere Lichteinspeisungsschütze der Serie 500L sind elektrisch gehaltene Schütze, die den Strom zu Glühfaden-, Leuchtstoff-, Quecksilberbogenlampen und Kondensatoren schalten.
500LP – Obere Verdrahtung mit Magnetselbsthaltung
Discover Allen-Bradley's 500LP series with magnet self-holding for efficient lighting control. Ideal for various lamp types with 110/120 V AC control.
500LC Mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichtstromschütze
Unsere AC-Lichtstromschütze der Serie 500LC der National Electrical Manufacturers Association bieten eine Steuerung für mehrere Abzweigstromkreise.
100L Electrically Held
Unsere Lighting Contactors der Serie 100L steuern eine Vielzahl von Beleuchtungslasten.
500LG Elektrisch und mechanisch gehalten
Unsere elektrisch und mechanisch gehaltenen mehrpoligen Lichteinspeisungsschütze der Serie 500LG verfügen über ein kompaktes, modular Design und eine einfache Installation.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Beleuchtungssteuerung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: