- Product Selection
- Overview
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere Lichteinspeisungsschütze mit oberer Verdrahtung und Permanentmagnet-Selbsthaltung der Serie 500LP dienen zum Schalten des Stroms für Glüh-, Leuchtstoff- und Quecksilberbogenlampen sowie für Kondensatoren und andere Nicht-Motor- und Lichtlasten. Diese Schütze sind mit einer Steuerspannung von 110/120 V AC verfügbar.
- NEMA-Größen bis 300 A
- 3-polige Konfigurationen
- 4-polige Konfigurationen mit Leistungselementebausatz
- Nur mit einer Steuerspannung von 110/120 V AC
Dokumentation
| Resource | Publication Number | Language |
|---|---|---|
| Spezifikationen zu Lichteinspeisungstrennschützen und kombinierten Lichteinspeisungsschützen | 500-TD013 | |
| White Paper zur Auswahl effektiver Beleuchtungssteuerungen | 500LC-WP001 |
Zertifizierungen
CSA-Zulassung – LR1234
UL-gelistet — Dateinr. E14843, Anleitung Nr. NRNT
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.