Loading

500LC – Mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze
Allen-Bradley

Unsere NEMA-Wechselstrom-Lichteinspeisungsschütze der Serie Bulletin 500LC bieten eine Stromkreissteuerung für mehrere Verzweigungen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

Unsere NEMA-Wechselstrom-Lichteinspeisungsschütze der Serie Bulletin 500LC bieten eine Stromkreissteuerung für mehrere Verzweigungen. Sie können die Lichteinspeisungsschütze für Energiemanagementsysteme, speicherprogrammierbare Steuerungen, Kommunikationssysteme, Mikroprozessoren, Belegungssensoren, fotoelektrische Zellen und Zeitwerke verwenden.

  • Leistung von 20 A bis 600 V AC (30 A Mehrzweck)
  • Zugelassen für Halogen-Metalldampf-, Quecksilberdampf-, Quartzhalogen-, Wolfram- und Leuchtstoff-Lichtlasten
  • Unterbrechung von 300 % Nennstrom bei einem Leistungsfaktor von 0,4 bis 0,5
  • Patentierter bidirektionaler Betriebsmechanismus mit einer Magnetspule
  • Mechanisch gehalten, elektrisch betrieben, mit kraftbetriebenen Kontakten für offene und geschlossene Stellungen
  • Flache Konstruktion für Schalttafel- oder separate Montage
  • Geeignet für UL-67-Listed-Schalttafeln
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA-Zulassung: LR1234
  • UL-gelistet — Dateinr. E14843; Anleitung Nr. NRNT
Konformität mit Normen
  • CSA C22.2, Nr. 14
  • UL 508A
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Beleuchtungssteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left 500LC – Mechanisch gehaltene Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: