Loading

500LG Elektrisch und mechanisch gehalten
Allen-Bradley

Unsere elektrisch und mechanisch gehaltenen mehrpoligen Lichteinspeisungsschütze der Serie 500LG verfügen über ein kompaktes, modular Design und eine einfache Installation.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere elektrisch und mechanisch gehaltenen Mehrpol-Lichteinspeisungsschütze der Serie 500LG verfügen über ein kompaktes, modular Design und eine einfache Installation. Die Kontakte schalten Vorschaltgeräte (Leuchtstoff- oder HID-Vorschaltgeräte), Wolfram- und allgemeine Lasten. Diese Schütze verfügen über eine Standardbasis für alle Konfigurationen, austauschbare Spulen mit Dauerbemessungswert und ermöglichen das Schalten von Niedrigstromkreisen bis 12 V, 5 mA.

Überblick

  • Ausgelegt für bis zu 30 A, 600 V AC
  • Verfügbar mit bis zu 12 Polen (maximal 8 Öffner)
  • Gleiche Befestigungsmaße für alle Ausführungen
  • Berührungssichere und rückseitig berührungssichere Klemmen
  • Kontaktpole können vor Ort von Schließer zu Öffner/Öffner zu Schließer umgewandelt werden.
  • Kann auf Schalttafeln gemäß UL 67 angewandt werden.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • cULus Listed
Standards Compliance
  • CSA C22.2, Nr. 14
  • IP1X, IP2Xt
  • RoHS-konform
  • UL 508A

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Beleuchtungssteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left 500LG Elektrisch und mechanisch gehalten
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: