Loading

Zustandsüberwachung
Allen-Bradley

Unsere Zustandsüberwachungsprodukte liefern Ihnen die wesentlichen Daten, die Sie benötigen, um ungeplante Ausfallzeiten und somit unnötige Kosten zu vermeiden.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Unsere Zustandsüberwachungsprodukte liefern Ihnen die wesentlichen Daten, die Sie benötigen, um ungeplante Ausfallzeiten und somit unnötige Kosten zu vermeiden. Die Echtzeitüberwachung des Zustands Ihrer Maschinen ermöglicht eine intelligente Fertigung. Auf diese Weise können Sie potenzielle Equipment-Ausfälle vorhersagen und sich vor ihnen schützen, bevor sie sich auf die Qualität und die Wartungskosten auswirken können.

Allen-Bradley logo
Products
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
1444 Dynamix™
Unser Dynamix™ 1444 Integrated Condition Monitoring-System unterstützt Sie bei der Zustandsüberwachung und dem Schutz der Maschinen in Ihrer Integrated Architecture.
9309 Emonitor® Software
Unsere Emonitor® Condition Monitoring Software der Bulletin 9309 arbeitet mit unseren Monitoren und tragbaren Datenerfassungsgeräten zusammen, um ein zustandsbasiertes vorausschauendes Wartungsprogramm zu erstellen und auszuführen.
Ein blaues Spiralkabel, dessen ein Ende an einer Metallsonde in der unteren linken Ecke und dessen anderes Ende an einem Treibermodul befestigt ist
Serie 1442
Unsere Wirbelstromsondensysteme der Serie 1442 bieten einen linearen Bereich von 0.25–29 mm (9.8–1142 mils). Diese Systeme eignen sich für Messungen von Welle vibration, Phasen-/Drehzahlsollwert und Rotor-/Schubpositionen an industriellen Maschinen.
Eine Collage aus geraden zylindrischen und rechtwinkligen Beschleunigungssensoren mit einem spiralförmigen blauen Kabel
Beschleunigungssensoren der Serie 1443
Unsere Beschleunigungssensoren der Serie 1443 werden zur Messung von vibration an Industrie­maschinen eingesetzt.
1441 Dynamix 2500
Unsere tragbaren Dynamix™ 2500-Datensammler der Serie 1441 können eine Vielzahl von Analysefunktionen messen, verarbeiten, auf der LCD-Anzeige darstellen und im Speicher ablegen.
Ein graues Messmodul, das auf einer DIN-Schiene montiert ist
1440 XM-124
Unsere 1440 XM® 124 Standard-Dynamik-Messmodule überwachen Wellen-, Gehäuse- oder vibration in rotierenden Geräte.
Ein leicht nach rechts ausgerichtetes graues Messmodul mit dem blauen Allen-Bradley-Logo in der oberen linken Ecke und einem leichten Blick auf die Oberseite des Moduls
1440 XM ControlNet
Unsere Bulletin 1440 XM® Dynamic Measurement Modules für ControlNet™-Netzwerke überwachen vibration, Druck und Dehnung an rotierenden Geräten.
Ein leicht nach rechts ausgerichtetes graues Messmodul mit dem blauen Allen-Bradley-Logo in der oberen linken Ecke und einem leichten Blick auf die Oberseite des Moduls
1440 XM-220
Unsere 1440 XM® 220 Dual Speed Module können im Zweikanal-, reduntanter Kanal- oder Rückwärtsdrehungs-Modus betrieben werden, um zu steuern, wie die Sensoren die Geschwindigkeit, Beschleunigung und Spitzenmessungen berechnen.
Ein leicht nach rechts ausgerichtetes graues Messmodul mit dem blauen Allen-Bradley-Logo in der oberen linken Ecke und einem leichten Blick auf die Oberseite des Moduls
1440 XM-442
Unsere 1440 XM® 441 und 442 Relais-Module bieten Relaislösungen, wenn zusätzliche Relais benötigt werden, die über die einzelnen integrierten Relais unserer Messmodule hinausgehen.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Zustandsüberwachung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: