Unsere 1440 XM® 124 Standard-Dynamik-Messmodule überwachen Wellen-, Gehäuse- oder Sockelvibration in rotierenden Geräte.
Enthält zwei Kanäle, die den Anschluss gängiger vibration sensoren (zum Beispiel Wirbelstromsonden und Beschleunigungssensoren) sowie beliebiger sensoren ermöglichen, die ein Spannungssignal ausgeben
Enthält einen tachometer-Kanal, der Eingaben von den meisten Drehzahlerfassungssensoren akzeptiert und Drehzahlen von 1–1.2M rpm mit Impulsraten von 1–50000 Ereignissen pro Umdrehung messen kann
Bietet Signalverarbeitung, die synchrone oder asynchron Messungen ermöglicht
Bietet Signalverarbeitung mit zwei Integrationsstufen und FFT-Verarbeitung mit bis zu 30 Messparametern
Enthält zwei isolierte 4–20 mA Ausgänge
Enthält ein integriertes Relais
Enthält vier virtuelle Relais oder vier zusätzliche Relais (bei Anschluss an ein XM® 441 Expansion Relay Modul)
Mit der FactoryTalk® View Software erhalten Sie eine klare, konsistente Lösung von der eigenständigen Maschinen-HMI bis hin zu verteilten Visualisierungslösungen für Ihr gesamtes Unternehmen.
Verwenden Sie die vorprogrammierten Faceplates und Vorlagen in FactoryTalk® View Leistung und Sichtbarkeits-Software zur Anbindung von XM® Modulen, die in Logix5000™ Steuerungen integriert sind.
FactoryTalk® View Machine Edition Software ist ideal für Maschinen und kleine Prozesse.
FactoryTalk® View Site Edition Software ist ideal für Unternehmenslösungen.
Jedes FactoryTalk-Angebot zielt darauf ab, Ihre Geschäftsentwicklung zu steigern. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zu den Datenanforderungen auf Vorstandsebene können wir allen Anwendern in Ihrem Betrieb einen Mehrwert bieten.
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie