Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Edge Computing und Container schreiben Produktivität neu

Die Produktivität kann sich verdoppeln, wenn IT und OT zusammenwachsen. Entdecken Sie 6 betriebliche Vorteile bei der Bereitstellung von Software-Containern am Edge

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Eine Hand berührt eine Computer-Monitor-Schnittstelle, die mit Edge-Computing-Daten verbunden ist

Edge Computing und containerisierte Software verändern die industrielle Automatisierung , indem sie Daten an der Quelle verarbeiten und Anwendungen in eigenständige, portable Images verpacken.

Diese Kombination ermöglicht schnelle Erkenntnisse, effiziente Nutzung der Bandbreite und konsistente IT- und OT-Ausführung in Entwicklungs- und Produktionsumgebungen.

Rockwell Automation überträgt diese Vorteile auf kompakte, benutzerfreundliche Edge-Geräte, die die Bereitstellung und Verwaltung von Analysen, Steuerung und Microservices in Industrieschaltgeräten vereinfachen.

Edge Computing in Industrieschaltgeräten

Edge Computing bezeichnet ein verteiltes Framework, das Unternehmensanwendungen näher an Datenquellen wie IoT-Sensoren, speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und lokale Server bringt. Diese Nähe sorgt für schnellere Erkenntnisse. Warum? Weil Analysen, die nahe am Punkt der Datenerfassung ausgeführt werden, die Reaktionszeiten für kritische Steuerungsaktionen verbessern, indem sie die Latenzzeiten im Weitverkehrsnetz vermeiden. Außerdem wird die Bandbreite optimiert, da nur aggregierte oder gefilterte Daten in die Cloud übertragen werden.

In der Bereitstellung von Industrieschaltgeräten können Edge-Geräte Ursprungsdaten in verwertbare Informationen umwandeln, Störsignale herausfiltern, Anomalieerkennung durchführen und Dashboards auf Maschinenebene hosten. Und genau diese Echtzeitdaten benötigen Ingenieure, Maschinenbediener und Produktlinienmanager, um eine fehlerfreie Produktion zu gewährleisten.

Einführung in die Containerisierung: Überbrückung von IT und OT
Einführung in die Containerisierung: Überbrückung von IT und OT
Blog
Blog
Einführung in die Containerisierung: Überbrückung von IT und OT
Ziel dieses Beitrags ist es, die Leistungsfähigkeit der Containerisierung bei der Optimierung der Anwendungsbereitstellung in IT- und OT-Umgebungen zu demonstrieren.
Jetzt lesen

Edge-Hardware: OptixEdge & Embedded Edge Compute Module

OptixEdge™ und das Embedded Edge Compute Module basieren auf einer einheitlichen Grundlage. Beide laufen mit FactoryTalk® Optix™, unterstützen FactoryTalk® Remote Access™ und bieten vollständige Software-Container-Funktionen.

Sie verfügen über die gleichen CPU-, RAM- und Festplatten-Spezifikationen und unterstützen eine sichere industrielle Multi-Protokoll-Konnektivität (Modbus, EtherNet/IP, OPC UA). Diese gemeinsame Plattform gewährleistet eine konsistente Bereitstellung von Analysen, Microservices und Dashboards in unterschiedlichen industriellen Umgebungen.

Das Embedded Edge Compute Module ist eine chassisbasierte ControlLogix®-Einheit, die direkt mit SPS-Netzwerken und Feldbus kommuniziert und so einen latenzarmen Datenaustausch sowie eine enge Integration mit der SPS-Logik ermöglicht. Es ist ideal für Anwendungen, die deterministische Steuerung, Echtzeit-Analysen und autonomen Betrieb innerhalb des Racks erfordern. Ingenieure können Algorithmen für vorausschauende Wartung, ereignisbasierte Filter oder leichtgewichtige OPC UA-Server bereitstellen, ohne auf externe Schnittstellen angewiesen zu sein.

Das OptixEdge Gateway ist ein eigenständiges Gateway, das für industrielle Umgebungen entwickelt wurde. Es verbindet sich mit Steuerungssystemen, führt Edge-Analysen aus und überträgt kuratierte Erkenntnisse sicher an Cloud-Plattformen. Es verfügt über integrierte E,A für FactoryTalk® Remote Access™ und einen vorinstallierten Setup-Assistenten, der die  Konfiguration der Message Queuing Telemetry Transport-Pipeline von Automatisierungsgeräten zu Cloud-Plattformen vereinfacht.

Darüber hinaus unterstützt das robuste Gehäuse die Installation auf DIN-Schiene oder als Buchmontage, wodurch es sich für Edge-Analysen, lokale Visualisierung und sichere Cloud-Integration außerhalb des SPS-Racks eignet.

Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Blog
Blog
Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Ingenieure können die Lücke zwischen IT und OT schließen. Containerisierte Software verringert Abweichungen in der Umgebung und verbessert die Konsistenz von der Entwicklung bis zur Produktion über IT & OT hinweg
Jetzt lesen

FactoryTalk Optix-Software kostenlos testen

Erleben Sie die unbegrenzten Möglichkeiten der HMI-Entwicklung in der Cloud. Laden Sie FactoryTalk Optix Studio Standard kostenlos herunter oder erhalten Sie eine 90-tägige Testversion von FactoryTalk Optix Studio Pro.

Kurze Zusammenfassung zu Containern

Containerisierte Software ist seit Jahren ein fester Bestandteil der IT, doch die Übertragung auf Industrieschaltgeräte bringt neue Herausforderungen und Vorteile mit sich. Container bündeln Anwendungen zusammen mit ihren Bibliotheken, Abhängigkeiten und der Konfiguration in einem einzigen Image.

Diese Verpackung garantiert, dass dasselbe Image identisch auf dem Laptop eines Entwicklers, einem Headless-Gateway im Fertigungsbereich oder in der Cloud ausgeführt wird. Nicht jede Hardware ist in der Lage, Container zu hosten, da hierfür eine Container-Engine erforderlich ist.

Container-Engines erstellen, verwalten und führen Container aus, ohne dass ein vollständiges Betriebssystem benötigt wird. Industrielle Edge-Hardware bringt jedoch Einschränkungen mit sich, wie begrenzte Rechenleistung, knappe Speicherbudgets, Headless-Betrieb und strenge Sicherheitsanforderungen.

Für einen tieferen Einblick in die Grundlagen von Softwarecontainern in Umgebungen der Betriebstechnologie lesen Sie diesen Beitrag.

Software-Containeroptionen für Edge-Geräte

Die Embedded Edge Compute-Module und OptixEdge™-Gateways werden standardmäßig mit identischen Containerfunktionen ausgeliefert. Diese Geräte führen beliebig viele Anwendungen aus, sobald ein entsprechendes Container-Image erstellt wurde.

Die containerisierte Software ist in OptixEdge™-Gateways und Embedded Edge Compute-Modulen integriert:

  • Native Docker-Laufzeitumgebung: Um jedes Standard-Docker-Image in Sekundenschnelle zu starten
  • Eingebettete Portainer-CE grafische Benutzeroberfläche: Um Container in einer Webschnittstelle zu überprüfen, bereitzustellen und Protokolle einzusehen
  • Docker Compose-Unterstützung: Um Multi-Container-Stacks zu definieren und zu orchestrieren
  • Dockerfile-Kompatibilität: Ermöglicht das Erstellen benutzerdefinierter Container-Images
  • Außerdem gibt es Host-Unterstützung für zusätzliche Container wie Portainer-Add-ons oder Ansible-Playbooks

Mit diesem einheitlichen Toolset erstellen Sie ein Container-Image einmal, speichern es in Ihrer privaten oder öffentlichen Registry und stellen es auf jedem Edge-Netzknoten in Ihrem Netzwerk bereit.

Bereitstellungs-Workflow

Kunden folgen einem einfachen Workflow, um Container auf OptixEdge™- oder Embedded Edge Compute-Geräten bereitzustellen:

1. Erstellen Sie eine Dockerfile, die Anwendungscode und Abhängigkeiten definiert

2. Bauen Sie das Container-Image lokal und validieren Sie es auf einem Entwicklungsrechner

3. Übertragen Sie das getestete Image in eine sichere Container-Registry

4. Nutzen Sie Portainer CE oder die Docker-Befehlszeilenschnittstelle auf dem Edge-Gerät, um den Container zu ziehen und auszuführen

Dieser Prozess minimiert Bibliothekskonflikte, Betriebssysteminkompatibilitäten und manuelle Installationsschritte, die bisher OT-Bereitstellungen verzögerten.

6 zentrale Vorteile von Softwarecontainern am Edge

1. Skalierbarkeit: Orchestrierungs-Frameworks wie Docker Compose ermöglichen es, Multi-Service-Stacks über mehrere Edge-Netzknoten hinweg zu replizieren oder zu skalieren

2. Schnelle Bereitstellung: Container-Images werden in Sekundenschnelle instanziiert, aktualisiert oder zurückgesetzt, wodurch Ausfallzeiten im Betrieb reduziert werden

3. Erhöhte Anpassbarkeit: Images werden exakt mit den benötigten Laufzeitkomponenten, Bibliotheken und Tools erstellt, was Komplexität und Angriffsfläche reduziert

4. Ressourceneffizienz: Container verbrauchen deutlich weniger CPU, Speicher und Speicherplatz als andere Optionen und sind daher ideal für ressourcenbeschränkte Edge-Hardware

5. Erhöhte Sicherheit: Unveränderliche Images und Prozessisolation verringern Schwachstellen und begrenzen Sicherheitsvorfälle auf einen einzelnen Container

6. Vereinfachtes Management: Zentralisierte Registries und Image-Versionierung erleichtern die Verteilung, Aktualisierung und Überwachung von Workloads über die gesamte Edge-Flotte hinweg

Fazit

Durch die Kombination containerisierter Software mit speziell entwickelter Edge-Hardware wie OptixEdge™-Gateways und Embedded Edge Compute-Modulen bauen Ihre Unternehmen schnellere, intelligentere und skalierbare Architekturen, die von PLC-Racks bis zu Cloud-Diensten reichen.

Softwarecontainer bilden die Brücke zwischen bewährten IT-Praktiken und den Anforderungen der OT und ermöglichen Echtzeit-Analysen, sichere Bereitstellungen und Automatisierung der nächsten Generation am Netzwerk-Edge. Interessiert an der Umsetzung dieser Lösung? Informieren Sie sich über die OptixEdge und Embedded Edge Compute.

Optimieren Sie die OT mit containerisierter Software: 5 Wege
Optimieren Sie die OT mit containerisierter Software: 5 Wege
Blog
Blog
Optimieren Sie die OT mit containerisierter Software: 5 Wege
Containerisierte Software adressiert 5 OT-Probleme – Erfahren Sie, wie sie skalierbare, sichere Steuerung bereitstellt, die den Betrieb vereinfacht und Ihr Team stärkt.
Jetzt lesen

Veröffentlicht 3. Juni 2026

Themen: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Human Machine Interface Bedienerschnittstelle (HMI) FactoryTalk Optix FactoryTalk ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Associate im Leadership Development Program für intelligente Geräte/Software & Steuerung, Rockwell Automation
Rylee ist Associate im Leadership Development Program und arbeitet derzeit in der Unternehmensstrategie und im Produktmanagement bei Rockwell Automation. Rylee konzentriert sich auf die Einführung containerisierter Lösungen in Industriesteuerungssystemen, um die Bereitstellung von Produkten zu vereinfachen und das Wissen für OT-Kunden zu erweitern.
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now

Sie könnten auch an Folgendem interessiert sein

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Vereinen Sie Best Practices der IT mit den Realitäten der OT
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: