Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

5 Wege zur Optimierung der Betriebstechnologie mit Containern

Vereinfachen Sie Ihren Betrieb und stärken Sie Ihr Team. Reduzieren Sie den Overhead, verbessern Sie die Sicherheit und schaffen Sie schnellere Bereitstellungszyklen mit FactoryTalk® Optix™

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Zwei männliche Ingenieure in einer Fabrik mit weißen Schutzhelmen, die auf einen Human-Machine-Interface-Monitor einer containerisierten Software schauen

Ingenieure und Techniker, die die Industrieschaltgeräte einer Anlage warten, stehen vor wachsenden Herausforderungen.

Konsistente Produktionsleistung, Minimierung von Ausfallzeit, Verwaltung komplexer Anwendungen. Erweiterung von Edge-Geräten und zentralen Servern über eine verteilte Architektur. Aufrechterhaltung der Sicherheit und mehr.

Lassen Sie uns erkunden, wie FactoryTalk® Optix™ und ThinManager® Software Container nutzen, um fünf Herausforderungen der Betriebstechnologie gezielt zu adressieren.

ThinManager® Software ermöglicht sicheres, zentrales Anwendungsmanagement

ThinManager® Software ist eine Plattform für Content-Delivery und Thin-Client-Management, die entwickelt wurde, um Industrieanwendungen, Benutzer und Endkunden-Geräte zu konfigurieren, bereitzustellen und zu verwalten.

Sie bietet beispiellose Kontrolle und Sicherheit in einer skalierbaren Plattform – unabhängig von der Größe Ihrer Industrieumgebung oder der Anzahl Ihrer Standorte.

ThinManager® Software verwaltet zentral Ihre industriellen Computing-Assets und liefert Inhalte sicher an Terminals (Thin-Clients, PCs), Benutzer (rollenbasiert) und/oder Standorte (mobile Geräte). Die Software kann Inhalte auch ereignisbasiert bereitstellen, etwa bei einem Alarm oder einer Lichtgitter-Auslösung.

FactoryTalk® Optix™ Software verbessert Ihr HMI und Ihre Datenvisualisierung

FactoryTalk® Optix™ ist eine cloudfähige Human-Machine-Interface- und Visualisierungsplattform. Sie wurde entwickelt, um die industrielle Automatisierung durch fortschrittliche Funktionen für Datenvisualisierung, IIoT, Edge Computing und Datenmanagement zu verbessern.

Sie nutzt neue Ebenen der Zusammenarbeit, Skalierbarkeit und Interoperabilität, um Ihre digitale Transformation zu ermöglichen.

Einführung in die Containerisierung: Überbrückung von IT und OT
Einführung in die Containerisierung: Überbrückung von IT und OT
Blog
Blog
Einführung in die Containerisierung: Überbrückung von IT und OT
Ziel dieses Beitrags ist es, die Leistungsfähigkeit der Containerisierung bei der Optimierung der Anwendungsbereitstellung in IT- und OT-Umgebungen zu demonstrieren.
Jetzt lesen

Container-Optionen für HMIs mit grafischen Benutzeroberflächen

ThinManager® 12.1 führte einen Chrome-basierten Container ein, der den nahtlosen Betrieb von FactoryTalk® Optix™-Anwendungen ermöglicht, die eine Web Presentation Engine von einem Web-Browser aus hosten und ausführen, der auf einem Thin-Client läuft. Dieser Ansatz nutzt Webtechnologien, um eine leichte, flexible containerisierte Lösung bereitzustellen, die die Bereitstellung über gemischte Industriehardware hinweg vereinfacht.

ThinManager® 14.1 bietet einen integrierten FactoryTalk® Optix™-Container. Sie können sich diesen Container als einen Bereich vorstellen, in dem eine FactoryTalk® Optix™-Anwendung ausgeführt werden kann, die Folgendes ermöglicht:

  • Nur eine Native Presentation Engine verwenden (für den Betrieb auf einem lokalen Touchscreen-Gerät)
  • Sowohl eine Native als auch eine Web Presentation Engine verwenden (um die App remote über einen Browser zu nutzen)

Die Konfiguration und Bereitstellung werden in FactoryTalk® Optix™ 1.6 oder neuer weiter vereinfacht, da Sie eine komprimierte Datei der Optix-Anwendung exportieren können, die ThinManager® problemlos nutzt und in diesen Container einbindet. Und im Gegensatz zu herkömmlichen Headless-Containern sind diese Optionen für HMIs konzipiert und verfügen über grafische Benutzeroberflächen.

Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Blog
Blog
Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Ingenieure können die Lücke zwischen IT und OT schließen. Containerisierte Software verringert Abweichungen in der Umgebung und verbessert die Konsistenz von der Entwicklung bis zur Produktion über IT & OT hinweg
Jetzt lesen

FactoryTalk® Optix™ Software kostenlos testen

Erleben Sie die unbegrenzten Möglichkeiten der HMI-Entwicklung in der Cloud. Laden Sie FactoryTalk® Optix™ Studio Standard kostenlos herunter oder erhalten Sie eine 90-tägige Testversion von FactoryTalk® Optix™ Studio Pro.

5 Wege, wie containerisierte Software und Industrieschaltgeräte unterstützen

Eine containerisierte ThinManager®-Lösung kann OT-Umgebungen in Ihren Industrieschaltgeräten transformieren. Hier sind fünf Wege:

1. Vereinfachte Bereitstellung:   Anstatt einzelne PCs oder Server mit jeweils eigenen Anwendungen und Betriebssystemen zu verwalten, die regelmäßig installiert und aktualisiert werden müssen, ermöglicht Ihnen das zentrale Management mit ThinManager®, FactoryTalk® Optix™ mit minimalem Aufwand zu skalieren und zu verteilen. Sie können Uploads in einem einfachen, codefreien Workflow vornehmen.

2. Ressourceneffizienz:   Leichtgewichtige Container optimieren ressourcenbeschränkte IIoT-Geräte, indem sie ungenutzte CPU- und RAM-Ressourcen auf stromsparenden Thin-Clients nutzen. Dies reduziert Serverressourcen und Hardwarekosten und unterstützt anspruchsvolle Visualisierungsarchitekturen.

3. Verbesserte Sicherheit:   Die Authentifizierung der ThinManager® Software beschränkt den Zugriff auf FactoryTalk® Optix™ auf autorisierte Benutzer. Da keine Daten auf Endgeräten gespeichert werden, bleibt Ihr System auch dann sicher, wenn ein Gerät kompromittiert wird – das erhöht den Schutz.

4. Schnelle Wiederherstellung:   ASEM™ 6300 Thin-Clients, entwickelt für Industrieumgebungen, bieten eine überlegene Resilienz im Vergleich zu Office-Computern. Sollte ein Terminal ausfallen, kann die ThinManager® Software die containerisierte FactoryTalk® Optix™-Anwendung in weniger als zwei Minuten neu bereitstellen, wodurch Ausfallzeit minimiert und Betriebskontinuität gewährleistet wird.

5. Benutzerfreundliche Erfahrung:   Es sind keine Programmier- oder Containerkenntnisse erforderlich – Assistenten führen OT-Teams durch Einrichtung, Bereitstellung und Wartung. Updates sind mühelos. Einmal auf dem ThinManager® Server laden und mehrfach bereitstellen.

Containerisierte Softwarelösungen arbeiten zusammen

Sobald Sie eine FactoryTalk® Optix™-Anwendung fertiggestellt haben, können Sie sie schnell an alle Ihre Thin-Clients in einer ThinManager® Umgebung verteilen. Für die Einrichtung dieses Containers sind keine Programmierkenntnisse erforderlich.

Der erste Schritt ist der Export nach ThinManager® aus dem FactoryTalk® Optix™ Design Studio. Die Konfiguration erfolgt über die ThinManager® Admin Console. Nach dem Erstellen eines Display Client™ und der Zuweisung zu einem Terminal wird Ihre FactoryTalk® Optix™-Anwendung beim nächsten Aus- und Einschalten der Versorgungsspannung bereitgestellt.

Nach der Bereitstellung der Anwendung können Sie den Bildschirm aus der Ferne sehen und Ihr ThinManager® Terminal steuern. So können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Daten angezeigt werden und die HMI-Umgebung für Ihre Maschinenbediener funktioniert – alles bequem von Ihrem Büro aus. Updates und erneute Bereitstellungen im Falle von Hardwareausfällen erfolgen mit derselben Leichtigkeit und Geschwindigkeit.

Eine einfach zu implementierende Software-Container-Lösung ist heute verfügbar

Die Verwaltung komplexer Anwendungen, die Reduzierung von Ausfallzeit, die Sicherung von Systemen und die Vereinfachung von Betriebsabläufen sind tägliche Herausforderungen in modernen Werken. FactoryTalk® Optix™ mit ThinManager® adressiert diese Herausforderungen mit einem Software-Container. Er bietet eine Remote-Lösung, die einfach zu implementieren, ressourceneffizient, sicherer und schnell wiederherstellbar ist – und das alles ohne fortgeschrittene Fachkenntnisse.

Ob Sie den ThinManager® Chrome-Container nutzen möchten, um Thin-Clients für Ihre Betriebsabläufe einzusetzen, oder den neuen ThinManager®-dedizierten FactoryTalk® Optix™-Container, um die FactoryTalk® Optix™-Anwendung auf einem Thin-Client zu hosten – wir bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit, die Lösung bereitzustellen und zu verwalten!

Bereit, Ihre Betriebsabläufe reibungsloser zu gestalten? Besuchen Sie unsere Website . Außerdem erfahren Sie, wie Container Anwendungen mit ihren Abhängigkeiten bündeln für eine zuverlässigere, leichte Bereitstellung in IT- und OT-Umgebungen.

Open All
Close All
Was ist Containerisierung?

Containerisierung ist eine Form der Softwarebereitstellung, bei der alles, was für den Betrieb benötigt wird, in einem einzigen Paket gebündelt wird. Dazu gehören eine Anwendung und alle ihre Abhängigkeiten.

  • Containerisierung ist eine Virtualisierungstechnik, die es seit mindestens 2008 gibt.
  • Während Containerisierung historisch in IT-Umgebungen eingesetzt wurde, gewinnt sie in der Betriebstechnologie zunehmend an Bedeutung.
  • Ähnlich wie bei der Maschinenvirtualisierung wird bei der Containerisierung auf Anwendungsebene statt auf Betriebssystemebene virtualisiert.
Was sind Software-Container?

Software-Container sind portable und isolierte Softwarebereitstellungen (Einheiten), die den Code, die Laufzeit, Systemtools, Bibliotheken und Einstellungen einer Anwendung in einer einzigen Einheit bündeln.

  • Software-Container müssen unabhängig von ihrem Standort ausgeführt werden – auf einem Laptop, in der Cloud oder in einem On-Premises-Rechenzentrum.
  • Ein wesentlicher Vorteil containerisierter Software ist, dass Anwendungen ohne Kompatibilitätsprobleme von der Entwicklung in die Produktion übertragen werden. Schreiben Sie Code einmal und stellen Sie ihn auf Ihrem Laptop, On-Premises-Servern oder Cloud-Plattformen mit minimalen oder keinen Anpassungen bereit.
  • Containerisierte Softwareanwendungen laufen überall gleich, unabhängig vom Einsatzort, was die Zuverlässigkeit und Vorhersagbarkeit erhöht und das Risiko verringert.

Veröffentlicht 12. Mai 2026

Themen: Beschleunigte digitale Transformation Optimize Production Human Machine Interface Bedienerschnittstelle (HMI) FactoryTalk Analytics GuardianAI FactoryTalk Optix FactoryTalk ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Associate im Leadership Development Program für intelligente Geräte/Software & Steuerung, Rockwell Automation
Rylee ist Associate im Leadership Development Program und arbeitet derzeit in der Unternehmensstrategie und im Produktmanagement bei Rockwell Automation. Rylee konzentriert sich auf die Einführung containerisierter Lösungen in Industriesteuerungssystemen, um die Bereitstellung von Produkten zu vereinfachen und das Wissen für OT-Kunden zu erweitern.
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Blog
Blog
Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Ingenieure können die Lücke zwischen IT und OT schließen. Containerisierte Software verringert Abweichungen in der Umgebung und verbessert die Konsistenz von der Entwicklung bis zur Produktion über IT & OT hinweg
Einführung in die Containerisierung: Überbrückung von IT und OT
Einführung in die Containerisierung: Überbrückung von IT und OT
Blog
Blog
Einführung in die Containerisierung: Überbrückung von IT und OT
Ziel dieses Beitrags ist es, die Leistungsfähigkeit der Containerisierung bei der Optimierung der Anwendungsbereitstellung in IT- und OT-Umgebungen zu demonstrieren.
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Optimieren Sie die OT mit containerisierter Software: 5 Wege
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: