Infrastruktur als Managed Services
Netzwerk & Compute
Eine skalierbare, vollständig verwaltete Lösung für industrielle Netzwerk- und Compute-Infrastruktur. Mit 24/7-Support, sicherer Überwachung und proaktiver Verwaltung helfen wir, Betriebsrisiken, Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren, während wir als Ihr vertrauenswürdiger Domänenspezialist interne Qualifikationslücken schließen. Wenn erfahrene OT-Spezialisten Ihre Infrastruktur betreuen, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren – die Optimierung der Produktionsabläufe und das Vorantreiben der Automatisierung.
Firewall
Vereinfachen Sie die laufende Verwaltung Ihrer industriellen Firewalls mit 24/7-Support und OT-spezifischem Fachwissen. Unsere Spezialisten überwachen, verwalten und warten Ihre Firewall-Umgebung proaktiv, um Risiken zu reduzieren, einen zuverlässigen Betrieb zu unterstützen und Ihrem Team die Konzentration auf die Produktion zu ermöglichen.
Managed Support für bestehende Infrastruktur
Maximieren Sie den Wert Ihrer bestehenden Infrastruktur und erhalten Sie gleichzeitig einen ausfallsicheren, hochverfügbaren Betrieb aufrecht. Managed Support for Existing Infrastructure bringt die Industrieexpertise von Rockwell Automation in geeignete, bereits vorhandene Netzwerk- und Rechnerumgebungen ein, ohne dass eine Bereitstellung durch Rockwell Automation erforderlich ist.
Industrielles Netzwerk & Compute-Infrastruktur
Bauen Sie eine moderne, verteidigungsfähige OT-Architektur mit einer industriellen Netzwerk- und Recheninfrastruktur auf, die für Fertigungsumgebungen konzipiert ist. Durch Infrastructure Managed Services kann Rockwell Automation diese Lösungen schlüsselfertig implementieren und das laufende Management sowie den Support über deren gesamten Lebenszyklus hinweg bereitstellen.
- Industrielles Rechenzentrum – Vorgefertigte, vorkonfigurierte und validierte Infrastruktur für große Anlagen, die eine schlüsselfertige Rechenzentrumslösung zur Unterstützung moderner Automatisierungs-Workloads benötigen.
- VersaVirtual™ Appliance – Virtualisierungsplattform der Einstiegsklasse für kleine bis mittelgroße Anlagen, die eine skalierbare Rechenleistung benötigen, die mit ihrem Unternehmen wachsen kann.
- Firewalls – Segmentierungstools zum Schutz von Industrienetzwerken vor Cyber-Bedrohungen. Zur Standardhardware gehören ausgewählte Firewalls von Fortinet und Cisco.
- Netzwerk-Switches – Switches in Industriequalität, die eine sichere und zuverlässige Konnektivität über eine robuste Netzwerkinfrastruktur ermöglichen und die IT/OT-Konvergenz unterstützen.
Sicherer dezentraler Zugriff
- Verwalteter sicherer Fernzugriff – Eine schlüsselfertige, Cloud-geroutete Fernzugriffsebene mit 24/7-Verwaltung, die OT-Assets unabhängig vom OEM abdeckt und eine schnellere Fehlerbehebung, eine sicherere Zusammenarbeit mit Anbietern und Compliance-Nachweise ermöglicht, während sie gleichzeitig skaliert und flexibel an Ihre Geschäftsanforderungen angepasst wird.