Loading

Frequenzumrichter (VFD)
Allen-Bradley

Wir bieten eine große Auswahl an PowerFlex® AC- und DC-Antrieben und Kinetix®-Servoantrieben, die alle auf Flexibilität, Produktivität und Bedienerfreundlichkeit ausgelegt sind.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Erweitern Sie die vorausschauende Wartung auf Ihre Anlage

Durch die Kombination aus FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ und PowerFlex 755TS erhalten Sie einen Überblick über den Zustand Ihrer Anlagen, wie Sie ihn bisher nicht kannten. 

Diese Lösung stellt die kontinuierliche Überwachung von Frequenzumrichtern und Anlagenressourcen sicher und warnt Sie frühzeitig vor Problemen, damit Sie genügend Zeit zur Planung von Maßnahmen haben. Mit umsetzbaren Erkenntnissen können Sie Risiken reduzieren, Wartungspläne optimieren und den zuverlässigen Betrieb von Anwendungen gewährleisten. 

Allen-Bradley logo

Für Sie empfohlen für Frequenzumrichter

Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit
Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit
Case Study
Case Study
Gemeinsam mit Energy Drive zu mehr Nachhaltigkeit
Energy Drive nutzt Frequenzumrichtertechnologie, um Kunden bei ihren Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen.
Jetzt lesen
Green Bay Packaging baut das Werk der Zukunft
Green Bay Packaging baut das Werk der Zukunft
Case Study
Case Study
Green Bay Packaging baut das Werk der Zukunft
In seiner neuen, hochmodernen Anlage setzt Green Bay Packaging digitale Technologien ein, um die Produktion zu steigern, die Systembetriebszeit zu verbessern und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Jetzt lesen
Rockwell Automation-Technologie treibt einzigartige Getreidehandhabungslösung an
Rockwell Automation-Technologie treibt einzigartige Getreidehandhabungslösung an
Case Study
Case Study
Rockwell Automation-Technologie treibt einzigartige Getreidehandhabungslösung an
VK Logic nutzt die Technologie von Rockwell Automation für eine einzigartige mobile Getreideverarbeitungslösung, die bequem 36 t/h liefert.
Jetzt lesen
Chicago Heights Steel verringert Ausfallzeiten
Chicago Heights Steel verringert Ausfallzeiten
Case Study
Case Study
Chicago Heights Steel verringert Ausfallzeiten
AIC und Rockwell Automation ermöglichen gemeinsam genauere Diagnosen für Chicago Heights Steel.
Jetzt lesen
Products
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(4)
Low Voltage AC Drives Chevron UpChevron Up
Drives Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
25B PowerFlex 525
Unsere PowerFlex 525 drives mit einer Leistungsbereiche von 0.4–22 kW (0.5–30 Hp) und globalen Spannungsklassen von 100–600 V bieten eine Vielzahl von Motorsteuerungs- und flexiblen Montageoptionen.
25A PowerFlex 523
Unsere PowerFlex® 523-Frequenzumrichter bieten ein innovatives, modularer Aufbau, das eine schnelle und einfache installation und Konfiguration unterstützt.
25C PowerFlex 527
Unsere PowerFlex® 527 Frequenzumrichter sind so konzipiert, dass sie ausschließlich mit unseren Logix PACs zusammenarbeiten, um die Fähigkeiten der Steuerung zu nutzen und Studio 5000 Logix Designer™ zu verwenden, um die Entwicklung und Nutzung von Maschinen zu vereinfachen.
22F PowerFlex 4M
Unsere PowerFlex® 4M AC Drives bieten Durchverkabelung und einfache Programmierung, die die Flexibilität bieten, eine breite Palette von Anwendungen zu bewältigen.
20F PowerFlex 753
Unsere PowerFlex® 753 AC Drives sind wirtschaftlich und einfach in Mehrzweckanwendungen mit Sicherheitsfunktionen einzusetzen.
PowerFlex 755TS
PowerFlex 755TS Niederspannungs-Frequenzumrichter
Mit vorausschauenden Analysen hilft ein PowerFlex 755TS-Frequenzumrichter, die Produktivität und Betriebszeit zu erhöhen. Außerdem werden Energie- und Wartungskosten gesenkt.
Powerflex-755T-XT-Frame 10-Front-plus-Familie
PowerFlex 755T Niederspannungs-Frequenzumrichter
Unsere PowerFlex® 755T Niederspannungs-Frequenzumrichter sind für Oberwellendämpfung, Rückspeisung und Frequenzumrichter mit gemeinsamem Bus konzipiert, die zur Senkung der Energiekosten, zur Steigerung der Flexibilität und zur Erhöhung der Produktivität beitragen.
Allen-Bradley Armor Powerflex 350
Armor™ PowerFlex® 350 Drives
Unsere Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™-Antriebe bieten eine integrierte, motornahe, vorgefertigte Lösung für raue Umgebungen.
Two tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T variable frequency drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.
PowerFlex 6000 Mittelspannungs-Frequenzumrichter (VFD)
Der leistungsstarke Mittelspannungs-Frequenzumrichter für neue und aufgerüstete Anwendungen zur Motorsteuerung mit konstantem und variablem Drehmoment: Pumpen, Förderband, Mischer und Kühler
20P PowerFlex Stromrichter
Unser vollständiges Sortiment an PowerFlex®-Stromrichterprodukten umfasst digitale PowerFlex®-Stromrichter, eigenständige PowerFlex®-Regler (SAR) und PowerFlex®-Feldsteuerungen.
22B PowerFlex 40
Unsere PowerFlex® 40 AC Drives bieten OEMs, Maschinen- und Anlagenbauern sowie Endanwendern eine leistungssteigernde Motorsteuerung in einem bedienerfreundlichen, kompakten Paket.
22D PowerFlex 40P
Unsere PowerFlex® 40P-Frequenzumrichter bieten geschlossenen Regelkreis mit optionaler Safe Torque-off der Kategorie 3 in einem kompakten und kostengünstigen Design.
22C PowerFlex 400
Unsere PowerFlex® 400 AC Drives sind für die Steuerung von Lüftern und Pumpen in Gewerbe und Industrie optimiert.
20 g pf 755
20G PowerFlex 755
Unsere PowerFlex® 755-Frequenzumrichter eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Motorsteuerungsanwendungen, darunter Pumpen, Lüfter und Förderbänder.
PowerFlex 7000 Mittelspannungs-Frequenzumrichter
Unsere PowerFlex 7000 Mittelspannungs-Frequenzumrichter (VFDs) bieten eine präzise Motordrehzahl- und Drehmomentregelung für Industrieanwendungen und steigern so die Produktivität und Einsparungen.
PowerFlex® 7000 mit Lichtbogenbeständigkeit
Unser PowerFlex® 7000-Antriebssystem mit ArcShield™-Technologie bietet eine Fehlereinstufung für Lichtbogen von bis zu 50 kA und erfüllt die Zugänglichkeitsschutzstandards vom Typ 2B.
22A PowerFlex 4
Unsere PowerFlex® 4 AC Drives sind darauf ausgelegt, die globalen Anforderungen von OEMs und Endkunden an Einfachheit, Platzersparnis und Kosteneffizienz zu erfüllen.
20A PowerFlex 70
Unsere PowerFlex® 70 AC Drives sind kompakte Pakete aus Leistung, Steuerung und Bedienerschnittstelle, die den Anforderungen an Platzbedarf, Einfachheit und Zuverlässigkeit gerecht werden.
PowerFlex 523
20B PowerFlex 700
Unsere PowerFlex® 700 AC Drives steuern dreiphasige Asynchronmotoren in Anwendungen, die von der einfachsten Drehzahlregelung bis hin zur anspruchsvollsten Drehmomentregelung reichen.
20l PowerFlex 700l AC-Umrichter
20L PowerFlex 700L
Unsere PowerFlex® 700L AC Drives bieten entweder PowerFlex 700 Vector Control oder PowerFlex 700S Control auf einer vollständig rückspeisefähigen, flüssigkeitsgekühlten Leistungsstruktur.
20d PowerFlex 700s-Frequenzumrichter
20D PowerFlex 700S
Unser PowerFlex 700S-Frequenzumrichter mit DriveLogix™-Option kombiniert die leistungsstarke Leistung und flexible Steuerung von PowerFlex®-Frequenzumrichtern mit einer leistungsstarken Logix-Engine, um eine hochfunktionale, wirtschaftliche Frequenzumrichter- und Steuerungsplattform zu schaffen.
700afe PowerFlex
700AFE PowerFlex Regenerative
Unsere rückspeisefähige Active Front End (AFE)-DC-Bus-Versorgung der Serie 700AFE wird eingestellt und ist nicht mehr zum Kauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, eine Migration auf unsere PowerFlex 755T Drives durchzuführen.
20s PowerFlex SCR
20S PowerFlex SCR-Brücke
Unsere SCR-Brücke der Serie 20S ist eine nicht rückspeisefähige DC-Bus-Versorgung, die AC-Antriebe mit einem gemeinsamen DC-Bus-Eingang mit Strom versorgt.
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP ist eine Familie von Softwaretools, die eine vereinfachte Schnittstelle für die Programmierung, Wartung und Fehlerbehebung ausgewählter PowerFlex® AC- und DC-Antriebe bietet.
An angled image facing left of the Allen-Bradley Armor PowerFlex 330 drive motor
Armor™ PowerFlex® 330 integrierter Antrieb Motor
Demnächst erhältlich! Revolutionieren Sie das Maschinendesign mit diesem kompakten, ultraeffizienten, integrierten Antriebsmotor, der kleiner, leichter und einfacher zu installieren ist.
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
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Frequenzumrichter (VFD)
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: