Ett växande behov av spårbarhet och serieproduktion
Uppnå överensstämmelse och förbättra den industriella riskhanteringen
Ny lagstiftning ska stärka leveranskedjorna och öka produkternas spårbarhet. Lagstiftningen ställer nya krav på tillverkare av bland annat livsmedel, läkemedel och metaller att införa serieproduktion och spårbarhetslösningar.
Ett holistiskt system för serieproduktion kan hjälpa dig att uppnå kraven, skapa sömlös datadelning i hela leveranskedjan och ge spårbarhet ända ned till slutproduktnivå. Ett system för serieproduktion eller spårning ger även ytterligare affärsfördelar i en uppkopplad verksamhet. Omvänd logistik, till exempel, kan bidra till mer effektiv produktåterkallning och ge värdefulla data om förbättrad framförhållning.