IT/OT-konvergens hjälper företag att mäta och hantera produktiviteten på nya sätt. Data som är tillgängliga från IoT inom exempelvis tillverkningsindustrin förbättrar beslutsfattande och maskinprestanda. Integrerad automation och information öppnar dörren till nya, produktivitetsförbättrande innovationer som ”självmedveten” utrustning och robotar som samarbetar.
Vad har du för moderniseringsstrategi?
Använd ny teknik och gör produktiviteten till ett långsiktigt mål
En strategi för modernisering handlar om mer än IT/OT-konvergens och uppgradering av utrustning. Den handlar om att utforma en plan som tar hänsyn till alla aspekter av verksamheten. Den handlar även om att förbereda för tekniska framsteg och ändrade affärsförhållanden.
Här är några exempel på strategier som företag använder vid modernisering för att öka produktiviteten:
- Företag inom fordonsbranschen använder automatiserade datasystem för att effektivisera den totala utrustningseffektiviteten (OEE) och produktiviteten med 50 procent
- Företag inom livsmedelsbranschen använder tjänster för infrastruktur som en tjänst (IAAS) för att minska tidsåtgången för felsökning med 90 procent
- Företag inom olje- och gasbranschen använder prediktiv analys i realtid för att upptäcka potentiella fel och minimera driftstopp
- Företag inom läkemedelsbranschen förbättrar processöverensstämmelsen för att öka produktionen med 65 procent
Även vi moderniserade våra tillverkningsprocesser som en del av vår resa mot en uppkopplad verksamhet och integrerade automation och information i ett uppkopplat system. Vi använde de senaste MES- och EMI-programvarorna för att samla information från hundratals applikationer på en enda central plats. Vår produktivitet har ökat sedan det nya systemet infördes.
Fallstudier
IT/OT-konvergens i aktion
Vad händer när organisationer överbryggar gapet mellan fabriksgolv och företagssystem? De får en bättre förståelse för verksamheten, minimerar driftstopp och uppnår produktivitetsnivåer som annars inte hade varit möjliga. Innovativa företag visar redan vad som är möjligt. Se hur.
Integrerade automationssystem
Anslut fabriksgolvet med skalbara, framtidssäkra tekniker
IT/OT-konvergens överbryggar inte bara gapet mellan fabriksgolvet och företagssystemen, utan även mellan enskilda enheter. Därför är automations- och styrsystem uppbyggda av enheter som är sömlöst integrerade, snarare än av en samling enskilda produkter.
Tekniker som är utformade för att främja uppbyggnad av integrerade och effektiva industriella automationssystem omfattar:
- Integrerade styrsystem som kombinerar information i realtid med flera styrningstekniker till en enda arkitektur som ökar effektiviteten
- Intelligenta motorstyrningsenheter som ger tillgång till information som främjar bättre beslut och förbättrar systemets prestanda
- Smarta enheter som levererar rådata till en uppkopplad verksamhet för att optimera driften
En enda säker nätverksarkitektur
Rätt nätverk för en produktiv uppkopplad verksamhet
Ett sömlöst informationsflöde kan enbart skapas med en säker och tillförlitlig nätverksarkitektur. Organisationer som inför en enda nätverksarkitektur med hjälp av Ethernet och IP kan säkerställa att rätt data når rätt person, rätt plats och i rätt tid. Denna strategi främjar produktiviteten på fabriksgolvet och i hela företaget.
Vid planering av IT/OT-konvergens är det kritiskt att förstå den komplexitet detta innebär. I samarbete med våra strategiska samarbetspartner kan vi hjälpa dig igenom den här processen. Tillsammans med Cisco kan vi hjälpa dig med konvergeringen, förenkla din nätverksarkitektur, överbrygga kulturella och tekniska gap samt utbilda medarbetarna. Tillsammans med Panduit erbjuder vi vägledning och förkonfigurerade lösningar som kan bidra till att minska riskerna, förbättra driftprestandan, öka tillförlitligheten och underlätta implementeringen av nätverk.