För att anläggningar ska bli informationsstyrda måste de ha en stark grund som består av en arkitektur av industrinätverk. Det är viktigt att skicka data till rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang. En nätverks-infrastruktur som har byggts upp på standard-Ethernet och IP gör det möjligt för datan att flöda över hela ditt globala företag.
Industriella kommunikationsprotokoll
Framtidssäkert industrinätverk med standard-Ethernet och IP
EtherNet/IP™ är ett öppet industrinätverk som kan hantera diskreta, applikationer säkerhet, rörelse, process-, och servokontroll. EtherNet/IP hjälper till att säkerställa information i realtid mellan maskiner, system och företag. Detta nätverk tillåter experter inom informationsteknologi (IT) och operationsteknologi (OT) att möta sina affärsmål på ett enklare sätt.
Vi är medlemmar av ODVA, som definierar standarder och utvecklar verktyg för införande av CIP. CIP är ett applikationslagerprotokoll som delas av en familj av industrinätverk, EtherNet/IP, ControlNet™, och DeviceNet™. Det ger industrinätverk för säkerhet, tidssynkronisering, rörelsestyrning samt information. Detta protokoll tillhandahåller tjänster från CIP Safety™, CIP Sync™, CIP Motion™, CIP Energy™ och CIP Security™.
Partnersamarbete
Integrera anläggningen och företagets nätverk
När du designar och använder en nätverksinfrastruktur är det viktigt att du förstår hur IT och OT arbetar tillsammans. Vi samarbetar med branschledare som har erfarenhet av denna konvergens och känner till vad som krävs för att dina system ska arbeta smidigt.
I samarbete med Cisco, åstadkommer vi följande:
- Ansluter industrinätverk upp till företagets nätverksinfrastruktur
- Utvecklar en pålitlig, trygg och säker infrastruktur
- Utvecklar testade och validerade referensarkitekturer, produkter för industrinätverk, och utbildning i nätverksdesign
I samarbete med Panduit, åstadkommer vi följande:
- Tillhandahåller förkonfigurerade lösningar för fysisk nätverksinfrastruktur, inklusive industriella datacenters och zonkapslingar
- Ansluter industrinätverk till företagets nätverksinfrastruktur
- Utvecklar utbildning för nätverksdesign