独立型カートテクノロジは、リニアモータに対する新たなアプローチです。従来のコンベアはギヤやチェーン、ベルトが必要ですが、独立型カートテクノロジは磁石を使用することで摩擦のない推進力を実現。モーションを正確に制御できます。その結果、懸念すべき部品が減り、エネルギー消費量を削減できます。また、しっかりと制御しながらも、部品を摩耗させることなく、素早い始動/停止が可能となります。
さらなるメリットを提供
柔軟な設計、迅速な変更
お客様は、幅広い選択肢とカスタマイズできる製品を求めています。その需要に応えるためには、柔軟性が高く、切換えが容易な機械が必要です。当社では、その要望にお応えすることができます。トラックの曲線部または直線部を無限に組み合わせることで、設計やスペースの要件を満たすことができます。設置後も、ソフトウェアで構成された別のモーションプロファイルを選択するだけで、簡単に切換えが可能です。
ボトルネックを低減し、生産量増加:システムのそれぞれのカートには、インテリジェントに制御される独自のモーション軸を採用しています。つまり、他のカートがシステム内のどこにあるかに応じて、カートの速度を上げたり下げたりすることができます。また、システムはそれぞれのカートが何を搬送しているのかを追跡できるため、分類のために速度を落とす必要がありません。その結果、ボトルネックの低減、生産量増加が実現します。
1台の機械内で原料を搬送する場合にも、施設の端から端に移動させる場合にも、独立型カートテクノロジが役立ちます。当社のすべてのモータおよびカートは、保護等級IP65以上を達成しており、幅広いアプリケーションに最適なモジュール式を採用しています。これらは、カスタマイズされた組立済みユニットとして、個別コンポーネントとして、あるいはカスタム部品と標準部品の組み合わせとして購入できるため、常に必要なものだけをお求めいただけます。
iTRAKおよびMagneMotion® の独立型カートの詳細をご覧下さい。
独立型カート技術の活用方法
産業用ソリューション
グローバル化と競争の激化により、可能な限り効率的で費用効率に優れた製造・生産工程、再現可能な品質、要求に応じたカスタマイズが求められています。