Loading

FactoryTalk Analytics PavilionX

最佳化製造流程以最大化工廠產量、改善品質並將風險降到最低
開始使用
兩名工廠員工站在生產線附近,共享平板電腦和剪貼板上的資訊
OperationSuite
    • 概要
    • Plex MES
    • Plex MES
    • Plex 生產監測
    • Plex 生產監測
    • Plex 品質管理系統
    • Plex 品質管理系統
    • 汽車製造執行系統
    • 汽車製造執行系統
    • 消費性包裝產品製造執行系統
    • 消費性包裝產品製造執行系統
    • 生物科技製造執行系統
    • 生物科技製造執行系統
    • 適用於金屬產業的製造執行系統
    • 適用於金屬產業的製造執行系統
  • FactoryTalk Edge Gateway
    • 概要
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • 概要
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • RSView32 到 FactoryTalk View SE
    • RSView32 到 FactoryTalk View SE
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • ThinManager thin client 管理
    • ThinManager thin client 管理
    • 工業通訊
    • 工業通訊
    • Pavilion8 模型預測控制
    • Pavilion8 模型預測控制
    • 遠端存取工業設備
    • 遠端存取工業設備

複雜的工業製程使得以市場為導向並維持獲利營運變得極具挑戰性。製造商必須調整生產方法,推出更多種類的高價值產品並縮短生產週期。他們需要生產更多產品、有效率地運作,並將產品品質提升至現有設備的極限。為此,他們必須確保最大運作時間並更有效率地轉換,減少浪費。此外,製造商還面臨著更強烈的公眾需求,要求他們減少對環境的影響,並在規定的排放限制內運作。

Rockwell Automation FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ 模型預測控制 (MPC) 是自動化系統之上的智慧層,可持續推動工廠即時實現多個業務目標——成本降低、排放減少、品質一致性提升及產量增加。FactoryTalk Analytics PavilionX 軟體的彈性混合建模功能結合所有可用的製程知識,提供最準確、最高保真度的模型。它獨特地提供單一解決方案,可同時處理非線性與線性製程,推動各種製程技術的改善成果。我們的模型預測控制技術持續評估當前與預測的營運資料,將其與期望結果進行比較,並推動新的控制目標,以降低製程變異性,在設備限制內運作並提升效能。

影片
FactoryTalk Analytics PavilionX 概覽

即時預測控制以提升產量、改善品質並最佳化您的製程。


PavilionX 圖表顯示更高的模型準確度

更高的模型準確度

FactoryTalk Analytics PavilionX 軟體提供以經驗資料、第一原理方程式、操作員知識或其任意組合為基礎的混合建模。Soft Sensor® 應用程式可與其他 FactoryTalk Analytics PavilionX 軟體整合,提供即時的製程中測量,以提高控制行動的準確性。此外,我們的專利外推增益受限神經網路可提供超越歷史操作範圍的模型準確性。所有這些都加快了部署速度,最大限度地減少了隨著製程範圍擴大而調整模型的需要,並最大限度地提高了所提供的價值。


更嚴格的營運控制

該解決方案結合了在廣泛製程操作範圍內改變製程動態的能力。其參數模型表示法提供緊湊且計算效率高的控制器模型,並不犧牲準確性。這提升了更廣泛操作區域的廠房效能,提供更嚴格的操作範圍控制,並顯著提升在變化等級中的彈性,包括更快速的新產品導入。

PavilionX 圖表顯示更嚴格的營運控制

PavilionX 圖表顯示更高的控制器效能

更高的控制器效能

您可以透過控制器重播功能維護控制動作的上下文歷史記錄,並改進故障排除。嵌入式控制器效能指標可追蹤並呈現效能,從而加速並有效實現永續性。這有助於快速識別和解決模型不符或調整參數錯誤,以提升控制器效能。它也有助於透過持續的控制器監控來實現可預測、永續的效能。

產業應用案例

運用資料解決獨特挑戰

飲料容器

食品與飲料

一家國際乳製品生產商面臨控制乾燥過程以持續符合政府法規的挑戰。Rockwell Automation 建議採用封閉迴路濕度控制應用,以更妥善管理產品濕度。他們設計、開發並部署了以預測模型為基礎的控制解決方案,基於其 FactoryTalk Analytics PavilionX 模組化軟體平台。透過在整條生產線中提供感測器資料,模型型控制可利用資料讓生產線以預測方式回應,大幅降低濕度變異性、提升乾燥機產量,並降低乾燥酪蛋白所需的能源。結果,該乳製品生產商實現高達 42% 的品質變異性降低、平均濕度含量提升高達 0.38%,以及生產產量提升 6~15.8%。

探索我們的產業專業知識

水泥車圖示

水泥

一家北美水泥公司面臨降低能源消耗、提升產量及透過減少水泥精磨機偏差來提升產品品質的挑戰。運用 Rockwell Automation 工程資源的製程專業知識,並結合模型預測控制進行穩態最佳化,提供一套先進的製程控制解決方案,能夠管理製程設定點與轉換。該解決方案的預測能力使工廠人員能預期效能並主動管理設備限制。結果,該解決方案使兩台磨機的產量分別提升 4.8% 和 5.7%,精磨機產量提升 5%,並將每噸水泥的耗電量減少 3.5kWh/ton。

探索我們的產業專業知識

燒瓶化學圖示

化學

一家國際石化供應商需要一種方法來達成特定生產目標,包括提升複雜化學品產量、減少不合規格材料,以及縮短等級間轉換時間。透過 FactoryTalk Analytics PavilionX 模型預測控制解決方案,該公司建立線上預測模型,增強硬體儀器與實驗室分析,提供製程與產品狀況的即時估算。結果,該石化供應商將產品特性變異性降低 50%,轉換時間縮短 50%,產量提升 7%,並提升單體與催化劑的使用效率。

探索我們的產業專業知識

您的學習慾望有多強?

無論是大型、小型或中型企業,都可以查看豐富的資源,幫助您獲得最大的成功。

FactoryTalk Analytics PavilionX 出版物
Case StudyRockwell Automation's case studies
FactoryTalk Analytics PavilionX 出版物

請查看文獻資料庫,尋找支援我們不同軟體產品的各類出版物。

檢視出版物
FactoryTalk Analytics PavilionX 影片
PlayPlay
FactoryTalk Analytics PavilionX 影片

觀看影片通常是 最簡單 方式 處理新資訊。 讓我們來幫助您。請查看這些 PavilionX 影片,並將 您的學習體驗提升到全新境界。

立即觀看影片

Ready to Order Your Software?

Ordering Options
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Ordering Options

One stop shopping for software and subscription services.

Explore Our Ordering Options
Talk to a Consultant
DistributorDistributor
Talk to a Consultant

Work with your local Rockwell Automation sales consultant to discuss your software requirements.

Contact Us

為您推薦

  • FactoryTalk Analytics
    FactoryTalk Analytics
    軟體
    軟體
    FactoryTalk Analytics
    FactoryTalk Analytics provides decision-makers with self-service machine learning and data mashups so you don’t have to rely on IT or data scientists.
    開始使用
  • Cement Plant Cuts Energy Usage
    Cement Plant Cuts Energy Usage
    案例研究
    案例研究
    Cement Plant Cuts Energy Usage
    FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ model predictive control (MPC) solution optimizes kiln processes and cuts annual fuel costs by up to US$330K.
    立即閱讀
  • Nickel producer enhances ore calcination
    Nickel producer enhances ore calcination
    案例研究
    案例研究
    Nickel producer enhances ore calcination
    Nickel producer implements Rockwell Automation's control solution to enhance the quality of ore calcination through kilns.
    立即閱讀
  • FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ empowers the polymer industry and sets a lean production model
    FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ empowers the polymer industry and sets a lean production model
    案例研究
    案例研究
    FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ empowers the polymer industry and sets a lean production model
    Rockwell Automation has successfully implemented and deployed an APC solution for one of the largest production-capacity petrochemical plants in China, which is of high promotional and reproduction value in the industry.
    立即閱讀
  • Melbourne Water Achieves Sustainability Goals
    Melbourne Water Achieves Sustainability Goals
    案例研究
    案例研究
    Melbourne Water Achieves Sustainability Goals
    Model Predictive Control technology (MPC) helps Melbourne Water reduce water release surplus and increase environmental compliance
    立即閱讀
  • Cimento Itambé Optimizes Processes with MPC
    Cimento Itambé Optimizes Processes with MPC
    案例研究
    案例研究
    Cimento Itambé Optimizes Processes with MPC
    Brazilian cement producer Cimento Itambé implements model predictive control technology to increase equipment uptime and reduce energy use.
    立即閱讀
  • Software CEM®
    黃昏時的燃氣渦輪發電廠
    型錄
    Software CEM®

    Rockwell Automation Software CEM® 是一款獲得專利的模型式放射物預測監控系統 (PEMS),提供可認證、具成本效益的解決方案,作為以硬體為基礎的連續性放射物監測系統 (CEMS) 的替代方案。

    進一步了解
  • 影片
    最佳化您的礦業加工廠

    降低製程變異性並提升穩定性,超越現有傳統控制方案所能達到的水準。

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left PavilionX 模型預測控制 (MPC)