Connection 视图
Connection 视图示例

陷波滤波器的建议最小 RPI 值
在下表中,每个陷波滤波器设置有两个推荐的最小模块 RPI 值,此为从每个通道收集采样所需的时间。 其中一个设置提供了更快的采样速率,而另一个在较低采样速率下提供稍高的分辨率。
陷波滤波器 (Hz) | 建议模块最小 RPI 值 | |||
|---|---|---|---|---|
配置中仅启用一条通道的应用 | 启用并为所有通道使用相同的陷波滤波器设置的应用 | |||
更快的采样速度 (ms) | 更好的噪声抑制性能 (ms) | 更快的采样速度 (ms) | 更好的噪声抑制性能 (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | 不适用 |
20 | 53.1 | 158.1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60(默认值) | 18.3 | 53.2 | 72 | 212 |
100 | 11.2 | 32.1 | 44 | 127 |
200 | 5.9 | 16.4 | 22.2 | 65 |
400 | 3.5 | 8.6 | 12 | 33 |
500 | 2.8 | 6.9 | 9.3 | 26.5 |
1000 | 1.7 | 3.8 | 5.2 | 13.5 |
5000 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.3 |
10000 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.1 |
15625 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
31250 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
使用不同的陷波滤波器选项时的最小 RPI 计算
当同一模块的输入通道使用不同陷波滤波器时,务必考虑各个通道的采样时间。 这样有助于找到推荐的 RPI,为采样所有通道提供足够的时间。
模块的八个输入通道被分为两组。 通道 00…03 为一组,通道 04…07 为一组。 确定推荐的最小模块 RPI 值时,请记住:
- 当通道选择不同陷波滤波器选项时,推荐的最小模块 RPI 值由组确定。将所有已启用通道的推荐最小 RPI 速率加在一起。 如果另一组中的任一通道已被启用,则各个已启用通道的推荐最小 RPI 速率以 0.2 ms 递增。
- 如果各组具有不同的推荐最小 RPI 值,则在配置模块时使用较大的 RPI 值。
通道组 | 通道 | 陷波滤波器 (Hz) | 每条通道的建议模块最小 RPI 值 (ms) (1) | 建议模块最小 RPI 值 (ms) | 用于模块配置的建议模块最小 RPI 值 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
组合在一起 | Ch00 | 50 | 22.2 | 24.7 | 74.0 |
Ch01 | 1000 | 1.9 | |||
Ch02 - 禁用 | 不适用 | 不适用 | |||
Ch03 | 31250 | 0.6 | |||
组合在一起 | Ch04 | 60 | 18.5 | 74.0 | |
Ch05 | 60 | 18.5 | |||
Ch06 | 60 | 18.5 | |||
Ch07 | 60 | 18.5 | |||
(1) 该列中的值表示相应的建议最小 RPI 值(如 表 1 中所列)加上 0.2 ms 所得的值,额外加上 0.2 ms 是因为其他组中至少启用了一个通道。 | |||||
通道组 | 通道 | 陷波滤波器 (Hz) | 每条通道的建议模块最小 RPI 值 (ms) (1) | 建议模块最小 RPI 值 (ms) | 用于模块配置的建议模块最小 RPI 值 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
组合在一起 | Ch00 | 50 | 64.2 | 69.0 | 213.6 |
Ch01 | 1000 | 4 | |||
Ch02 - 禁用 | 不适用 | 不适用 | |||
Ch03 | 31250 | 0.8 | |||
组合在一起 | Ch04 | 60 | 53.4 | 213.6 | |
Ch05 | 60 | 53.4 | |||
Ch06 | 60 | 53.4 | |||
Ch07 | 60 | 53.4 | |||
(1) 该列中的值表示相应的建议最小 RPI 值(如 表 1 中所列)加上 0.2 ms 所得的值,额外加上 0.2 ms 是因为其他组中至少启用了一个通道。 | |||||
提供反馈