单播或多播连接

模块配置期间,必须配置 EtherNet/IP 网络连接参数。 配置选择指示了输入数据如何在网络上广播。
PointMax I/O 模块使用以下方法之一对数据进行广播:
  • 多播 - 多播连接同时将信息从一个发送器传输给多个接收器。 一份传输信息的多个副本被传递到可能目的地的选定子集。
  • 单播 - 单播连接是网络上源节点和目标节点之间的点对点传输。 传输将发送到一个目标控制器。
重要提示: 默认设置为单播。 使用单播,这样有助于降低网络带宽使用率。 但是,如果在高可用性系统中使用 ControlLogix 5580 控制器,则必须使用多播。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal