安全應用適用性程度

PointMax 安全輸出模組的安全應用適用性
適用層級
情況
註記
應用額定值最高並包括如 IEC 61508 所定義的 SIL 2,以及如 ISO 13849-1 所定義的 PLc、Cat. 2
模組使用單通道模式:
  • 點模式為安全脈衝測試
  • 點模式為安全 – 您必須進行功能測試,並確認輸出點至少每 6 個月會進入安全狀態。
考慮以下事項:
  • 通道模式類型(即單或雙)會影響效能等級與類別。不論通道模式類型為何,您均可在 SIL 3 應用中使用這些模組。
  • 若要達到 SIL 3 單通道,所使用的感測器也必須是 SIL 3 單通道。
  • 要求 Point 模式為Safety Pulse Test,前提是只有安全 I/O 模組才會提供特定適用性程度的診斷系統。
安全 I/O 模組所在的較大安全系統可提供必要的診斷,來達到規定的適用性程度,不要求 Point 模式必須為 Safety Pulse Test。
若要達到特定的安全完整性等級,請參閱各安全模組的配線圖解。
應用額定值最高並包括如 IEC 61508 所定義的 SIL 3,以及如 ISO 13849-1 所定義的 PLe、Cat. 4
模組使用單通道模式:
  • 點模式為安全脈衝測試
  • 點模式為安全 – 您必須進行功能測試,並確認輸出點至少每 24 小時會進入安全狀態。
  • 請使用通過 IEC 60947 認證的安全接觸器
  • 外部配接故障排除 – 必須根據 EN ISO 13849-2,表 D.4 的故障排除規定,避免外部佈線從保護機殼中故障。
    這可由以下至少一個措施處理:
    • 獨立的多核心電纜
    • 獨立遮蔽式接地連線
模組使用雙通道模式:
  • 點模式為安全脈衝測試
模組使用雙通道模式:
  • 點模式為安全 – 您必須進行功能測試,並確認輸出點至少每 24 小時會進入安全狀態。
  • 外部配接故障排除 – 必須根據 EN ISO 13849-2,表 D.4 的故障排除規定,避免外部佈線從保護機殼中故障。
    這可由以下至少一個措施處理:
    • 獨立的多核心電纜
    • 獨立遮蔽式接地連線
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal