安全輸出模組安全資料

5034-OB8S 和 5034-OB8SXT 數位安全參數資料
屬性
點操作類型
單通道
雙通道
總失效率(λ(安全相關))
4.00535E-06
4.09320E-06
安全失效率 (SFF)
99.997%
99.997%
安全失敗率 (λ
S
)
2.00268E-06
2.04659E-06
診斷範圍 (DC)
99.993%
99.994%
安全檢出失效率 (λ
SD
)
2.00254E-06
2.04647E-06
安全未檢出失效率 (λ
SU
)
1.31748E-10
1.21184E-10
危險失效率 (λ
D
)
2.00268E-06
2.04660E-06
危險檢出失效率 (λ
DD
)
2.00254E-06
2.04648E-06
危險未檢出失效率 (λ
DU
)
1.31748E-10
1.21184E-10
診斷測試間隔 (DTI)(小時)
8
8
硬體容錯 (HFT)
0
1
誤跳率 (STR)
3.366E-06
3.874E-06
平均失效時間,假性(MTTF-假性),(小時)
297048
258134
PFH(1/小時)
1.317E-10
1.212E-10
PFD
avg
,任務時間 20 年
1.154E-05
1.062E-05
安全反應時間 (SRT),(毫秒)
6
6
危險失效平均時間 (MTTF
D
) = 1/λ
D
平均維修時間 (MTTR) 為 8 小時 = DTI
重要:
故障的模組無法修復,且必須在平均維修時間內更換為新模組。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal