Loading
案例研究 | 數位轉型
Recent ActivityRecent Activity

預測性維護改變山東礦業

山東礦業正在使用預測性維護技術,顯著減少計劃維護時間與成本,並降低機械故障率與故障時間

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
金條特寫,3D插圖顯示兩根金條放置在規則堆疊的1kg 999.9純金條錠層上。貴金屬投資、金融、銀行業和財富概念。

在採礦業中,競爭激烈,引入預測性維護技術可以有效提升企業的競爭力。

失去關鍵資產可能是毀滅性的,特別是在採礦業。這種損失可能導致非計劃性停機,每年可能造成數十億USD的損失。為了更積極預防這些事件,工業組織和採礦公司開始透過採用先進技術與預測性維護來安排停機事件。

透過預測性維護,關鍵資產會受到監控,並分析來自連網技術(如感測器、控制系統與智慧機器)的數據。運用FactoryTalk® Analytics™等技術並結合機器學習,工程師能夠識別正常運作狀態並建立數據模型,以協助預測、監控及減輕未來的故障或問題,作為預防性維護策略的一部分。

使用規範性分析解決方案有助於客戶實現業務成果,例如整體設備效率(整體設備效率)提升、停機時間減少,以及品質或流程改善。

智慧工業IIoT先鋒轉型領導獎標誌

"透過預測性維護,關鍵資產會被監控,並且會分析來自連接技術的數據。"


關於山東黃金

山東黃金維持著從勘探、開採、加工、精煉和銷售黃金產品以及相關科技研發的完整產業鏈。為了讓您了解其規模和範圍,山東黃金與巴里克黃金公司合作經營Veladero金礦,這是阿根廷最大的金礦,也是南美洲第二大金礦。

山東黃金在山東省青島市黃島區光谷軟體園建立了智能控制工業物聯網(IIoT)雲平台數據中心。

通過這個中心,山東黃金希望利用雲計算、大數據和移動技術來統一硬體、軟體、網路和其他資源。該系統將管理輸送設備的運營數據、客戶信息數據,並提供設備的全生命週期管理。

在這個項目中,山東黃金專注於皮帶輸送機的運營。

數位轉型:時機已到

與其他週期性行業一樣,採礦業受到穩定的全球經濟增長和市場基本面的推動,同時也受到對支持新技術材料需求不斷增長的推動。

該行業仍面臨重大營運挑戰,包括流程效率和成本控制,特別是在設備維護方面。   

採礦公司數十年來一直面臨這些相同的挑戰,但隨著一個新變數的加入,解決這些挑戰的機會已經擴大:數位轉型。

數位轉型為解決採礦業一些最大挑戰提供了重大機會。世界經濟論壇預測,從2016年到2025年,數位轉型倡議將產生超過USD320000000000.00的價值。

隨著物聯網和大數據技術的成熟,山東黃金決定現在是投資數位轉型的時候了。目標是:改善設備的即時監控,包括振動、溫度、壓力和噪音。

特別是在採礦、石油和天然氣等大型行業中,關鍵資產的正常運行時間直接影響盈虧。這也包括連續製造作業中的關鍵機器。使用預防性維護為客戶提供監控預測和分析細節的能力,而無需建立自己的數據模型或設計自己的解決方案。

團隊還專注於數據分析、預測設備故障,以及遠程服務和故障排除的其他選項,以使維護更加智能和可靠,同時降低成本。


"隨著物聯網 – 以及大數據技術 – 的成熟,山東礦業決定現在是投資數位轉型的時機。"


結果

雖然智慧製造的投資正以數十億USD的規模成長,但許多公司發現他們缺乏領導力、基礎設施和員工技能來成功實施數位轉型專案。這個問題並不僅限於重工業:Gartner的研究顯示,跨市場領域中,85% 的大數據專案都以失敗告終。

要在採礦業中實現成功的倡議,需要具備有效運用數據的能力,然後與所有需要查看歷史和即時資訊的人員分享,以預測並協助防止停機時間。


"數位轉型對山東礦業的價值無庸置疑。"


山東礦業的維護系統運行由智能控制,預期的運維效果可節省12%計劃維護成本和30%維護成本,減少50%機械故障時間和70%故障率。

數位轉型對山東礦業的價值無庸置疑。以此經驗為指引,進行類似舉措的礦業公司應有明確意圖與完善規劃,明確界定策略與路線圖,並將數位轉型視為一段旅程,而非單一終點。

已發佈 2022年7月13日

主題: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Industrial Maintenance & Support FactoryTalk MaintenanceSuite FactoryTalk InnovationSuite FactoryTalk Analytics
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
  5. Chevron LeftChevron Left 預測性維護改變山東礦業