Loading
案例研究 | 紙漿與造紙
Recent ActivityRecent Activity

Comact 將前置時間縮短高達80%,並提高交付可靠性

以標準化的馬達控制中心進行現代化改造,可提升設計效率、專案執行效率與自動化可靠性。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
木材 森林 漿紙 木材
comact 標誌

Comact 是北美木材技術的先驅,也是高效能 OEM 木材加工系統的全球領導者。作為白金級 OEM 及 Rockwell Automation 的長期合作夥伴,該公司十多年來持續推動更智慧、更高效的鋸木廠自動化。

在 2026 年 PartnerNetwork™ 大會上,Rockwell 以 OEM 創新獎表彰 Comact 向馬達控制中心(MCC)標準化的轉型。Comact 的策略性舉措縮短了交期及工程投入,同時強化了其為北美最大木材生產商所帶來的價值。

Michel Sicard
Vice President IT Infrastructure and Engineering, Comact
挑戰

  • 工程變頻器面板的交貨時間長且難以預測
  • 由於自訂面板設計及冗長的核准週期,工程工作量與成本高
  • 各專案間的擴充性與重複性有限
  • 由於設計不一致、試運轉複雜,以及現場支援挑戰,導致營運與啟動風險
解決方案

  • 標準化 CENTERLINE® 2100 MCC,以獲得可擴充的平台
  • 部署 PowerFlex® 變頻器和 SMC™ Flex 軟啟動器,以實現彈性且可靠的馬達控制
  • 使用 Allen-Bradley® 馬達啟動器元件簡化控制,以提升可靠性與調試速度
  • 使用 Stratix® 交換器連接系統,以實現更整合且易於維護的架構
  • 在 MCC 中統一電源、保護與控制,以簡化安裝與支援
結果

  • 將製造時間縮短60%,並消除工程審核週期,使MCC出貨速度提升至快80%
  • 實現更可預測的價格
  • 將MCC報價時間縮短50%
  • 降低營運風險與中斷
  • 提升客戶的安全、品質與合規性,同時簡化服務與支援

隨著木材加工產業的專案量與複雜度增加,Comact 尋求更具擴展性的方式,為新的綠地鋸木廠設計並交付創新解決方案,並在現有鋸木廠推動分階段現代化升級。Rockwell 協助 Comact 建立標準化方法,以簡化建置流程並提升試運轉速度。

Comact IT 基礎設施與工程副總裁 Michel Sicard 表示:「交付的可靠性是資本密集型木材加工專案的策略優勢。」「有了 Rockwell,我們將傳統上客製化且高風險的電氣範疇轉變為標準化平台,能夠在客戶專案中一致部署。」

挑戰

在降低複雜度的同時擴大執行規模

Comact 面臨著擴大營運規模的壓力,同時還要縮短前置時間並降低工程工作量。其對客製化變頻器盤體設計的依賴降低了彈性並延緩了交付速度,也為不同的客戶專案帶來了變異性。隨著需求增加,這些問題使得維持可預測的效能和可管理的成本變得更加困難。

Comact 的目標是採用更標準化、可重複的設計模型,以降低營運風險並提升零件可用性。這種方法也將簡化工程、試運轉以及為客戶提供的長期支援。

解決方案

標準化實現可重複交付

Comact 與 Rockwell Automation 合作,將其馬達控制方法標準化,提升專案執行效率。該公司以 CENTERLINE® 2100 MCC 取代客製化變頻器盤,打造可擴展、可重複的平台。公司部署 PowerFlex® 變頻器、SMC™ Flex 緩啟動器,以及 Allen-Bradley® 馬達啟動元件,實現彈性且一致的馬達控制,簡化設計並加速試車。Stratix® 交換器則帶來更連網、易維護的架構。

Comact 將 MCC 內的電力、保護與控制整合,簡化安裝、降低複雜度,並提升營運全程的持續支援。Comact 的 Rockwell Automation 授權經銷商 Lumen 協助專案順利推進,促成 Comact 新方法的成功。

Comact IT 基礎架構與工程副總裁 Michel Sicard 表示:「我們的團隊將這項創新視為具體改變:更低的複雜度、更高的可預測性,以及更優質的工具來交付與支援我們的專案。這讓他們的工作更輕鬆,同時強化我們為客戶提供的解決方案品質。」

結果

加速交付。降低風險。

Comact 透過標準化方法,加速專案執行並提升各次部署的一致性。隨著製造時間縮短 60%,並消除工程審核週期,Rockwell MCC 可在最短四週內交付給 Comact。標準化組態也實現了更可預測的定價,並將 MCC 報價時間縮短 50%,提升 Comact 的規劃與對客戶的回應能力。

MCC 標準化提升了 Comact 的系統品質與安全性,同時加強了各專案的合規性。一致的設計降低了客戶現場風險,協助其簡化備品策略並減少冗餘庫存。這項創新讓 Comact 能夠交付強大、可靠且隨時可用的解決方案,為公司創造更強的競爭優勢。

Sicard 表示:「積極採用新的 Rockwell 技術是支援我們長期競爭力、卓越執行力以及超越單一產品的客戶價值的策略選擇。這直接支援 Comact 更優化專案執行的能力。」

「我們與 Rockwell 合作的經驗是一種真正的策略夥伴關係。Rockwell 一直展現出對 Comact 作為全球 OEM 的業務現實有深刻的理解,並且在標準化、可擴展性及卓越執行等目標上與我們保持一致。"

Michel Sicard - Comact IT基礎設施與工程副總裁

已發佈 2026年7月29日

主題: Build Resilience Optimize Production Pulp & Paper Drives Motor Control Power Supplies
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left Comact 將前置時間縮短高達80%,並提高交付可靠性