為您推薦
挑戰
- 汽車製造商需要更新其複雜的電動車電池生產線,而Precision Automation and Robotics India(PARI)需要簡化解決方案配置。
解決方案
透過可重複使用的程式碼減少工程時間
- ControlLogix® 控制系統使用通用控制引擎與開發環境,以提供更高效能
- PanelView™ Plus 7 圖形終端簡化配置。
- Kinetix® VP-Series伺服馬達可透過乙太網/IP網路實現平順且整合的運動控制,並針對Kinetix 5700 伺服驅動器
進行最佳化
成果
- 上市時間提升
- 類似專案的工程時間減少50%
- 提升PARI的全球競爭力採用單一乙太網/IP
- 協定簡化架構,現可提供增強的診斷功能,並減少安裝與調試時間
- 生產線可輕鬆且快速重新平衡
支持全球領導者
到2040年,預計54%新車銷售將為電動車(EVs)。隨著電池成本持續下降,對電動車的需求將會上升,很快將使汽車市場成為電池的最大單一應用領域。
電動車與電池製造商面臨的挑戰,是必須以足夠的速度加快生產,以在短期內滿足需求。他們同時也需要為
汽車動力系統未來不可避免的創新做好生產營運的前瞻準備。
這家汽車製造商的電動化計畫很簡單:發揮自身優勢並建立於經典車型之上。為此,他們利用純電動車的獨特特性來強化客戶所喜愛與重視的屬性。
為協助實現其目標,該汽車製造商依賴合作夥伴 Precision Automation and Robotics India(PARI)。PARI 以電動車引擎組裝及電池包/模組組裝產線聞名。
PARI 在汽車、輪胎及橡膠產業中享有盛譽,客戶依賴 PARI 印度浦那工廠協助滿足全球對電動車日益增長的需求。
變異導致延遲
該汽車製造商的目標是改善其複雜的電池包/模組組裝產線,以縮短上市時間。對 PARI 而言,設計此類系統所需的時間相當可觀,並可能影響專案交付時程。
客製化產線的挑戰包括產線速度變異、高速下精確拾取與放置重載、控制器停機、上下游產線及流程間的緊密協調、智慧財產權保護,以及 IT 與 OT 之間的連接性與無縫資料流。
為協助提升電動車電池產線,PARI 需減少為客製化專案配置獨特解決方案所花費的時間。目標是將通用工程元件重複應用於本專案及未來專案。
從過往專案經驗,PARI India 發現雖然每個專案都投入大量工程時間,但在不同專案間維持應用程式碼一致性亦是一大挑戰,影響可維護性。
所有這些因素導致安裝時間高於預期。另一個缺點則是因乙太網/IP通訊網路上節點數量增加而造成的資料處理限制。
客製化產線解決方案
針對客製化解決方案,PARI 與 Rockwell Automation 合作,提供完整自動化系統,讓客戶能快速重新平衡產線。此外,最終用戶希望解決方案能符合現有架構,並採用與現行類似的範本。
Rockwell Automation 解決方案與技術顧問進行了深入分析,以識別複雜電池產線的挑戰。可配置解決方案需考慮變異性與功能性、架構可擴展性及未來需求。
目標是將應用程式碼封裝於標準全球程式設計範本中。團隊建立了應用程式庫,具分段控制功能,讓 PARI 可透過關鍵選項配置程式碼。該範本採用模組化程式結構,確保程式碼可重複使用,同時因應客製化變體。團隊亦建立了應用專用功能區塊(附加指令),並透過於Studio 5000 Logix Designer®中採用不同層級的保護,確保應用程式碼的智慧財產權。該應用程式用於配置、編程及維護整個Allen-Bradley® Logix 5000系列控制器及相關設備。
Rockwell AutomationControlLogix® 控制系統採用通用控制引擎與共同開發環境,於易用環境中提供高效能。程式設計軟體、控制器與 I/O 模組間的緊密整合,減少調試及正常運作期間的開發時間與成本。ControlLogix L8Y 與 L350 控制器協助汽車製造商建立易於整合至現有裝配線的未來就緒架構與佈局。
PanelView™ Plus 7 圖形終端機用於簡化設定。該終端機具備乙太網連接功能,使用者可於遠端監控應用程式。
Kinetix® VP-Series伺服馬達可於乙太網/IP網路上實現平順、整合的運動,並針對Kinetix 5700 伺服驅動器最佳化。Kinetix VPC 連續工作伺服馬達提供連續功率與扭矩。
PowerFlex® 755 交流驅動器提供易用性、應用彈性與高效能。PARI 透過自動驅動器復原(ADR)功能,從控制器自動配置參數,簡化驅動器更換流程。
1734 POINT I/O™分散式 I/O 系列提供數位、類比及特殊 I/O。完整診斷與可配置功能讓 POINT I/O 易於應用。該解決方案將運動與流程網路整合於
乙太網/IP,即單一、統一且強大的通訊網路。此解決方案的優勢為未來奠定基礎,因乙太網/IP為業界標準,並廣受各產業採用。結果提升上市速度
實施此解決方案後,PARI 工程時間減少 50%;藉由採用 Rockwell Automation 技術交付複雜產線,提升全球競爭力;並以單一
乙太網/IP協議簡化架構——提供強化診斷、縮短安裝與調試時間,進而提升 PARI 上市速度。上述結果僅針對 PARI 結合 Rockwell Automation 產品與服務及其他產品的應用情境。其他客戶之具體結果可能有所不同。
商標資訊:
Allen-Bradley®、
ControlLogix®、Kinetix®、PanelView™ Plus 7 圖形終端機、POINT I/O™、PowerFlex®、Rockwell Automation 及Studio 5000 Logix Designer®為 Rockwell Automation, Inc. 之商標。
已發佈 2020年9月9日