Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

邊緣運算與容器重塑生產力

IT 與 OT 融合時,生產力可提升至 2 ×。探索在邊緣部署軟體容器時的 6 個營運效益

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一隻手觸碰連接至邊緣運算資料的電腦螢幕介面

邊緣運算與容器化軟體正在重塑工業自動化, 透過在資料來源處理資料,並將應用程式封裝成自包含、可攜式的映像檔。

這種組合帶來快速見解、高效頻寬利用,以及在開發與生產環境中一致的 IT 與 OT 執行。

Rockwell Automation 正將這些優勢轉化為精巧、易於使用的邊緣裝置,簡化工業控制系統中分析、控制與微服務的部署與管理。

工業控制系統中的邊緣運算

邊緣運算是指一種分散式架構,將企業應用程式部署於更接近資料來源的位置,例如物聯網感測器、可程式邏輯控制器(PLC)與本地伺服器。這種接近性可帶來更快速的見解。為什麼?因為在資料擷取點附近執行分析可避免廣域網路延遲,提升關鍵控制動作的反應時間,同時也能最佳化頻寬,僅將彙總或過濾後的資料傳送至雲端。

在工業控制系統部署中,邊緣裝置能將原始資料轉化為可行動的智慧,過濾雜訊、執行異常偵測,並於機台層級主控儀表板。這些即時資料正是工程師、機器操作員與產線經理提升無缺陷產出的關鍵。

容器化簡介:橋接 IT 與 OT
容器化簡介:橋接 IT 與 OT
部落格
部落格
容器化簡介:橋接 IT 與 OT
本篇文章旨在展示容器化技術在簡化IT與OT環境中應用程式部署流程方面的強大效能。
立即閱讀

邊緣硬體:OptixEdge 與

Embedded Edge Compute ModuleOptixEdge™ 與 Embedded Edge Compute Module

共用統一的基礎。兩者均執行 FactoryTalk® Optix™,支援 FactoryTalk® Remote Access™,並提供完整的軟體容器功能。

它們包含相同的CPU、RAM和磁碟規格,並支援安全的多協定工業連線(Modbus、EtherNet/IP、OPC UA)。這個通用平台可在多元工業環境中一致部署分析、微服務與儀表板。

內嵌式邊緣運算模組 是 ControlLogix® 機箱型單元,可直接與可程式邏輯控制器網路及現場匯流排通訊,實現低延遲資料交換並與可程式邏輯控制器邏輯緊密整合。非常適合需要確定性控制、即時分析及機架內自主運作的應用。工程師可部署預測性維護演算法、事件型過濾或輕量級 OPC UA 伺服器,無需依賴外部介面。

OptixEdge Gateway為專為工業環境設計的單機閘道。可連接控制系統,執行邊緣分析,並安全地將精選洞察傳送至雲端平台。內建 FactoryTalk® Remote Access™ I/O 及預載設定精靈,簡化自動化裝置至雲端平台的 Message Queuing Telemetry Transport 管線設定。

此外,其堅固外殼支援 DIN 導軌或書本式安裝,適用於 PLC 機架外的邊緣分析、本地視覺化及安全雲端整合。

容器化軟體解決 IT & OT 整合問題
容器化軟體解決 IT & OT 整合問題
部落格
部落格
容器化軟體解決 IT & OT 整合問題
工程師可以橋接 IT 與 OT。容器化軟體可減少環境漂移,並提升從開發到生產的 IT & OT 一致性
立即閱讀

免費試用 FactoryTalk Optix 軟體

體驗雲端中無限的人機介面開發選項。可免費下載 FactoryTalk Optix Studio Standard,或獲得 FactoryTalk Optix Studio Pro 90 天試用版。

容器簡要摘要

容器化軟體多年來為 IT 領域提供動力,但將其應用於工業控制系統則帶來全新的挑戰與效益。容器將應用程式連同其程式庫、相依性與組態一併封裝為單一映像檔。

這種封裝方式有助於確保相同映像檔能在開發人員的筆記型電腦、工廠現場的無頭閘道或雲端上以相同方式運行。並非所有硬體皆能承載容器,因為容器運行需要容器引擎。

容器引擎可在無需完整作業系統的情況下建立、管理及執行容器。然而,工業邊緣硬體面臨處理能力有限、記憶體預算緊縮、無頭運作及嚴格安全性要求等限制。

如需深入瞭解營運技術環境中的軟體容器基礎,請參閱此文章。

邊緣裝置的軟體容器選項

Embedded Edge Compute 模組與 OptixEdge™ 閘道器出廠即內建相同的容器功能。這些裝置在建立相關容器映像檔後,可執行任意數量的應用程式。

容器化軟體已嵌入於 OptixEdge™ 閘道器與 Embedded Edge Compute 模組中:

  • 原生 Docker 執行環境: 可於數秒內啟動任何標準 Docker 映像檔
  • 內建 Portainer-CE 圖形介面: 可於網頁介面檢查、部署及檢視日誌
  • 支援 Docker Compose: 可定義並協調多容器堆疊
  • 相容 Dockerfile: 可自訂建置容器映像檔
  • 此外,主機亦支援輔助容器,例如 Portainer 擴充元件 或 Ansible playbook

。這套統一工具組讓您能一次建置容器映像檔,儲存於私有或公開登錄庫,並部署至網路中任一邊緣節點。

部署工作流程

客戶可依循簡易流程,於 OptixEdge™ 或 Embedded Edge Compute 裝置上部署容器:

1. 建立指定應用程式程式碼與相依性的 Dockerfile

2. 於本地建置容器映像檔並於開發機器驗證

3. 將測試通過的映像檔推送至安全的容器登錄庫

4. 於邊緣裝置上使用 Portainer CE 或 Docker 指令列介面拉取並執行容器

此流程可最大限度減少程式庫衝突、作業系統不相容及手動安裝等以往拖慢 OT 部署的問題。

邊緣軟體容器的 6 項關鍵優勢

1. 可擴展性: 如 Docker Compose 等協調框架可於多個邊緣節點複製或擴展多服務堆疊

2. 快速部署: 容器映像檔可於數秒內實例化、更新或回滾,將營運停機時間降至最低

3. 高度自訂化: 映像檔可精確包含所需執行元件、程式庫與工具,降低複雜度與攻擊面

4. 資源效率: 容器所需 CPU、記憶體與儲存空間遠低於其他方案,非常適合資源受限的邊緣硬體

5. 強化安全性: 不可變映像檔與程序隔離可降低漏洞,並將任何入侵侷限於單一容器內

6. 簡化管理: 集中式登錄庫與映像版本控管讓工作負載於整個邊緣節點群的分發、更新與監控更為容易

總結

結合容器化軟體與專為邊緣運算設計的硬體(如 OptixEdge™ 閘道器與 Embedded Edge Compute 模組),您的組織可建構更快速、更智慧且可擴展的架構,涵蓋從可程式邏輯控制器機架到雲端服務。

軟體容器作為 IT 最佳實踐與 OT 實務之間的橋樑,實現即時分析、安全部署與網路邊緣的下一代自動化。 有興趣導入此解決方案嗎?請參閱OptixEdge與Embedded Edge Compute。

以容器化軟體簡化 OT:5 種方法
以容器化軟體簡化 OT:5 種方法
部落格
部落格
以容器化軟體簡化 OT:5 種方法
容器化軟體解決 5 個 OT 問題—了解其如何協助提供可擴充、安全的控制,簡化營運並強化您的團隊。
立即閱讀

已發佈 2026年6月3日

主題: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Human Machine Interface Human Machine Interface FactoryTalk Optix ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
智慧裝置/軟體與控制領導力發展計畫助理,Rockwell Automation
Rylee 是一名領導力發展計畫助理,目前在 Rockwell Automation 從事商業策略與產品管理工作。Rylee 專注於在工業控制系統中推動容器化解決方案的採用,簡化產品部署並提升 OT 客戶的知識水平。
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 結合最佳 IT 實作與 OT 實際情況