Loading

運用 AMR 機器人轉型您的製造與生產物流

製造商持續依賴AMR機器人以提升工廠生產力、降低勞動成本並提升安全性
女性戴著黃色安全帽,在倉庫中手持剪貼板,管理OTTO自主移動機器人(AMR機器人)車隊
進階運動應用與機器人
  • 運動控制
  • 整合式機器人
  • 獨立台車技術
  • OTTO AMR

製造商透過自主移動機器人實現快速投資回報

現在是重新思考製造物流與物料搬運的時候了。

研究顯示,物料搬運可能佔製造業勞動成本的25%和整體製造成本的15%。此外,高達50%所有工傷賠償申請都與人工物料搬運活動有關。

因此,製造商正運用人工智慧(AI)與自主移動機器人(AMR)解決方案,以更快、更低成本且更安全的方式在工廠現場搬運物料。

自2015年以來,OTTO® AMR機器人與自主叉車已協助企業快速實現投資回報,包括減少高達20%勞動力、每年節省超過USD1000000,以及實現超過50%內部收益率。

影片
透過 OTTO AMR 車隊實現快速 ROI

了解OTTO AMR如何協助全球製造商在倉庫及工廠車間以更快、更低成本及更安全的方式運送物料。

運用 AMR 機器人改善您的物料搬運處理策略
運用 AMR 機器人改善您的物料搬運處理策略
部落格
部落格
運用 AMR 機器人改善您的物料搬運處理策略
探索自主移動機器人如何協助製造商在工廠內更快速、更便宜且更安全地移動材料。
立即閱讀
10000000 +
製造與物料搬運作業的生產工時
100 +
自主移動機器人車隊-業界最大規模
900000 +
AMR機器人物料搬運配送每月完成量

數十億美元消費品公司選擇AMR機器人

共考慮四種物料搬運替代方案

一隊低矮黑色矩形輪式自主移動機器人及一台自主堆高機

Our autonomous mobile robot fleet can tackle material handling jobs up to 4200 lbs.

一家全球消費品公司需要一個靈活、可靠且更安全的解決方案,以改善兩個大型設施的倉庫物流。

在選擇物料處理解決方案之前,AMR機器人、輸送帶、堆高機和自動導引車(AGV)都經過了生產力與成本評估。

該公司發現OTTO AMR機器人比輸送帶更靈活、比傳統堆高機更安全、比AGV更具適應性,且是最具成本效益的解決方案。因此,兩個站點都選擇了AMR機器人,並在不到兩年內實現了正投資回報率。

  • 2個製造設施總營運面積達1750000平方英尺
  • AMR機器人每日行駛1275英里
  • 每日完成6100項任務 

以AMR機器人更快速、更低成本、更安全地搬運物料

了解如何提升您的工廠與倉庫物流

瓶子

消費產品

汽車

汽車

一瓶藥丸

生命科學

瓶裝飲料

食品 & 飲料

電流

工業製造

採用製造與倉儲機器人的產業

AI驅動的AMR機器人專為在人員及工廠車間內協同作業而設計

需要改善您製造或物流設施中物料流動的解決方案嗎?AMR機器人有助於提升人員生產力、提高安全性,並帶來快速的投資回報。我們在過去10年中的成長呈現指數型態,而我們的AMR機器人客戶群、產業及應用持續擴展。請瀏覽我們的案例研究了解原因。

AMR機器人是否適合您的公司?使用我們的 ROI計算器 即可快速了解您的回收期!部分率先導入AMR機器人的頂尖製造產業包括:

  • 汽車與輪胎
  • 食品與飲料
  • 消費性產品
  • 生命科學
  • 倉儲與物流
  • 印刷與包裝
  • 工業製造

AMR機器人15大物料搬運應用

影片

AMR機器人正在協助企業自動化棧板運送,涵蓋從生產線、收縮包裝到碼頭裝載。觀看影片。

您工廠中自主移動機器人的主要應用有哪些?MH Equipment 表示,AMR機器人和自主叉車在物料搬運及倉庫物流方面的一些主要應用包括:

  1. 從倉庫暫存區補貨至生產線邊
  2. 從子裝配線移動至主生產線
  3. 在製品運輸
  4. 從棧板機至拉伸包裝機再至出貨暫存區
  5. 從配套區至生產線邊
  6. 從總裝至生產線邊
  7. 從生產線末端至自動化倉儲檢索系統(ASRS)進料口
  8. 將貨物從儲存區運送至工作單元
  9. 在工作階段之間暫存容器作為在製品
  10. 揀貨並搬運至包裝站
  11. 在儲存位置間運輸原料及成品
  12. 將產品移動至包裝線
  13. 將超領物料退回庫存
  14. 卸載或堆疊箱子
  15. 從卡車卸載棧板及物料

更智能。更快速。更易於程式設計。

提升速度與靈活性

輕鬆管理您的AMR機器人車隊並最大化產能。透過直觀的軟體擴展,該軟體可即時配對工作請求 與 機器人,降低週期時間。

  • 為任務選擇合適的AMR機器人
  • 輕鬆設計路線並編程功能
  • 一天內即可開始操作機器人

集中化車隊管理

從一個地點控制您的整個系統。將您的 OTTO AMR 車隊與現有系統整合,在您的設施內無縫傳輸物料。 

  • 輕鬆連接您現有的軟體
  • 與您的PLC通訊
  • 便利地發出指令

輕鬆擴展與優化

在單一平台分析並調整您的物料處理作業。利用將數據點轉化為行動的儀表板,最大化您的投資報酬率。

  • 存取即時生產數據
  • 更快速排除任何生產問題
  • 識別並最大化趨勢數據

使用我們的軟體,自動化您的物料處理工作流程輕而易舉

開始使用比您想像的還要簡單。一天內即可開始移動物料。

OTTO自主移動機器人系列陣容
自主移動機器人車輛OTTO 600 AMR機器人穿越狹窄的倉庫通道,專為倉庫物流與物料搬運而設計

我們的軟體透過一個易於使用的平台,讓您完全掌控物料搬運作業。無論您擁有一台AMR機器人或100台機器人,OTTO Fleet Manager軟體都能協助您每次都能在正確的時間將正確的產品送達正確的地點。此外,我們的AMR機器人專家會在每個步驟與您同行,協助您設計達到最高效率的物料搬運流程。


每項工作皆有適用的 OTTO AMR 機器人

我們能提升複雜製造與物料處理的效率

OTTO 自主移動機器人以高度可靠的物料處理解決方案,為您的營運帶來全新的生產力標準,並可根據您設施的獨特工作流程量身打造。結果如何?客戶一致認同,我們的自主機器人能夠迅速提升工廠車間的產能、勞動效率與安全性。哪一款AMR機器人最適合您?

  1. OTTO 100
  2. OTTO 600
  3. OTTO 1200
  4. OTTO 1500
  5. OTTO Lifter
Open All Close All
OTTO 100

強大且敏捷的AMR機器人,OTTO 100專為協助在人與人之間的工作流程中運送頻繁的載荷而設計。

載荷容量:150kg(330lbs.)
最大行進速度:2m/s(6.5ft/s)
總體積:740×550×308mm(29.1×21.7×12.1″)

兩台銀色自主移動機器人在工廠地板上搬運裝滿產品的推車
OTTO 600

堅固且靈活的AMR機器人,OTTO 600專為協助在狹窄空間內快速搬運中型載荷而設計。

載荷容量:600kg(1320lbs.)
最大行駛速度:1.4m/s(4.5ft/s)
總體尺寸:1050×700×320mm(41.3×27.6×12.6″)

自主移動機器人車輛OTTO 600 AMR在狹窄的倉庫通道中移動,專為倉庫物流及物料搬運而設計
OTTO 1200

一款重型AMR機器人,OTTO 1200專為在狹窄空間中快速移動重型載荷而設計。

載荷容量:1200kg(2640lbs.)
最大行進速度: 1.4m/s(4.5ft/s)
總體尺寸:1350 × 910 × 320mm(53.1 × 35.8 × 12.6″)

在OTTO 1200自主移動機器人(AMR機器人)上搬運產品棧板
OTTO 1500

重型AMR機器人OTTO 1500經過精心設計,可協助您在嚴苛的工業工作場所快速搬運最重的載荷。

載荷容量:1900kg(4190lbs.)
最大行進速度:2m/s(6.5ft/s)
總體積:1837 × 1283 × 351mm(72.3 × 50.5 × 13.9″)

一台OTTO 1500自主移動機器人AMR在包裝設施中搬運一個貨物棧板。
OTTO Lifter

一款強大的自主堆高機,OTTO Lifter AMR 專為協助在支架、機器和工廠地面位置之間持續移動棧板而設計。

載重能力:1200kg(2640lbs.)
最大行進速度:1.5m/s(5ft/s)
總體積:2841×1201×2155mm(111.9×47.3×84.8″)

自主式堆高機在倉庫走道中搬運貨箱
立即開始建立您的AMR機器人工作流程。

有疑問嗎?我們可以協助您。

聯絡我們

其他人也瀏覽過

Loading
Loading
Loading
Loading

根據您的活動

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 功能
  3. Chevron LeftChevron Left 進階運動應用與機器人
  4. Chevron LeftChevron Left 自主移動機器人、AMR機器人、AMRs