Loading

Botões pulsadores industriais e dispositivos de sinalização
Allen-Bradley

Nossos botões pulsadores industriais e dispositivos de sinalização ajudam a reduzir o tempo de parada não programada ao sinalizar falhas e escassez de materiais, além de alertar os operadores sobre perigos.
  1. Visão geral
  2. Produtos
Open All Close All
Visão geral
Foto de família de várias configurações de cor e tamanho dos sinalizadores luminosos industriais 854J/K empilhados com e sem pedestais.
Logotipo da Allen-Bradley

Os botões pulsadores e dispositivos de sinalização fornecem a interface direta e durável entre operadores e máquinas—onde a ação decisiva, a indicação clara e o controle confiável devem ocorrer sem hesitação. Projetados para ambientes industriais exigentes, esses dispositivos combinam engenharia robusta com usabilidade intuitiva para ajudar as equipes a manter a clareza, a segurança e a eficiência em cada ponto de interação. De botões pulsadores simples de partida/parada a alertas áudio-visuais avançados, nosso portfólio de botões pulsadores e dispositivos de sinalização industrial oferece a flexibilidade e a confiabilidade necessárias para manter as operações em andamento com confiança.

Principais recursos

Open All
Close All
Projetado para ambientes industriais desfavoráveis

Nossos dispositivos resistem à vibração, exposição a produtos químicos, umidade e calor—garantindo uma operação confiável em qualquer setor. Explore as famílias de operadores duráveis de 22 mm e 30 mm para encontrar a opção certa para sua aplicação.

Opções de controle escaláveis

Escolha entre uma ampla gama de operadores, luzes de sinalização, alarmes e soluções de E‑stop que se integram perfeitamente à sua arquitetura de automação. Descubra o poder de nossas linhas de dispositivos visuais e dispositivos sonoros para aprimorar a consciência situacional.

Focado em segurança, orientado para desempenho

Parada de emergência e Operadores de local perigoso são projetados para atender aos padrões globais de segurança, proporcionando confiança onde a segurança é crítica para a missão.

Projetos modulares, fáceis de personalizar

Adapte as interfaces do operador de forma rápida e segura com componentes e acessórios modulares. Configure os controles rapidamente para uma implantação mais rápida com Specialty Operators que atendem às necessidades exclusivas de aplicativos.

Integração inteligente em toda a sua operação

Projetados para a Connected Enterprise™, nossos dispositivos de sinalização industrial ajudam a agilizar a manutenção, reduzir o tempo de parada não programada e comunicar o status de forma clara entre as equipes. Explore como os Indicadores visuais aprimoram a visibilidade em todo o sistema.

Encontre a interface certa para cada máquina e para cada ambiente

Nossas famílias de botões pulsadores e sinalização industriais oferecem opções escaláveis e robustas que ajudam você a criar sistemas mais inteligentes, aumentar a conscientização do operador e padronizar o controle em todos os seus equipamentos.

PRODUTO
Operadores 22 mm

Compactos, versáteis e projetados para painéis de alta densidade, nossos operadores de 22 mm oferecem a combinação certa de desempenho, flexibilidade e estilo. Eles incluem botões pulsadores, sinaleiros, chaves seletoras e operadores momentâneos/mantidos que suportam instalação rápida e confiabilidade a longo prazo. Esses dispositivos são ideais para OEMs e usuários finais que precisam de hardware de controle durável e com eficiência de espaço.

Operadores 22 mm
PRODUTO
Operadores de 30 mm

Nossos operadores de 30 mm para aplicações pesadas são projetados para aplicações exigentes em que luvas, produtos químicos desfavoráveis ou condições extremas são realidades diárias. Com construção robusta e uma ampla oferta de estilos de atuador, esses operadores proporcionam retorno tátil confiável e máxima durabilidade para estações de trabalho industriais e interfaces de máquina.

Operadores de 30 mm
PRODUTO
Dispositivos audíveis

Quando alertas audíveis claros são essenciais para a segurança ou eficiência do fluxo de trabalho, nossas sirenes, campainhas e dispositivos multitonais oferecem desempenho poderoso e que chama a atenção. Projetados para se destacar em ambientes com alto nível de ruído, eles comunicam estados da máquina, avisos e eventos do sistema com clareza inconfundível.

Dispositivos audíveis
PRODUTO
Dispositivos de parada de emergência

Projetadas para superar os requisitos globais de segurança, essas soluções de parada de emergência oferecem capacidade de encerramento rápida e inconfundível. Com construção robusta, visibilidade clara e atuação altamente confiável, elas ajudam a proteger seu pessoal, equipamentos e processos em momentos críticos em que a velocidade é fundamental.

Dispositivos de parada de emergência
PRODUTO
Operadores de área classificada

Projetados para ambientes explosivos ou corrosivos, nossos operadores para áreas perigosas oferecem proteção certificada sem comprometer a usabilidade ou a confiabilidade. Eles fornecem interfaces de controle seguras e em conformidade nos setores mais desafiadores — desde petróleo e gás até processamento químico.

Operadores de área classificada
PRODUTO
Specialty Operators

Quando sua aplicação exige algo exclusivo—como atuadores de empurrar‑puxar, controles de dupla função ou mecanismos de retorno por mola—nossas famílias de operadores especiais fornecem as ferramentas certas para o trabalho. Esses dispositivos simplificam o projeto do painel e atendem a requisitos operacionais complexos com engenharia inteligente.

Specialty Operators
PRODUTO
Dispositivos visuais

De torres luminosas a sinalizadores, nossos indicadores visuais elevam a clareza operacional ao fornecer uma comunicação de status instantânea e inconfundível. Com LEDs brilhantes, cores configuráveis e gabinetes robustos, esses dispositivos ajudam as equipes a responder mais rapidamente e tomar decisões melhores em tempo real.

Dispositivos visuais

Crie uma interface de máquina mais inteligente e conectada

Descubra produtos que funcionam em conjunto com seus botões pulsadores e dispositivos de sinalização—fortalecendo a segurança, melhorando a clareza e impulsionando o progresso em todo o chão de fábrica.

  • Computadores industriais e monitores
    Computadores industriais e monitores
    Computadores industriais e monitores
    Descubra computadores industriais e monitores da Rockwell Automation, incluindo PCs de gabinete robustos, PCs de painel, thin clients e monitores industriais.
  • Produtos de segurança industrial
    Produtos de segurança industrial
    Produtos de segurança industrial
    Nossos produtos e soluções de segurança melhoram a operação funcional de suas máquinas enquanto ajudam a aumentar a segurança do pessoal, a eficiência e a produtividade.
  • Controladores programáveis
    Controladores programáveis
    Controladores programáveis
    Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
  • Produtos de rede industrial
    Produtos de rede industrial
    Produtos de rede industrial
    Descubra os produtos de rede industrial da Rockwell Automation que proporcionam comunicação em redes industrial segura e confiável, conectividade Ethernet e comunicação.

Perguntas frequentes sobre botão pulsador e dispositivos de sinalização industrial

Como escolher entre operadores de 22 mm e 30 mm?

A seleção entre operadores de 22 mm e 30 mm geralmente depende do espaço disponível no painel, das condições ambientais e da durabilidade necessária. Operadores de 22 mm são ideais para painéis compactos ou equipamentos OEM, onde a densidade e a instalação rápida são importantes. Operadores de 30 mm oferecem atuadores maiores, maior durabilidade e são mais fáceis de usar com luvas ou em ambientes desfavoráveis. Analise nossas páginas de família de produtos para comparar especificações, profundidade de montagem e estilos de atuador disponíveis para determinar a melhor opção para suas operações. 

Quais normas seus dispositivos de parada de emergência atendem?

Nossos dispositivos de parada de emergência são projetados em conformidade com os padrões globais de segurança, incluindo os requisitos ISO 13850 e EN/IEC. Eles proporcionam operação de abertura positiva confiável e são desenvolvidos para integrar-se perfeitamente a relés de segurança e controladores em sua máquina. Visite nossa página de dispositivos de parada de emergência para consultar especificações, certificações e diretrizes de fiação para a construção de um sistema de segurança em conformidade.

Como os dispositivos visuais e audíveis melhoram a percepção do operador?

Os dispositivos de sinalização visuais e audíveis criam canais de comunicação claros e inconfundíveis para oferecer suporte a operações mais seguras e eficientes. Torres luminosas, sinalizadores luminosos e sirenes fornecem aos operadores e equipes de manutenção informações de status em tempo real — de falhas de máquina a estados de produção — ajudando a reduzir o tempo de inatividade e a evitar condições inseguras. Explore nossas páginas de Dispositivos Visuais e Dispositivos Audíveis para obter orientações sobre aplicação e opções de configuração.

Os operadores de área classificada são certificados para minha indústria?

Sim. Nossos operadores para local perigoso possuem as classificações e certificações apropriadas — como UL, CSA, ATEX ou IECEx — dependendo da família específica. Esses dispositivos garantem operação segura em ambientes explosivos, com poeira ou agressivos quimicamente. Visite a página da família Hazardous Location Operator para analisar as classificações, os tipos de gabinete e os casos de uso recomendados na indústria.

Posso personalizar minha estação de controle de botão pulsador com atuadores especiais?

Com certeza. Nossos operadores especializados fornecem soluções para interações de máquina únicas ou complexas—como controles de empurrar‑puxar, com chave, protegidos ou de vários estágios. Esses componentes são modulares e compatíveis com nossas bases de montagem, permitindo rápida personalização sem a necessidade de reformular o design do painel existente. Visite nossa família de operadores especializados para exemplos e ideias de configuração.

O que é um botão pulsador industrial?

Um botão pulsador industrial é um dispositivo de controle operado manualmente usado para iniciar, parar ou controlar máquinas e processos industriais. Projetados para ambientes desfavoráveis, os botões pulsadores industriais são construídos para resistir a vibração, umidade, poeira e uso frequente. Eles são comumente instalados em painéis de controle, interfaces de máquina e estações de controle por botão pulsador para fornecer aos operadores uma maneira confiável de interagir com equipamentos.

O que é uma estação de botão pulsador?

Uma estação de botão pulsador, às vezes chamada de estação de controle de botão pulsador, é um gabinete que abriga um ou mais botões pulsadores, chaves, luzes indicadoras ou dispositivos de parada de emergência. Essas estações fornecem uma interface do operador centralizada para controle de máquina e podem ser montadas diretamente em equipamentos, paredes ou estruturas de suporte. As estações de controle de botão pulsador são comumente usadas em aplicações de fabricação, manuseio de materiais e automação, onde os operadores precisam de acesso seguro e conveniente aos controles da máquina.

Quais botões pulsadores são usados em painéis de controle?

Os painéis de controle podem incorporar uma variedade de botões pulsadores, dependendo dos requisitos da aplicação. Exemplos comuns incluem botões de partida/parada, botões de parada de emergência, chaves seletoras, botões pulsadores iluminados, botões de reset e dispositivos piloto. Esses controles ajudam os operadores a monitorar o status da máquina e executar comandos, tornando-os componentes essenciais dos sistemas de automação industrial e controle de processo.

Para que são usados os botões pulsadores de start/stop?

Os botões pulsadores de partida/parada estão entre os dispositivos de controle mais comuns usados em aplicações industriais. Um botão de partida é usado para iniciar a operação da máquina, enquanto um botão de parada interrompe o processo ou equipamento com segurança. Uma estação de partida/parada geralmente combina ambas as funções em uma única interface do operador, ajudando a melhorar a eficiência e proporcionando controle claro sobre motores, transportadores, bombas e outros sistemas automatizados. Os botões pulsadores de partida/parada são amplamente utilizados em ambientes de fabricação, processamento e manuseio de materiais.

Como os botões pulsadores se integram aos sistemas de controle?

Os botões pulsadores se integram aos sistemas de controle enviando sinais elétricos para dispositivos como controladores lógicos programáveis (PLCs), relés, partidas de motor e interfaces homem-máquina (IHMs). Quando um operador pressiona um botão, o sistema de controle interpreta a entrada e executa a ação programada, como iniciar equipamentos, alterar modos de máquina ou acionar um alarme. Essa integração ajuda a criar arquiteturas de controle responsivas e confiáveis para aplicações de automação industrial.

Quais são os diferentes tipos de dispositivos de sinalização usados na automação industrial?

Os dispositivos de sinalização para aplicações da indústria de automação geralmente se enquadram em três categorias:

  • Dispositivos de sinalização visual, como torres luminosas, sinalizadores luminosos, estroboscópios, luzes piloto e barras de luz de painel, que comunicam o status da máquina por meio de cores e padrões intermitentes.
  • Dispositivos de sinalização audível, incluindo buzinas, alarmes, alto-falantes e sonorizadores que alertam o pessoal sobre condições dos equipamentos, falhas ou eventos de segurança.
  • Dispositivos de sinalização audível/visual, que combinam saídas de som e luz para maximizar a conscientização em ambientes industriais ruidosos ou complexos.

Esses dispositivos de sinalização ajudam a melhorar a segurança, reduzir o tempo de parada e manter os operadores informados sobre o desempenho da máquina, o status da produção e os possíveis perigos em toda a instalação.

Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Botões pulsadores e dispositivos de sinalização Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
One clear 852C On-Machine LED Indicator surrounded by seven color versions. From left to right; red, amber, yellow, green, cyan, blue and purple.
Indicadores LED On-Machine 852C/852D
Os indicadores LED On-Machine 852C e 852D são projetados para aprimorar a funcionalidade da máquina em diversas aplicações industriais.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
Torres luminosas Control Tower 855
Essas torres luminosas estão disponíveis em três tamanhos com classificações UL Tipo 4/4X/13, IP65, para satisfazer as aplicações mais exigentes em painéis e On-Machine™.
operadores de 800 t/h
Nossos operadores 30 mm Bulletin 800T/H são projetados e construídos para operar nos ambientes industriais mais exigentes.
Componentes da parte traseira do painel, 30 mm
Nossos componentes Back-of-Panel de 30 mm Bulletin 800T/H incluem uma ampla variedade de tipos de bloco de contatos.
Estações de operador montadas de 30 mm
Nossas estações montadas de 30 mm estão disponíveis em alumínio fundido, aço inoxidável, vidro e resina de poliéster termoplástico.
Operadores redondos 800F de 22 mm
Nossa família de operadores redondos de 22 mm cód. cat. 800F atende a especificações de desempenho exigentes.
Estações de botoeira suspensa 800FC
Nossas estações pendentes Bulletin 800FC usam a linha de botões pulsadores Bulletin 800F de 22.5 mm, que economiza tempo para inventário mínimo e eficiência máxima.
Botões pulsadores monolíticos 800FD
Nossos operadores monolíticos código de catálogo 800FD são projetados para atender aos padrões mundiais.
Operadores oiltight 800MB/800MR
Nossos operadores Oiltight Bulletin 800MB/800MR são resistentes e robustos para suas aplicações de serviço pesado.
800F 90 mm Fechado
Nossas estações montadas de 22 mm incluem opções de alumínio fundido, fechadas e pendentes.
Componentes Back-of-Panel 800F
Nossos componentes de 22 mm de fundo do painel incluem um anel giratório que permite a remoção fácil da trava com uma mão.
Chaves de habilitação Grip 440J
Nossas chaves de manopla podem ser usadas como parte das condições necessárias para permitir o trabalho seguro dentro de uma proteção de máquina.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
Chaves de acionamento por cabo Lifeline 3 440E
Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 3 Bulletin 440E são dispositivos de parada de emergência operados por cabo (corda) projetados para atender aos rigorosos requisitos da ISO 13850 (Segurança de máquinas—Equipamento de parada de emergência).
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
Chaves de acionamento por cabo Lifeline 4 440E
Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 4 Bulletin 440E podem ser instaladas ao longo ou ao redor de máquina de difícil acesso, como transportadores, e fornecem acesso constante à parada de emergência.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
Chaves de acionamento por cabo Lifeline 5 440E
Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 5 Bulletin 440E são soluções baseadas em microprocessador que trazem recursos avançados e diagnóstico que ajudam a aumentar a segurança e a melhorar a produtividade.
Sistema tensionador de cabo Lifeline 440E
Nosso sistema tensionador de cabo Lifeline Bulletin 440E (LRTS) é um sistema exclusivo de tensionamento de cabo (corda) que permite uma instalação mais rápida de sistemas acionados por cabo.
Operadores para local perigoso 800R
Nossos operadores para local perigoso Bulletin 800R são projetados para locais perigosos Divisão 2/Zona 2.
Operadores 800H Type 7 & 9 para local perigoso
Nossos operadores para área perigosa Bulletin 800H Tipo 7 e 9 oferecem seleção incomparável, resistência superior à corrosão e opções de soluções de vedação de eletroduto.
Operadores 800G para área classificada
Nossos botões pulsadores para área classificada Bulletin 800G são projetados para aplicações industriais onde gases inflamáveis, vapores ou poeiras podem estar presentes.
Operadores 800B 16 mm
Nossos Operators de 16 mm cód. cat. 800B podem atender às suas necessidades de aplicação de instrumentação e indústria leve com seu projeto altamente configurável e flexível.
800K Piezoelétrico
Nossos botões pulsadores piezoelétricos cód. cat. 800K estão disponíveis nos tamanhos de 22.5 e 30.5 mm.
Indicador luminoso 800L
Nossos indicadores Bulletin 800L são ideais para aplicações comerciais e industriais leves.
Operadores Touch/Palm 800P
Nossos operadores de toque/palma Bulletin 800P são feitos para aplicações que exigem operação eletromecânica para segurança, resistência a RFI e um projeto ergonomicamente sensível para reduzir os fatores de risco associados a distúrbios por trauma cumulativo.
Sinaleiros 800T 18 mm
Nossas luzes piloto de 18 mm Bulletin 800T são uma linha de luzes piloto pequenas e para aplicação pesada.
Zero-Force Touch Buttons 800Z
Nossos Zero-Force Touch Buttons™ Bulletin 800Z são projetados para sistemas de controle de máquinas que exigem o uso de duas mãos.
Sirenes eletrônicas de uso geral 855H
Nossas sirenes eletrônicas para fins gerais cód. cat. 855H produzem uma saída sonora de 108 dB (A) no máximo, adequada para a maioria das aplicações de sinalização de status único industriais e institucionais de médio alcance.
Sirene eletrônica de alto desempenho 855H
Nossas sirenes eletrônicas de alto desempenho Bulletins 855H e 855HM estão disponíveis como sirenes eletrônicas autônomas ou com sinalizador luminoso. Elas estão disponíveis em invólucro de plástico ou de alumínio de grau naval.
Sirenes 855H graváveis
Nossas sirenes graváveis Bulletin 855H permitem que você faça o download de melodias ou tons personalizados de qualquer dispositivo analógico (como um PC, MP3 player, etc.). Você também pode gravar voz falando diretamente na unidade por meio de um microfone integrado; não é necessário adquirir hardware ou equipamentos de gravação adicionais.
BK04023
Alarmes de sinalização para montagem em painel 855p
Nossos alarmes de sinalização de montagem em painel Bulletin 855P reduzem os requisitos de espaço no painel e o tempo de instalação, além de serem de fixação traseira e com proteção contra toque acidental com os dedos.
Sirenes e sinalizadores luminosos 855X HazLoc
Nossos dispositivos de sinalização para área classificada Bulletin 855X são projetados para alertá-lo sobre necessidades críticas de equipamentos e sistemas no chão de fábrica e também possuem tripla certificação para atender aos padrões globais de área classificada.
Luzes indicadoras Control Tower 854J/K
Essas torres luminosas apresentam grau de proteção do gabinete IP66 e são classificadas para uso interno e externo.
Sinalizadores luminosos mini quadrados 855B
Eles são ideais para aplicações de sinalização que exigem um sinalizador luminoso estroboscópico de xênon compacto e robusto e estão disponíveis como sinalizadores luminosos separados ou em combinação com uma sirene de alto desempenho.
Sinalizadores luminosos industriais redondos 855BS e 855R
Nossos sinalizadores luminosos redondos Bulletin 855BS e 855R estão disponíveis em dois diâmetros, usam tecnologia LED e oferecem alta flexibilidade para suas aplicações.
two, white/clear 855L panel light bars with 5 lights; one bar
Barras de luzes em painel 855L
Essas barras de luz são ideais para OEMs e fabricantes de painéis que queiram reduzir a quantidade de componentes sem perder a confiabilidade e/ou a funcionalidade de seus projetos.
Luzes de sinalização 855W de montagem em parede
Essas luzes de sinalização foram projetadas para comunicar o status de diferentes condições na máquina ou em equipamentos críticos em um invólucro de tamanho compacto.
Control Tower™ torre luminosa 856T
Essas torres luminosas oferecem aos usuários máxima flexibilidade para atender à mais ampla gama de aplicações com um número reduzido de componentes.
One clear 852C On-Machine LED Indicator surrounded by seven color versions. From left to right; red, amber, yellow, green, cyan, blue and purple.
Indicadores LED On-Machine™ 853C/853D
Os indicadores LED On-Machine™ 853C e 853D ajudam a criar máquinas mais inteligentes e responsivas, melhorando a visibilidade, o diagnóstico e a eficiência operacional.
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)

Simplifique seus processos com os recursos e o suporte certos

Centro de documentação técnica
Especificações técnicas, manuais e instruções de instalação.

Suporte técnico remoto
Suporte on-line e suporte telefônico em tempo real de especialistas em produto.

PartnerNetwork
Uma equipe de especialistas em engenharia e fornecedores que são líderes no setor.

Biblioteca de literatura
Publicações que dão suporte aos produtos, serviços e soluções da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Um banco de dados de perguntas e respostas sobre uma variedade de produtos e tecnologias.

Conecte-se com um especialista da Rockwell Automation hoje mesmo

Ajudamos você a lançar mais rápido, reduzir o risco e maximizar os resultados. Vamos construir de forma mais inteligente, juntos.

Fale conosco

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose