Loading

Terminais gráficos OptixPanel
Allen-Bradley

O que destaca nossos novos terminais gráficos? Os terminais gráficos OptixPanel™ oferecem uma experiência do usuário semelhante a um PC em um dispositivo de IHM lacrado.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Product
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Overview
Allen Bradley

O que destaca nossos novos terminais gráficos? Os terminais gráficos OptixPanel™ oferecem uma experiência do usuário semelhante a um PC em um dispositivo de IHM lacrado. Não há sistema operacional para ser protegido e aplicativos menores podem se beneficiar da melhor relação preço-desempenho. Esses terminais gráficos também estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos de tela, opções de moldura, proporções e tecnologias de touchscreen que suportam gestos, como deslizar e pinçar, para facilitar a integração no chão de fábrica.

Entrar em contato com um distribuidor Localize um escritório de vendas
SupportSupport
Obter suporte

Simplifique seu chão de fábrica

Os terminais OptixPanel podem facilitar a administração. Como o sistema operacional não está acessível, não há necessidade de software antivírus. Eles também estão disponíveis em tamanhos de tela desde widescreen de 21,5” até 4,3”, que é aproximadamente do tamanho de um telefone celular. Esses terminais são mais econômicos e oferecem uma solução econômica para aplicações no nível de máquina.

Os terminais gráficos OptixPanel executam os softwares FactoryTalk® Optix™ e FactoryTalk® Remote Access™, fornecendo flexibilidade, expansibilidade e conectividade aprimorada.

Os terminais gráficos OptixPanel têm benefícios reais
Mulher usando a touchscreen do terminal gráfico OptixPanel Standard voltada para a direita.
eBook
Os terminais gráficos OptixPanel têm benefícios reais

Os terminais gráficos OptixPanel podem ser usados como alternativa aos computadores industriais. Eles são mais fáceis de administrar, têm muito mais opções de tamanho de tela e são ideais para aplicações menores


FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Software
Software
FactoryTalk Optix
Alcance sua visão de IHM, IIoT, borda e plataforma de dados com colaboração, expansibilidade e interoperabilidade que melhoram os resultados e a eficiência.

Integrado com o mais recente software FactoryTalk®

Os terminais gráficos OptixPanel se integram ao software FactoryTalk Optix, permitindo o acesso baseado em nuvem para processar dados, alavancando padrões de comunicação como OPC UA e MQTT. Desenvolva suas aplicações independentemente com um editor de área de trabalho local ou colaborativamente na nuvem no FactoryTalk® Optix Studio™ por meio de um navegador da web. Os drivers integrados suportam conexões com todos os tipos de controladores. Os fluxos de trabalho habilitados para SaaS permitirão que sua equipe colabore a qualquer hora, de qualquer lugar, com controle de alterações e controle de versões que rastreiam automaticamente quem fez o que e quando.


Simplifique suas operações

Use o software FactoryTalk Optix com o terminal gráfico OptixPanel para um sistema completo

Ética

Expansibilidade

Desenvolva sua IHM sem estar vinculado a um hardware de exibição específico. O sistema detecta o tamanho da tela do sistema de destino e se ajusta automaticamente.

Modularidade

Licencie e implemente apenas a funcionalidade que você deseja para sua aplicação específica. Adquira expansões conforme necessário para expandir o sistema conforme suas necessidades mudam.

Desktop-Monitor-Software-Design

Extensibilidade

O script C# e a API FactoryTalk Optix fornecem acesso a qualquer objeto em um projeto, para que você possa criar aplicações altamente personalizadas ou até mesmo criar projetos automaticamente via script, durante o design e em tempo de execução.

Acesse seu sistema de IHM OptixPanel de qualquer lugar com o software FactoryTalk® Remote Access™

Seguro

Fornece gestão de segurança, com recursos para atualizar e manter projetos e localizar falhas e configurar dispositivos remotamente, incluindo convidar usuários para colaborar via FactoryTalk® Hub™

Transparente

Os terminais gráficos OptixPanel Standard funcionam como um gateway remoto, fornecendo o FactoryTalk Remote Access a controladores e outros produtos na sub-rede remota

Configurações do produto

Painel Optix padrão 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215 W PCAP ATEX direito

Terminal gráfico padrão OptixPanel

  • Disponível nos tamanhos de tela de 7” a 21,5"
  • Inclui várias opções de moldura, proporções e tecnologias de touchscreen
    • Widescreen de alumínio ou 4:3 com tela resistiva analógica de toque único
    • True Flat 4:3 em alumínio com tela resistiva analógica de toque único
    • Widescreen de alumínio e vidro com tela multitoque PCAP
    • Widescreen IP69K de aço inoxidável com tela resistiva analógica de toque único
    • Suporte de tela para gestos (deslizar o dedo, pinçar e assim por diante) nas variantes multitoque
  • Suporta várias opções de conectividade
    • Duas portas USB 3.0
    • Duas portas Gigabit Ethernet
      • Capacidade de operar de forma independente em duas redes
      • Capacidade de habilitar a conectividade FactoryTalk Remote Access para dispositivos na sub-rede local
  • Uma porta serial DB9 (RS232/422/485) isolada
  • Executa o FactoryTalk Remote Access Pro
  • Executa o FactoryTalk Optix com 11 tokens de recurso, atualizáveis para 15
  • Inclui licença de tempo de execução FactoryTalk® Optix™ média (11 tokens de recursos), atualizável para grande (15 tokens de recursos)
  • Inclui licença FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro
Painel Optix compacto 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 vista lateral direita

Terminal gráfico compacto OptixPanel

  • Disponível em tamanhos de tela de 4” e 7” facilitando algumas aplicações
  • Inclui várias opções de moldura e tecnologias de touchscreen
    • Widescreen de alumínio com tela resistiva analógica de toque único
    • Widescreen de alumínio e vidro com tela multitoque PCAP
    • Suporte de tela para gestos (deslizar o dedo, pinçar e assim por diante) nas variantes multitoque
  • Suporta várias opções de conectividade
    • Uma porta USB 2.0
    • Uma porta Gigabit Ethernet
    • Uma porta serial DB9 (RS232/422/485) não isolada
  • Executa o FactoryTalk Remote Access Basic
  • Executa o FactoryTalk Optix com 8 tokens de recurso, atualizáveis para 11
  • Inclui licença de tempo de execução FactoryTalk® Optix™ pequena (8 tokens de recursos), atualizável para média (11 tokens de recursos)
  • Inclui licença FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic, atualizável para licença Pro
Terminal gráfico padrão OptixPanel
Close da mão de uma mulher usando a touchscreen de um terminal gráfico OptixPanel
Terminal gráfico padrão OptixPanel

Os terminais gráficos OptixPanel padrão têm um tamanho de tela maior e capacidade de operar independentemente em duas redes.

Terminal gráfico compacto OptixPanel
Homem usando capacete e óculos de segurança no chão de fábrica usando uma touchscreen no terminal gráfico compacto OptixPanel.
Terminal gráfico compacto OptixPanel

Os terminais gráficos compactos OptixPanel estão disponíveis em tamanhos físicos menores, facilitando certas aplicações. 

Registro de produto
Registro de produto
Registro de produto
O Registro de produto permite que você gerencie facilmente todos os seus produtos da Rockwell Automation e habilite a garantia estendida, o acesso fácil à documentação e atualizações sobre o status do ciclo de vida do produto.
Segurança e etiquetas de produtos antifalsificação
Segurança e etiquetas de produtos antifalsificação
Segurança e etiquetas de produtos antifalsificação
Tome decisões inteligentes de sourcing. Nossas etiquetas de segurança são uma das maneiras pela qual a Rockwell Automation ajuda a interromper atividades de falsificação.

Ferramentas e recursos

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
Software
Software
Studio 5000 View Designer
O Studio 5000 View Designer é o ambiente de projeto para a família de terminais de operação PanelView™ 5000.
Saiba mais
Central de Download e Compatibilidade de Produtos
Central de Download e Compatibilidade de Produtos
Suporte
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos
Acesse a Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Rockwell Automation para manter seus produtos atualizados. Isso inclui os perfis add-on (AOPs), drivers, macros, EDS, código de exemplo e ativações de software mais recentes.
Comece agora mesmo
FactoryTalk
FactoryTalk
Software
Software
FactoryTalk
O software FactoryTalk® foi desenvolvido para oferecer suporte a um ecossistema de aplicativos industriais avançados, incluindo IoT.
Saiba mais

Certificações
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Com marcação CE
  • KCC
  • RCM
  • Marca UKCA
  • Listado no UL

 

Conheça nossos produtos relacionados

 
FactoryTalk Optix
FactoryTalk
Produto
FactoryTalk Optix

O FactoryTalk® Optix™ pode ajudar a melhorar seu processo, eficiência e resultados em uma ferramenta de fácil acesso.  Aproveite os novos níveis de colaboração, expansibilidade e interoperabilidade para alcançar sua visão de IHM.

Detalhes do produto
Computadores industriais ASEM 6300
Um painel IHM OptixPanel com touchscreen exibindo um modelo 3D de um recipiente parcialmente cheio, com vários mostradores.
Produto
Computadores industriais ASEM 6300

Nossa linha ASEM™ 6300 de PCs industriais, thin clients e monitores é projetada para ajudar você a otimizar sua operação. Nossos thin clients e PCs industriais ASEM 6300 e nossos thin clients combinam com o software de interface homem-máquina (IHM) do FactoryTalk® View e com o software de gestão de thin client ThinManager® para criar um sistema completo de visualização.

Detalhes do produto
Terminais gráficos PanelView 5000
PanelView 5000
Produto
Terminais gráficos PanelView 5000

Nossos terminais gráficos PanelView™ 5000 oferecem um projeto intuitivo, moderno e proporcionam uma integração aprimorada do Logix que usa o software Studio 5000 View Designer™. Esta integração permite que os engenheiros introduzam informações de configuração uma vez e as utilizem para todo o projeto de automação. 

Detalhes do produto
PanelView Plus 7
PanelViewPlus7-4in.1920
Produto
PanelView Plus 7

Nosso Terminais gráficos PanelView™ Plus 7 cód. cat. 2711P estão disponíveis em versões padrão e de desempenho. Nossas versões de desempenho estão disponíveis nas opções com proteção contra ambientes agressivos, em aço inoxidável e on-machine (ArmorView™ Plus 7), oferecendo flexibilidade para atender às suas necessidades específicas. 

Detalhes do produto
Documentation
Product Profiles Publicação
Perfil do produto dos terminais gráficos compactos OptixPanel 2800C-PP001_-PT-P
Perfil do produto dos terminais gráficos padrão OptixPanel 2800S-PP001_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left HMI
  5. Chevron LeftChevron Left Terminais gráficos OptixPanel