Loading
Trabalhadora de higiene atuando em laboratório científico. Pessoas na inspeção de máquina de produção de medicamentos farmacêuticos.
eBook

Building Resilient and Intelligent Operations

in an Era of Unprecedented Complexity
Obtenha o eBook gratuito

Obtenha os destaques

À medida que os fabricantes de dispositivos médicos desenvolvem inovações e expandem seus portfólios para incluir dispositivos conectados e específicos para pacientes, é importante equilibrar escala com precisão, mantendo a qualidade e a agilidade. Fazer isso com sucesso depende de um segmento digital de fluxo de informações contínuo em todo o ciclo de vida do produto.

Aprofunde-se nos estágios de maturidade digital e nas cinco capacidades —construir resiliência, acelerar a transformação digital, possibilitar a automação inteligente, capacitar as pessoas e impulsionar a sustentabilidade—nas quais as organizações estão investindo para criar uma vantagem competitiva que se acumula ao longo do tempo.

Baixe o eBook

Resultados reais de operações conectadas e digitalmente maduras

Os fabricantes que estão fazendo os maiores avanços estão criando ecossistemas integrados que impulsionam lançamentos mais rápidos de produtos, maior qualidade e resiliência operacional.

Relógio

50%

redução no tempo de comissionamento

Impulsionar a sustentabilidade

6%

aumento na qualidade e na rentabilidade da produção

Otimizar a produção

54%

redução na manutenção reativa

Lista de verificação de documentos

USD 55.000.000,00 de retorno do investimento projetado em 4 anos

Baixe o eBook

CONECTE SISTEMAS PARA DESBLOQUEAR POSSIBILIDADES

Baixe o eBook

Avalie como as ferramentas de projeto virtual, os dispositivos inteligentes e a análise preditiva podem proporcionar confiabilidade de toda a empresa e acelerar a inovação para produção de dispositivos médicos.

Descubra por onde começar baixando o eBook abaixo.

Baixe o eBook

Pronto para começar?

Nossos consultores estão aqui para ajudá-lo. Preencha o formulário abaixo para começar a falar com um deles hoje mesmo.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Set...
  3. Chevron LeftChevron Left Ciências da vida
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivo médico
  5. Chevron LeftChevron Left Building Resilient Operations Through A Digital Thread
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.