Dados de segurança para o módulo de E/S de segurança

As tabelas Dados de parâmetros de segurança digital listam os valores calculados para a probabilidade de uma falha perigosa sob demanda (PFD), a frequência média de uma falha perigosa por hora (PFH) e o tempo médio até a falha (MTTF). Os cálculos de PFD e PFH estão em conformidade com a norma IEC 61508, edição 2010
O PFD e o PFH devem ser calculados para os dispositivos dentro do sistema para estar em conformidade com o nível de SIL necessário para a aplicação.
Você é responsável por seguir os requisitos da ISO 13849-1:2023 para avaliar os níveis de desempenho em seu sistema de segurança.
Você deve validar a funcionalidade do sistema antes de iniciar a operação. Você é responsável por verificar se o sistema atende ao que está indicado em sua Especificação de requisitos de segurança. Você pode validar a funcionalidade do sistema da seguinte forma:
  • Você deve testar a funcionalidade de cada módulo de E/S ao alternar individualmente cada ponto de entrada e verificar se o controlador o detecta dentro do tempo de reação de segurança (SRT).
  • Você deve alternar individualmente cada ponto de saída pelo controlador e verificar se o ponto de saída muda de estado.
Para obter mais informações, consulte os manuais do controlador de segurança que estão listados em Recursos adicionais.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal