Recursos adicionais
Estes documentos contêm informações adicionais sobre os produtos relacionados da
Rockwell Automation. Você pode visualizar ou fazer o download das publicações em
rok.auto/literature.
Recursos | Descrição |
---|---|
Dados técnicos das especificações do Sistema PointMax I/O,
publicação 5034-TD001 | Fornece especificações do sistema PointMax I/O. |
Instruções de instalação do Sistema PointMax I/O, publicação
5034-IN001 | Fornece instruções sobre a instalação de um sistema PointMax I/O completo. |
Manual do usuário do Adaptador EtherNet/IP PointMax,
publicação 5034-UM001 | Fornece informações sobre como configurar e operar adaptadores EtherNet/IP para PointMax. |
Manual do usuário dos módulos de E/S digital PointMax,
publicação 5034-UM002 | Fornece informações sobre como configurar e operar os módulos de E/S digital PointMax. |
Manual do usuário dos módulos de E/S analógica PointMax,
publicação 5034-UM003 | Fornece informações sobre como configurar e operar os módulos de E/S analógica do PointMax. |
Manual do usuário do Módulo mestre IO-Link de 4 canais
PointMax, publicação 5034-UM004 | Fornece informações sobre como configurar e operar o módulo mestre IO-Link PointMax. |
Manual do usuário do Módulo Serial PointMax, publicação 5034-UM005 | Fornece informações sobre como configurar e operar o módulo serial PointMax. |
EtherNet/IP Network Devices User Manual, publicação ENET-UM006 | Descreve como configurar e usar os dispositivos EtherNet/IP para se comunicar com a rede EtherNet/IP. |
Ethernet Reference Manual, publicação ENET-RM002 | Descreve conceitos básicos de Ethernet, componentes de infraestrutura e recursos de infraestrutura. |
System Security Design Guidelines Reference Manual,
publicação SECURE-RM001 | Fornece orientação sobre como conduzir avaliações de segurança, implementar produtos da Rockwell Automation® em um sistema seguro, consolidar o sistema de controle, gerenciar o acesso do usuário e descartar os equipamentos. |
Orientações de segurança para a aplicação, instalação e
manutenção de controle de estado sólido, publicação SGI-1.1 | Criado para harmonização com a publicação dos Padrões NEMA nº ICS 1.1-1987 e fornece orientações gerais para a aplicação, instalação e manutenção de controle de estado sólido na forma de dispositivos individuais ou conjuntos de pacotes incorporando componentes de estado sólido. |
Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines,
publicação 1770-4.1 | Fornece as orientações gerais para a instalação de um sistema industrial da Rockwell Automation. |
Site de ferramentas de seleção e configuração de produtos,
rok.auto/systemtools | Ajuda a configurar códigos de catálogos válidos e completos e cria cotações completas com base em informações detalhadas do produto. |
Site de certificações de produto, rok.auto/certifications | Fornece declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. |
Dê sua opinião