Conversores
Use conversores para transformar o valor de origem e, em seguida, atribuir o valor ao nó pai.
DICA:
Se você pretende usar um conversor e suas propriedades em vários vínculos dinâmicos complexos, crie um tipo de conversor e use as instâncias do tipo de conversor em vários vínculos dinâmicos complexos. Se você pretende usar um conversor e suas propriedades em um único vínculo dinâmico complexo, crie um conversor local.
Tipos de conversor e instâncias do conversor
Crie tipos de conversor e, em seguida, use instâncias dos tipos de conversor em vários vínculos dinâmicos complexos. Consulte Criar um tipo de conversor e Criar um vínculo dinâmico complexo.
FactoryTalk Optix Studio
inclui estes tipos de conversores predefinidos:Conversores locais
Um conversor local é específico para um vínculo dinâmico complexo singular que não pode ser reutilizado em outros vínculos dinâmicos complexos. Consulte Criar um vínculo dinâmico complexo.
Exemplo de conversor
Um conversor de exemplo no editor de vínculos dinâmicos complexos pode conter:

Item | Nome | Descrição |
---|---|---|
![]() | Variável pai | O valor da variável, que é o valor da saída do conversor. |
![]() | Direção do vínculo dinâmico | A direção entre a saída do conversor e a lógica do conversor. A direção muda quando você seleciona o ícone:
|
![]() | ![]() Inserir | Insere outro bloco do conversor. |
![]() | Nome do conversor | O nome do objeto do conversor. |
![]() | Propriedades do conversor | É possível definir os valores de propriedades para:
|
![]() | Vínculo dinâmico de origem | Vínculo dinâmico para um valor de variável ou de tag ou outro conversor. |
conversor
tipo de conversor
instância do conversor
Dê sua opinião