Conversor chave-valor
Converta o valor da origem para seu valor pai correspondente com base em uma tabela de pares de chave-valor. O conversor chave-valor converte dados heterogêneos, como uma cor em valor.
Editor de chave-valor
Você pode abrir o editor de chave-valor selecionando
ao lado do conversor chave-valor no editor de vínculo dinâmico avançado.


Item | Nome | Descrição |
---|---|---|
![]() | Caminho do conversor | O caminho para o conversor. |
![]() | ![]() | Adiciona uma linha da tabela de chave-valor. |
![]() | Excluir | Exclui a linha selecionada da tabela de chave-valor. |
![]() | Tipo de dados | Indica o tipo de dados de chaves ou valores. Selecione para escolher um tipo de dados diferente. |
![]() | Chave | Uma chave do conversor (valor de origem). |
![]() | Valor | Um valor que corresponde à chave na mesma linha (valor de saída).
DICA:
O valor na primeira linha é o valor padrão. Se o valor de origem não corresponder a nenhuma chave do conversor, o conversor retornará o valor padrão.
|
Propriedades
Propriedade | Descrição |
---|---|
Modo | A direção do vínculo dinâmico:
|
Origem
Uma variável com um valor correspondente a uma chave.
Output
O valor associado à chave no mapa.
Exemplo

chave-valor
conversor de chave-valor
editor de chave-valor
Dê sua opinião