Loading

Localização de falhas e interpretação de projeto do Kinetix 6500

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCN201
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Duração: 3 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após a conclusão deste curso, você será capaz de aplicar técnicas de manutenção e localização de falhas para diagnosticar e corrigir problemas comuns que podem ocorrer com um sistema de servo Kinetix® 6500. Você praticará a operação e a localização de falhas do sistema por meio de exercícios práticos usando o aplicativo Studio 5000 Logix Designer®.

Com base nas habilidades que você desenvolveu no curso Fundamentos do controle de movimento (CCN130), você desenvolverá habilidades para manter e localizar falhas em um sistema de controle de movimento multieixo. Você praticará a identificação de falhas relacionadas a hardware, software e redes de movimento, aproveitando ferramentas como páginas da Web, LEDs do sistema e Logix Designer.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Identificar os componentes físicos e a fiação de um servo Kinetix 6500
  • Interpretar os indicadores de status do servo Kinetix 6500
  • Usar o aplicativo Studio 5000 Logix Designer:
    • Determinar o status de um inversor e seu eixo associado
    • Testar a fiação e os sinais para um eixo do servo Kinetix 6500
    • Monitorar informações de status para um eixo do servo Kinetix 6500
    • Ajustar um eixo do servo Kinetix 6500
  • Em um projeto Studio 5000 Logix Designer:
    • Verificar a configuração de um servo Kinetix 6500 e do eixo do inversor
    • Interpretar as instruções de estado de movimento para um eixo do servo Kinetix 6500
    • Interpretar as instruções de movimento para um eixo do servo Kinetix 6500
    • Realizar a localização de falhas na lógica ladder para um eixo do servo Kinetix 6500
  • Realizar a localização de falhas em comunicações para um módulo de controle do servo Kinetix 6500
  • Acessar uma página da web do servo Kinetix 6500
  • Remover e substituir um servo Kinetix 6500

Quem deve participar

Indivíduos que precisam realizar manutenção e localização de falhas em sistemas de controle de movimento Kinetix 6500 devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conclusão do curso Motion Control Fundamentals (CCN130) ou conhecimento equivalente ou experiência com inversores, dispositivos de realimentação e sistemas de malha de velocidade e posição
  • Conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) ou conhecimento equivalente ou experiência com a plataforma ControlLogix® e lógica ladder básica

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizagem e prática prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato
  • O Guia de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 Motion Control fornece os procedimentos para realizar tarefas de controle de movimento em um sistema Logix5000™ usando o software Logix Designer e RSLinx® Classic

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos usando Kinetix 6500 Servo Drives (ABT-TDK6500EN2TR) e ControlLogix Workstation – No Motion (rack de 10 slots) (ABT-TDCLX3-C). Os exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Você usará as estações de trabalho Kinetix e ControlLogix, contendo dispositivos reais e simulados, para praticar as tarefas e conceitos envolvidos na manutenção e localização de falhas de um sistema Kinetix 6500. Depois de aprender as técnicas de manutenção e localização de falhas, você aprenderá como interpretar projetos do Logix Designer para aplicações de movimento e testar e ajustar um sistema Kinetix 6500 de substituição.

Aprendizado de Nível 4

Depois de entender os tópicos e as habilidades abordados neste curso, você pode querer participar de treinamentos de segurança específicos, como:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 6500 (CIP) Programming curso (CCN144)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 2: ControlLogix Maintenance and Troubleshooting curso (CCP153)

Agenda do curso

Day 1

  • Identificação dos componentes físicos e da fiação de um servo Kinetix 6500
  • Interpretação dos indicadores de status do servo Kinetix 6500
  • Determinação do status de um inversor e seu eixo associado usando o aplicativo Studio 5000 Logix Designer
  • Verificação da configuração de um servo Kinetix 6500 em um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Verificação da configuração do eixo de um servo Kinetix 6500 em um projeto Studio 5000 Logix Designer

Day 2

  • Localização de falhas de comunicação em um módulo de controle do servo Kinetix 6500
  • Teste da fiação e dos sinais de um eixo do servo Kinetix 6500 usando o aplicativo Studio 5000 Logix Designer
  • Tendência das informações de status de um eixo do servo Kinetix 6500 usando o aplicativo Studio 5000 Logix Designer
  • Ajuste de um eixo do servo Kinetix 6500 usando o aplicativo Studio 5000 Logix Designer

Day 3

  • Interpretação das instruções de estado de movimento para um eixo do servo Kinetix 6500 em um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Interpretação das instruções de movimento para um eixo do servo Kinetix 6500 em um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Localização de falhas na lógica ladder para um eixo do servo Kinetix 6500 em um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Acesso à página web de um servo Kinetix 6500
  • Remoção e substituição de um servo Kinetix 6500

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.