Loading
Instrução Add-On | Kinetix | Studio 5000

Calculadora de torque para servo motores

Revisão: A (08/08/2023) - Tempo de implantação: 10 minutos
Servomotor MP-Series™ de baixa inércia (MPL) da Allen‑Bradley
Nesta página:
  • Visão geral
Página inicial do Centro de Inovação

What is this for?

Simplifique o cálculo da realimentação do torque do motor em unidades de torque para servo motores, assim como a conversão do torque máximo de um valor determinado em unidades de torque para porcentagem.

General Features

O uso do bloco ou AOI (para Add-On Instruction) é extremamente simples, basta abrir o arquivo anexo intitulado “AOI_TorqueCalculator_ForServoMotor - Application Code.ACD” e copiar para o arquivo do seu projeto.

A Add-On Instruction deve ser assim:

Captura de tela genérica
 
 

Limitações/desvantagens

Pode ser usado apenas com Servodrives com rede SERCOS.


How can I make it work?

O AOI_TorqueCalculator_ForServoMotor calcula automaticamente a realimentação do torque do motor em unidades de torque. Este AOI também pode calcular o Peak Torque/Force Lim em porcentagem a partir de um limite máximo de torque do motor desejado dado em unidades de torque.

Este AOI é constituído por três conjuntos de parâmetros: um conjunto para configuração do AOI, um conjunto para converter a realimentação do torque de % para unidades de torque e um conjunto para converter o Peak Torque/Force Lim de unidades de torque para %.

Captura de tela genérica

O usuário precisa inserir apenas dois parâmetros do motor na AOI: torque de travamento contínuo e torque de travamento de pico encontrados nas folhas de dados. Todos os outros parâmetros necessários nesta AOI são lidos automaticamente do inversor quando esta AOI é habilitada. Esta AOI converte continuamente a realimentação do torque de porcentagem para uma determinada unidade de torque enquanto estiver habilitada. O resultado é colocado no parâmetro Out_Torque_Nm. A unidade de torque é a mesma dos parâmetros Inp_ContStallTorque_Nm e Inp_PeakStallTorque_Nm. Enquanto isso, esta AOI pode ser usada para calcular o parâmetro Peak Torque/Force Lim a partir do torque inserido no parâmetro Inp_DesiredTorqueLim_Nm, que corresponde ao torque de pico máximo necessário para uma aplicação específica. O parâmetro Inp_DesiredTorqueLim_Nm é inserido em unidades de torque e o resultado para o Peak Torque/Force Lim armazenado no parâmetro Out_ForceTorqueLim_Perc é dado em porcentagem.

Esta AOI deve permanecer habilitada para calcular a realimentação do torque em uma determinada unidade de torque.

AOI Control

Normalmente, a instrução AOI_TorqueCalculator_ForServoMotor pode ser executada quando a realimentação do torque precisa ser lida em unidades de torque ou quando o Peak Torque/Force Lim precisa ser calculado para um limite de torque específico, conforme mostrado abaixo.

Captura de tela genérica

Apêndice: Definições de parâmetro

Inp_Axis:
Axis (estrutura de dados Servo_Axis_Drive) que terá as unidades de torque convertidas.

Ref_MotorContStallCur:
Este é um tag do tipo de dados Message. Este parâmetro é usado para ler a corrente de travamento contínuo do motor do drive. A corrente de travamento contínuo do motor é o parâmetro 111 (S:0:111) em um drive Kinetix. O tag Ref_MotorContStallCur é configurado na AOI conforme mostrado abaixo. O Destination é o tag MTC.Inp_DriveContCur_mA.

Captura de tela genérica

Ref_MotorPeakStallCur:

Este é um tag do tipo de dados Message. Este parâmetro é usado para ler a corrente de pico de travamento do motor do drive. A corrente de pico contínua do motor é o parâmetro 109 (S:0:109) em um drive Kinetix. O tag Ref_MotorPeakStallCur é configurado na AOI conforme mostrado abaixo. O Destination é o tag MTC.Inp_MotorPeakStallCur_mA.

Captura de tela genérica

Ref_DriveContCur:

Este é um tag do tipo de dados Message. Este parâmetro é usado para ler a corrente contínua do inversor. A corrente contínua do inversor é o parâmetro 112 (S:0:112) em um inversor Kinetix. O tag Ref_DriveContCur é configurado na AOI conforme mostrado abaixo. O Destino é o tag MTC.Inp_DriveContCur_mA.

Captura de tela genérica

Ref_DrivePeakCur:

Este é um tag do tipo de dados Message. Este parâmetro é usado para ler a corrente de pico do drive. A corrente de pico do drive é o parâmetro 110 (S:0:110) em um drive Kinetix. O tag Ref_DrivePeakCur é definido na AOI conforme mostrado abaixo. O Destination é o tag MTC.Inp_DrivePeakCur_mA.

Captura de tela genérica

Inp_ContStallTorque_Nm:

Este é um tag do tipo de dados REAL. O usuário usa este parâmetro para inserir o torque de travamento contínuo do motor, que é encontrado na placa de identificação do motor ou no Motion Selection Guide. Este parâmetro é apresentado em Nm. No entanto, qualquer outra unidade de torque pode ser usada se o Inp_PeakStallTorque_Nm também for definido na mesma unidade de torque. Assim, a realimentação do torque fornecida em Out_Torque_Nm também será apresentada nesta mesma unidade de torque.

Inp_PeakStallTorque_Nm:

Este é um tag do tipo de dados REAL. O usuário usa este parâmetro para inserir o torque de pico de travamento do motor, que é encontrado no Motion Selection Guide.

Out_Torque_Nm:

Este é um tag do tipo de dados REAL. Este parâmetro mostra a realimentação do torque convertida de porcentagem para a unidade de torque definida pelos parâmetros Inp_ContStallTorque_Nm e Inp_PeakStallTorque_Nm.

Inp_DesiredTorqueLim_Nm:

Este é um tag do tipo de dados REAL. Este parâmetro é usado para inserir, em unidades de torque, o limite de torque para uma aplicação específica. O AOI converte esse torque de unidades de torque para porcentagem. Esse torque em porcentagem é o Peak Torque/Force Lim a ser inserido manualmente na aba Limits das propriedades do eixo. O torque inserido neste parâmetro deve estar na mesma unidade que os parâmetros Inp_ContStallTorque_Nm e Inp_PeakStallTorque_Nm.

Out_TorqueForceLim_Perc:

Este é um tag do tipo de dados REAL. Este parâmetro retorna o Peak Torque/Force Lim necessário para limitar o torque do motor ao valor inserido no parâmetro Inp_DesiredTorqueLim_Nm. Este parâmetro é apresentado em porcentagem.

Sts_EN:

O bit Enable é definido enquanto a linha está ativada.

Sts_TLim:

Este bit de limite de torque é definido quando o valor inserido no parâmetro Inp_DesiredTorqueLim_Nm é maior que o torque que o sistema motor-drive pode fornecer.

Sts_ER:

O bit de error é definido se alguma das instruções de mensagem usadas para ler parâmetros do drive falhar em se comunicar com o drive. Esse bit é redefinido quando o AOI é habilitado. Quando ocorre um error, a mensagem de erro pode ser lida na janela Message Configuration, que pode ser acessada clicando na caixa ao lado do tag name, conforme mostrado abaixo.

Captura de tela genérica

Inp_MotorContStallCur_mA:

Este é um tag do tipo de dados DINT. Este parâmetro é o Destino na mensagem Ref_MotorContStallCur. Este parâmetro contém a corrente de travamento contínuo do motor em mA lida do inversor pela mensagem Ref_MotorContStallCur.

Inp_MotorPeakStallCur_mA:

Este é um tag do tipo de dados DINT. Este parâmetro é o Destino na mensagem Ref_MotorPeakStallCur. Este parâmetro contém a corrente de travamento de pico do motor em mA lida do inversor pela mensagem Ref_MotorPeakStallCur.

Inp_DriveContCur_mA:

Este é um tag do tipo de dados DINT. Este parâmetro é o Destino na mensagem Ref_DriveContCur. Este parâmetro contém a corrente contínua do inversor em mA lida do inversor pela mensagem Ref_DriveContCur.

Inp_DrivePeakCur_mA:

Este é um tag do tipo de dados DINT. Este parâmetro é o Destino na mensagem Ref_DrivePeakCur. Este parâmetro contém a corrente de pico do inversor em mA lida do inversor pela mensagem Ref_DrivePeakCur.

Downloads

Observe: Você precisará concordar com os Termos & Condições para cada download.

Arquivos para download ›
Aviso legal Aceitação. A ROCKWELL AUTOMATION FORNECERÁ ACESSO AOS PRODUTOS ROCKWELL (MELHORES PRÁTICAS, APLICAÇÕES E CONHECIMENTO) SOB A CONDIÇÃO DE QUE VOCÊ ACEITE E CUMPRA OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES. VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM FICAR VINCULADO AOS TERMOS DESTE ACORDO AO FAZER O DOWNLOAD, INSTALAR, COPIAR OU DE OUTRA FORMA USAR OS PRODUTOS. SE VOCÊ ESTIVER ACEITANDO ESTES TERMOS EM NOME DE OUTRA PESSOA, EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE JURÍDICA, VOCÊ DECLARA E GARANTE QUE TEM PLENA AUTORIDADE PARA VINCULAR ESSA PESSOA, EMPRESA OU ENTIDADE JURÍDICA A ESTES TERMOS. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTES TERMOS, NÃO FAÇA O DOWNLOAD, NÃO INSTALE, NÃO COPIE, NÃO ACESSE OU NÃO USE OS PRODUTOS, SOFTWARE E/OU SERVIÇOS DE NUVEM. 1. A Rockwell Automation mantém a propriedade e o título completos de todos os Produtos e documentação relacionada. Nenhum direito ou licença é concedido além daqueles estabelecidos neste Acordo. A Empresa concede à Rockwell Automation uma licença não exclusiva, mundial, livre de royalties, perpétua e irrevogável para usar qualquer feedback que a Empresa forneça em relação aos Produtos, mesmo que a Empresa tenha designado o feedback como confidencial. A Rockwell Automation terá o direito de usar o feedback sem restrição ou compensação à Empresa. 2. A Empresa não pode alugar, sublocar, ceder, licenciar, sublicenciar ou de outra forma transferir qualquer um dos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. A Empresa não pode ceder ou de outra forma transferir direitos de acesso aos Produtos sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation. Qualquer montagem reversa, engenharia reversa, descompilação e criação de trabalhos derivados com base nos Produtos pela Empresa é proibida. 3. A Empresa reconhece que os Produtos fornecidos sob este Acordo são Informações Confidenciais da Rockwell Automation e são cobertos por direitos autorais, patentes, marcas comerciais e/ou segredos comerciais vigentes ou pendentes da Rockwell Automation, e a Empresa concorda em manter a confidencialidade não divulgando os Produtos ou a documentação a terceiros sem o consentimento prévio por escrito da Rockwell Automation e em proteger a confidencialidade dos Produtos como protegeria as próprias informações confidenciais da Empresa. A Empresa concorda que sua obrigação de confidencialidade sob este parágrafo sobreviverá à expiração ou rescisão deste Acordo. 4. A Empresa concorda que os Produtos fornecidos sob este Acordo são protótipos e exemplos e que sua aplicação e resultados podem variar dependendo de cada cliente e das condições do projeto. A Rockwell Automation não garante os mesmos resultados. Este Acordo não deve ser interpretado de forma alguma como um compromisso da Rockwell Automation, em qualquer momento, de fabricar e/ou oferecer Produtos para venda. Não há nenhum acordo do nível de serviço explícito ou implícito associado ao uso dos Produtos. A Rockwell Automation não garante que as funções contidas nos Produtos atenderão aos requisitos da Empresa. A Empresa concorda em usar todos os Produtos apenas de acordo com as instruções e apenas para os usos pretendidos identificados na documentação. 5. EXCLUSÃO DE GARANTIAS E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. OS PRODUTOS SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA A TODAS E QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU LEGAIS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A ROCKWELL AUTOMATION RENUNCIA EXPLICITAMENTE A TODAS AS GARANTIAS DE NÃO INFRAÇÃO E EXPRESSAMENTE NÃO GARANTE QUE OS PRODUTOS, TOTAL OU PARCIALMENTE, ESTARÃO LIVRES DE ERROS OU VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA. EM NENHUM CASO A ROCKWELL AUTOMATION SERÁ RESPONSÁVEL POR (i) LUCROS CESSANTES, ECONOMIAS PERDIDAS, TEMPO DE PARADA, DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER TIPO, OU (ii) QUALQUER LESÃO PESSOAL, DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES OU EM CONEXÃO COM ESTE ACORDO, SEJA EM UMA AÇÃO CONTRATUAL, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU EM RESPONSABILIDADE CIVIL, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA. 6. A EMPRESA CONCORDA EM INDENIZAR E MANTER A ROCKWELL AUTOMATION ISENTA DE TODOS OS CUSTOS, INDENIZAÇÕES, DANOS, DESPESAS E HONORÁRIOS (INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) RESULTANTES OU RELACIONADOS A QUALQUER REIVINDICAÇÃO DE TERCEIROS (INCLUINDO FUNCIONÁRIOS E AGENTES DA EMPRESA) CONTRA A ROCKWELL AUTOMATION, SEUS DISTRIBUIDORES, AGENTES, DIRETORES OU FUNCIONÁRIOS POR LESÃO PESSOAL (INCLUINDO MORTE), DANOS À PROPRIEDADE OU DANOS AMBIENTAIS RELACIONADOS OU RESULTANTES DO USO DOS PRODUTOS. 7. No caso de um Produto ser exportado, a Empresa concorda em cumprir todas as Leis e Regulamentações de Controle de Exportação dos Estados Unidos aplicáveis, bem como as leis de controle de exportação aplicáveis de outros países. Este Acordo será regido pelas leis do estado de Wisconsin. Este Acordo é o acordo completo e exclusivo entre a Rockwell Automation e a Empresa, e substitui todos os acordos anteriores, sejam eles escritos ou orais, relacionados aos Produtos.


Precisa de ajuda?

Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Innovation Center, por favor,  entre em contato conosco.

Tem uma dúvida geral?

A Rockwell Automation e nossos parceiros oferecem conhecimento excepcional do setor para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Contate a Rockwell Automation
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Sup...
  4. Chevron LeftChevron Left Downloads
  5. Chevron LeftChevron Left Innovation Center
  6. Chevron LeftChevron Left Calculadora de torque para servo motores
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.