Download
O que esta aplicação faz?
Dimensionar um sistema PlantPAx utilizando o Integrated Architecture Builder (IAB) e o Process System Estimator (PSE) é essencial para garantir precisão técnica e eficiência econômica. O IAB permite selecionar e validar os componentes corretos da arquitetura de controle, assegurando compatibilidade e desempenho adequado, enquanto o PSE fornece estimativas detalhadas de custo e recursos, alinhando o projeto às necessidades do processo e ao orçamento. Essa abordagem integrada reduz riscos de sobredimensionamento ou falhas, otimiza a escalabilidade e garante conformidade com as melhores práticas da Rockwell Automation, resultando em um sistema robusto, seguro e economicamente viável.
Características Gerais
O sistema proposto consiste em um controlador CompactLogix dedicado a aplicações de processo, integrado a um conjunto de módulos de I/O e acionamentos inteligentes, todos conectados por uma estrutura de rede industrial EtherNet/IP). Essa arquitetura garante controle preciso e escalável, comunicação confiável entre dispositivos, suporte a estratégias avançadas de automação e integração com sistemas de supervisão, oferecendo alta disponibilidade, flexibilidade para expansão e conformidade com as melhores práticas de automação de processos.
Vantagens
- Dimensionamento através de uma ferramenta atualizada
- Utilização de soluções atualizadas e focadas em cada disciplina
- Avaliação de possíveis desafios a serem encontrados
- Possibilidade de elaboração de estudos completos relacionados ao sistema dimensionado
Limitações e Desvantagens - O Software IAB (Integrated Architecture Builder), precisa estar atualizado em sua última versão.
Importante: Será necessário aceitar os Termos e Condições para cada download.
Precisa de ajuda?
Se você precisar de ajuda com uma inscrição ou tiver um feedback do centro de inovação, escreva para nós.
Esta aplicação é relevante para mim?
Esse tipo de solução é vantajosa para o usuário porque oferece simplicidade, confiabilidade e integração em um único pacote. Com um controlador CompactLogix, I/O e acionamentos conectados em rede, o usuário obtém controle centralizado e comunicação padronizada, reduzindo complexidade de instalação e manutenção. Além disso, a arquitetura é escalável e flexível, permitindo futuras expansões sem grandes investimentos, e garante alta disponibilidade e desempenho, resultando em maior eficiência operacional, menor tempo de parada e facilidade de integração com sistemas de supervisão e gestão.
Como posso fazer funcionar?
Requisitos: produtos, ferramentas e conhecimentos prévios.
Hardware:
- Computador ou Notebook padrão
Software:
- IAB (Integrated Architecture Builder), disponível no site da Rockwell para download de forma gratuita
Guia de Implementação
- Passo 1
- Passo 2
- Passo 3
- Passo 4
- Passo 5
Uma vez aberta a aplicação, você pode realizar as configurações relacionadas as remotas, acionamentos, Relés de Proteção IED e Estações de operação Local, para cada área do seu sistema:
Uma vez configurados os itens acima, é possível avaliar o Status do Controlador e assim possuindo uma visão mais ampla do projeto como um todo. Uma vez avaliado basta finalizar e exportar a lista de material.
sizing-a-plantpax-system-for-applications-with-up-to-10-operator-workstations_Picture9.png
Obs: é importante reforçar que o PlantPAx é um Sistema de Controle Distribuído Caracterizado, desta forma é essencial a adoção de todas as práticas, do dimensionamento até a inicialização do sistema, sempre utilizando os manuais oficiais da Rockwell Automation encontrados através do link PlantPAx Distributed Control System | Rockwell Automation | US
Dimensionando um Sistema PlantPAx para aplicações com até 10 Estações de Operação
Versão 1.0 - Junho de 2026