Download
O que esta aplicação faz?
A aplicação foi desenvolvida utilizando o software FactoryTalk Optix. Esta aplicação tem como objetivo principal poder enviar notificações por correio eletrônico, para poder indicar estados de um sistema, facilitando o fluxo de informação e a tomada de decisões de acordo com a informação enviada. Esta solução utiliza as características avançadas que o FactoryTalk Optix pode oferecer desde a visualização, manejo de dados e estruturas de programação utilizando C#. A plataforma permite manter nossas operações na vanguarda com soluções tecnológicas que nos ajudam a facilitar os desafios da indústria atual.
Características Gerais
FactoryTalk Optix pode ajudar a melhorar seus processos, sua eficácia e seus produtos finais; tudo com uma ferramenta de fácil acesso. Aproveitando os níveis de colaboração, capacidade de escalabilidade e interoperabilidade para alcançar sua visão de transformação digital.
FT Optix se destaca por sua capacidade de se conectar a uma ampla variedade de dispositivos e protocolos industriais como OPC UA, Ethernet/IP, Profinet, Modbus, HTTPS, MQTT entre muitos outros, permitindo com essa capacidade a integração e o monitoramento em tempo real de equipamentos de diferentes fabricantes a partir de uma única plataforma de IoT. Além disso, com FactoryTalk Optix conta-se com a capacidade de criar data logs e assim guardar essa informação em um banco de dados SQL. Isso permite apresentar as tendências históricas de alarmes e criar relatórios em formato PDF conforme necessário.
Enviar correios eletrônicos é uma necessidade que muitos usuários buscam para poder notificar eventos ou estados desde o piso de planta para a tomada de decisões e ter um fluxo de informação otimizado. Neste caso utilizaremos SMTP como protocolo para o envio de correios eletrônicos e um servidor comercial de correio eletrônico.
Vantagens
- Utilização de código estruturado
- Flexibilidade na conectividade
- Impacto no tempo de desenvolvimento
- Notificações conforme o modelo operacional
- Envio de correios eletrônicos a partir de uma plataforma no piso de planta
- Alta confiabilidade
- Compatível para implementar em suas aplicações
- Flexibilidade e escalabilidade
- Melhoria no fluxo de informação
- Otimização dos dados
- Monitoramento em tempo real
- Análise de informação
Precisa de ajuda?
Se precisar de ajuda com uma aplicação ou tiver feedback do Innovation Center, por favor, entre em contato conosco.
Esta aplicação é relevante para mim?
Ter notificações ágeis com um fluxo de informação associado aos requisitos de enviar correios eletrônicos diretamente a partir de nossa aplicação tem uma grande quantidade de possibilidades.
Esta aplicação pode complementar seus projetos para poder enviar notificações ou informações por correio eletrônico aos usuários que sua operação requerer.
Aplica-se a qualquer indústria ou segmento industrial onde se busque enviar informação por correio eletrônico.
Esta funcionalidade pode ser replicável quantas vezes forem necessárias em seus projetos, aumentando o valor de seus produtos, otimizando os custos de implementação e explorando a informação em fluxo contínuo desde o piso de planta até onde estiver conectado ao seu correio eletrônico.
Como posso fazer funcionar?
Requisitos: produtos, ferramentas e conhecimentos prévios.
Hardware
- Controladores compatíveis com a conectividade ao FT Optix
Software
- FactoryTalk Optix (V1.5.6.0)
Conhecimento Prévio
- Conhecimentos básicos em FactoryTalk Optix e C#.
Guia de Implementação
- Passo 1
- Passo 2.1
- Passo 2.2
- Passo 3.1
- Passo 3.2
- Passo 3.3
- Passo 3.4
- Passo 3.5
- Passo 4
- Passo 5
- Passo 6.1
- Passo 6.2
Identificar a aplicação a utilizar: FactoryTalk Optix.
Abrir o arquivo Email, no local onde tenha realizado o download.
Certifique-se de ter instalado o .NET SDK x64
- Configure o endereço de e-mail de envio: var fromAddress = new MailAddress("fromEmail@domain.com", "Optix"); Por exemplo: var fromAddress = new MailAddress("mail_application@gmail.com", "Optix");
- Confirme o endereço de e-mail de recebimento: var toAddress = new MailAddress("toEmail@domain.com", "toName"); Por exemplo: var toAddress = new MailAddress("mail_user@gmail.com", "Usuario");
- Confirme o host a ser utilizado: Host = "smtp.domain.com", Por exemplo: Host = "smtp.gmail.com",
- Insira a senha de aplicativo do seu e-mail, normalmente composta por 16 caracteres: const string fromPassword = "abcd abcd abcd abcd";
Caso seja necessário, é explicado de forma breve como gerar a senha de aplicativo no Passo 4.
No entanto, isso dependerá do serviço de e-mail que será utilizado para o envio dos e-mails.
send-email-notifications-with-ft-optix_Step 3_2
Você pode personalizar o corpo do e-mail de acordo com as informações que deseja incluir na mensagem de e-mail.
send-email-notifications-with-ft-optix_Step 3_3
Esta instrução permite obter o valor de uma variável do nosso projeto atual. Basta substituir o nome da variável pelo da variável que será utilizada.
Project.Current.GetVariable(“Model/var”).Value:
SMTP é um protocolo para a transmissão de correios eletrônicos. Fornece as instruções necessárias para que os servidores de correio se comuniquem entre si, garantindo a entrega efetiva e confiável de correios eletrônicos.
Gerar a senha de aplicação de 16 caracteres em sua conta de correio eletrônico.
- Vá para a configuração da sua conta.
- Selecione «Segurança» na barra lateral esquerda.
- Em «Fazer login», encontre «Senhas de aplicativos» e clique nela.
- É possível que você precise fazer login novamente.
- Na parte inferior, selecione a aplicação e o dispositivo que você está utilizando.
- Clique em «Gerar» e siga as instruções para obter a senha de aplicação.
Gera-se uma senha 2FA de 16 caracteres: “abcd abcd abcd abcd” que será utilizada como senha no Passo 3.2.
Será possível visualizar o nível do tanque.
E revisar o checklist do tanque.
No campo Subject, você poderá modificar o título do e-mail.
No campo Body, você poderá adicionar uma mensagem no corpo do e-mail.
O botão Send Email enviará o e-mail com os dados atuais.
Envio de notificações por e-mail com FT Optix
Versão 2.0 - Setembro de 2026